主页 接口 USB IC USB-C 电力输送控制器

TPS25751

正在供货

具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器

产品详情

Function Type-C Internal power path 20 V 5 A, 5 V 3 A Power role DRP, Sink Data role DFP, DRD, DRP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control NFET Features 20-V CC pins, BC1.2, Web-based GUI Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Internal power path 20 V 5 A, 5 V 3 A Power role DRP, Sink Data role DFP, DRD, DRP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control NFET Features 20-V CC pins, BC1.2, Web-based GUI Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4 WQFN (REF) 38 24 mm² 6 x 4
  • PD 控制器由 USB-IF 进行了 PD3.1 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.1 器件
    • TPS25751 TID 编号:10306
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 针对 USB Type-C PD 电源应用进行了优化
  • 可编程电源 (PPS)
    • 支持 PPS 作为供电端和受电端
    • 独立 PPS 供电端控制 TI 电池充电器
    • 用于 PPS 受电端的可编程接口
  • 液体检测
    • 直接在 Type-C 连接器上测量
    • 集成错误处理和保护
  • 完全管理的集成电源路径
    • 集成 5V、3A、36mΩ 电源开关(TPS25751S 和 TPS25751D)
    • 集成 20V、5A、16mΩ 双向负载开关(仅 TPS25751D)
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
    • 连接到不兼容的器件时,26V 耐压 CC 引脚可提供强大的保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 10 个可配置 GPIO
    • BC1.2 广播/检测支持
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 控制器端口
    • 1 个 I2C 目标端口
  • PD 控制器由 USB-IF 进行了 PD3.1 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.1 器件
    • TPS25751 TID 编号:10306
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 针对 USB Type-C PD 电源应用进行了优化
  • 可编程电源 (PPS)
    • 支持 PPS 作为供电端和受电端
    • 独立 PPS 供电端控制 TI 电池充电器
    • 用于 PPS 受电端的可编程接口
  • 液体检测
    • 直接在 Type-C 连接器上测量
    • 集成错误处理和保护
  • 完全管理的集成电源路径
    • 集成 5V、3A、36mΩ 电源开关(TPS25751S 和 TPS25751D)
    • 集成 20V、5A、16mΩ 双向负载开关(仅 TPS25751D)
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
    • 连接到不兼容的器件时,26V 耐压 CC 引脚可提供强大的保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 10 个可配置 GPIO
    • BC1.2 广播/检测支持
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 控制器端口
    • 1 个 I2C 目标端口

TPS25751 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS25751 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS25751 还集成了对外部电池充电器 IC 的控制功能,可提高易用性并缩短产品面市时间。基于网络的直观 GUI 会使用清晰的方框图和简单的多选题,通过一些简单问题了解用户的应用需求。最后,GUI 会为用户的应用创建配置映像,从而不像同类 USB PD 解决方案那么复杂。

TPS25751 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS25751 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS25751 还集成了对外部电池充电器 IC 的控制功能,可提高易用性并缩短产品面市时间。基于网络的直观 GUI 会使用清晰的方框图和简单的多选题,通过一些简单问题了解用户的应用需求。最后,GUI 会为用户的应用创建配置映像,从而不像同类 USB PD 解决方案那么复杂。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS25730 正在供货 纯灌电流 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 控制器,无需固件开发 Limited feature set optimized for sink-only applications with no FW required

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TI-PD-ANALYZER — USB 电力传输分析仪工具

使用 TI-PD-ANALYZER 通过 USB-C® 连接监控和记录配置通道(CC1 和 CC2)上的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 数据,使用户能够分析和调试源端和接收端之间的 PD 通信。TI-PD-ANALYZER 能够按照 USB PD 规范 3.2 修订版 1.1 对所有 PD 消息进行解码。使用随附的 GUI (TI-PD-ANALYZER-GUI),显示并保存该工具记录的 PD 通信数据。

TI-PD-ANALYZER 旨在与配对的 EVM 配合使用,未获得作为独立产品使用的权限。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS25751EVM — TPS25751 评估模块

TPS25751EVM 支持单端口 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用。它允许用户开发各种功率分布并调试现有系统。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

USB-PD-CHG-EVM-01 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25751 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25751 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案

TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

The USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL enables application-specific device configuration and programming of certain USB Power Delivery controllers. The GUI is compatible with the corresponding hardware evaluation modules (EVMs) as well as custom hardware designs using the generated application (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

A detailed checklist to apply to TPS2X7XX USB-PD devices to ensure application meets best datasheet recommendations for components.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP41062 — 100W 集成式 USB Type-C® 和 USB 电力输送双向充电参考设计

此参考设计为适用于 4 至 10 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。使用高度集成的 USB Type-C PD 控制器 TPS25751,该控制器在内部集成了完全管理的可靠电源路径开关,可缩减尺寸并减少外部元件。通过基于 Web 的 GUI,可以根据用户的应用轻松配置电源规格,从而降低设计复杂性。PD 控制器通过简单的 I2C 通信与外部电池充电器控制器 BQ25756 配合运行。此参考设计可支持通过 USB PD3.0 兼容输入源以高达 100W (...)
测试报告: PDF
参考设计

PMP41083 — 适用于 4 到 10 节电池的 100W 集成 USB Type-C® 和 USB PD 充电参考设计

此参考设计采用 USB Type-C® 电力输送 (PD) 技术为 4 至 10 节电池提供 100W 充电功率。该设计采用集成式电源路径开关和简化的 GUI,可根据用户的应用配置电源规格。该电池充电器控制器支持具有四开关降压/升压配置的宽范围输入,并支持从降压、升压和降压/升压工作模式无缝转换,从而提供高效、高精度和可靠的充电器解决方案。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian
WQFN (REF) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频