主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS26750

正在供货

支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.1 控制器

产品详情

Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode No External power-path control GPIO Data role DFP, DRD, DRP Internal power path 5 V 3 A Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode No External power-path control GPIO Data role DFP, DRD, DRP Internal power path 5 V 3 A Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.1 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.1 器件
    • TPS26750 TID 编号:11450
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 针对 USB Type-C PD 电源应用进行了优化
  • 扩展功率范围 (EPR)
    • 支持 EPR 供电端和受电端
    • EPR 28V、36V、48V 和 AVS
  • 可编程电源 (PPS)
    • 支持 PPS 供电端和受电端
    • 独立 PPS 供电端控制 TI 电池充电器
    • 用于 PPS 受电端的可编程接口
  • 液体检测
    • 直接在 Type-C 连接器上测量
    • 集成错误处理和保护
  • 完全管理的集成电源路径和保护
    • 集成 5V、3A 和 36mΩ 拉电流开关
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V 和 3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
    • 连接到不兼容的器件时,26V 耐压 CC 引脚可提供强大的保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 10 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.1 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.1 器件
    • TPS26750 TID 编号:11450
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 针对 USB Type-C PD 电源应用进行了优化
  • 扩展功率范围 (EPR)
    • 支持 EPR 供电端和受电端
    • EPR 28V、36V、48V 和 AVS
  • 可编程电源 (PPS)
    • 支持 PPS 供电端和受电端
    • 独立 PPS 供电端控制 TI 电池充电器
    • 用于 PPS 受电端的可编程接口
  • 液体检测
    • 直接在 Type-C 连接器上测量
    • 集成错误处理和保护
  • 完全管理的集成电源路径和保护
    • 集成 5V、3A 和 36mΩ 拉电流开关
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V 和 3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
    • 连接到不兼容的器件时,26V 耐压 CC 引脚可提供强大的保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 10 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口

TPS26750 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS26750 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS26750 还集成了对外部电池充电器 IC 的控制功能,可提高易用性并缩短产品面市时间。基于网络的直观 GUI 会使用清晰的方框图和简单的多选题,通过一些简单问题了解用户的应用需求。最后,GUI 将为用户的应用创建配置映像,从而显著降低竞争性 USB PD 解决方案相关的复杂性。

TPS26750 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS26750 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS26750 还集成了对外部电池充电器 IC 的控制功能,可提高易用性并缩短产品面市时间。基于网络的直观 GUI 会使用清晰的方框图和简单的多选题,通过一些简单问题了解用户的应用需求。最后,GUI 将为用户的应用创建配置映像,从而显著降低竞争性 USB PD 解决方案相关的复杂性。

下载 观看带字幕的视频 视频
需要其他产品

您需要 TPD4S480 才能继续进行 TPS26750开发。  查看 TPD4S480

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS26750EVM — TPS26750 evaluation module

The TPS26750 single port USB Type-C™ and Power Delivery evaluation module (EVM) is specifically intended for evaluating USB Power Delivery extended power range. It allows the user to develop various power profiles and debug existing USB Type-C and Power Delivery systems.

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

The USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL enables application-specific device configuration and programming of certain USB Power Delivery controllers. The GUI is compatible with the corresponding hardware evaluation modules (EVMs) as well as custom hardware designs using the generated application (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25750 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.1 控制器 TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.1 控制器
硬件开发
评估板
TPS25750EVM TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 TPS25751EVM TPS25751 评估模块 TPS26750EVM TPS26750 evaluation module
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP41115 — 240W 集成 USB Type-C 和 USB PD3.1 充电器参考设计

该参考设计是一款适用于 10 至 12 节电池的集成式 USB Type-C 和 USB 电力输送 (PD) 充电器,适用于电动自行车、高容量移动电源和便携式发电站等应用。该设计整合了 USB PD3.1 控制器 TPS26750 和 TPD4S480(一款 48V 扩展功率范围 (ERP) USB 端口保护器)以及 BQ25756(一款四开关降压/升压控制器),从而完全实现具有 240W 功率能力的 USB PD3.1 功能。PD 控制器通过 I2C 与电池充电器控制器 BQ25756 通信。BQ25756 (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频