ZHCU889 April 2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1
本参考设计展示了如何实现固态继电器的过流和过热保护。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 5kVRMS 增强型隔离开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电能传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电。本参考设计在最大 4A 的负载条件下,可支持高达 500VDC 或 350VAC 的开关。
TIDA-050059 | 设计文件夹 |
TPSI3050-Q1、AMC23C14 | 产品文件夹 |
SN74HCS09、TMP392 | 产品文件夹 |
ISO7310-Q1 | 产品文件夹 |