TPSI3052-Q1

正在供货

具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSI3100-Q1 正在供货 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的汽车类增强型隔离式开关驱动器 17V gate drive with fault feedback

产品详情

FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 48 Supply voltage (min) (V) 3 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 15 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 48 Supply voltage (min) (V) 3 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 15 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
SO-MOD (DWZ) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 无需隔离式次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 具有 1.5/3A 峰值拉电流及灌电流的 15V 栅极驱动
  • 适用于外部辅助电路的高达 50mW 电源
  • 支持 AC 或 DC 开关
  • 支持双线或三线模式
  • 七电平功率传输,电阻可选
  • 功能安全型
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准:
    • 温度等级 1:–40 至 +125°C,TA
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离
  • 隔离寿命长
    • 30 年以上,1.2kVRMS 或 1700VDC 条件下
    • 15 年以上,1.7kVRMS 或 2400VDC 条件下
  • 无需隔离式次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 具有 1.5/3A 峰值拉电流及灌电流的 15V 栅极驱动
  • 适用于外部辅助电路的高达 50mW 电源
  • 支持 AC 或 DC 开关
  • 支持双线或三线模式
  • 七电平功率传输,电阻可选
  • 功能安全型
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准:
    • 温度等级 1:–40 至 +125°C,TA
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离
  • 隔离寿命长
    • 30 年以上,1.2kVRMS 或 1700VDC 条件下
    • 15 年以上,1.7kVRMS 或 2400VDC 条件下

TPSI3052-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为 15V、峰值拉电流和灌电流为 1.5/3.0A 时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。TPSI3052-Q1 可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。而且,TPSI3052-Q1 可以有选择性地向外部配套电路供电,以满足不同的应用需求。

TPSI3052-Q1 根据所需的输入引脚数量,支持两种工作模式。在两线模式中(通常用于驱动机械继电器),控制开关仅需要两个引脚,并支持 6.5V 至 48V 的宽工作电压范围。在三线模式下,3V 至 5.5V 的主电源由外部提供,开关通过单独的使能控制。TPSI3052S-Q1 具有可实现开关控制的一次性启用功能,且仅在三线模式下可用。此功能对于驱动 SCR 非常有用,通常只需要一个电流脉冲即可触发。

次级侧可为驱动多种电源开关提供 15V 的浮动稳压电源轨,无需次级偏置电源。具体用途包括为 DC 应用驱动单个电源开关,或为 AC 应用驱动两个背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3052-Q1 集成式隔离保护功能稳健,与传统机械继电器和光耦合器相比,其可靠性更高、功耗更低,且温度范围更宽。

使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器在七个功率等级设置中选择一个,以调节 TPSI3052-Q1 的功率传输。此操作可根据应用需求权衡功率损耗与次级侧功耗。

TPSI3052-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为 15V、峰值拉电流和灌电流为 1.5/3.0A 时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。TPSI3052-Q1 可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。而且,TPSI3052-Q1 可以有选择性地向外部配套电路供电,以满足不同的应用需求。

TPSI3052-Q1 根据所需的输入引脚数量,支持两种工作模式。在两线模式中(通常用于驱动机械继电器),控制开关仅需要两个引脚,并支持 6.5V 至 48V 的宽工作电压范围。在三线模式下,3V 至 5.5V 的主电源由外部提供,开关通过单独的使能控制。TPSI3052S-Q1 具有可实现开关控制的一次性启用功能,且仅在三线模式下可用。此功能对于驱动 SCR 非常有用,通常只需要一个电流脉冲即可触发。

次级侧可为驱动多种电源开关提供 15V 的浮动稳压电源轨,无需次级偏置电源。具体用途包括为 DC 应用驱动单个电源开关,或为 AC 应用驱动两个背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3052-Q1 集成式隔离保护功能稳健,与传统机械继电器和光耦合器相比,其可靠性更高、功耗更低,且温度范围更宽。

使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器在七个功率等级设置中选择一个,以调节 TPSI3052-Q1 的功率传输。此操作可根据应用需求权衡功率损耗与次级侧功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPSI3050-Q1 正在供货 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器 Automotive 10-V gate supply is available.
TPSI3052 正在供货 具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器 Industrial 3k-V isolation switch driver is available.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSI3052-Q1 具有集成 15V 栅极电源的 汽车类增强型 隔离式开关驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 2月 25日
技术文章 设计高压直流母线电容器的有源预充电电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 28日
技术文章 高電壓 DC-link 電容器主動預充電電路設計 PDF | HTML 2025年 8月 28日
技术文章 고전압 DC 링크 커패시터 능동 사전 충전 회로 설계하기 PDF | HTML 2025年 8月 28日
应用手册 固态继电器的基础知识 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 24日
功能安全信息 TPSI3052-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
产品概述 When to use SSR or Isolated Gate Driver PDF | HTML 2022年 8月 4日
应用手册 级联两个 TPSI3050 隔离式开关驱动器,以增加栅极驱动电压 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
技术文章 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
用户指南 TPSI3052Q1EVM 具有集成 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离 式开关驱动器 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 25日
技术文章 How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 2022年 5月 9日
证书 TPSI3052Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 25日
设计指南 适用于固态继电器的过零开关参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 26日
设计指南 固态继电器的过流和过热保护参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 24日
应用简报 Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems PDF | HTML 2021年 12月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSI3052Q1EVM — 具有增强型隔离和 15V 栅极驱动的 TPSI3052-Q1 评估模块

TPSI3052Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的两铜层板,用于全面评估 TPSI3052-Q1 器件的功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

ACTIVE-PRECHARGE-CALC Active precharge reference design (TIDA-050063) calculator tool

Spreadsheet calculator to help select component values for active precharge design based on customer requirements.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLVRBI9 TPSI305x Design Calculator

This calculator may be used to estimate the power transfer and associated startup time and maximum switching frequency possible of the TPSI305x family of devices given various user inputs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-050063 — 高电压固态继电器有源预充电参考设计

此参考设计引入了创新型电路拓扑,可为混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的大型直流链路电容器进行预充电。此参考设计采用的系统无需微控制器,可在 5V 电源电压下运行。此参考设计采用 TPSI3052-Q1,具有 5kVRMS 的增强型隔离额定值。TPSI3052-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用分立式隔离偏置电源。此外,TPSI3052-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电,从而监测电流。此参考设计可支持高达 800V 的系统,具有高达 4AAVG 的变化电流,可为高达 2mF 的负载电容充电。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050059 — 固态继电器的过流和过热保护参考设计

本参考设计展示了如何实现固态继电器的过流和过热保护。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 5kVRMS 增强型隔离开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电。本参考设计在最大 4A 的负载条件下,可支持高达 500VDC 或 350VAC 的开关。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050058 — 适用于固态继电器的过零开关参考设计

此参考设计展示了如何实现固态继电器的过零开关 (ZCS)。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路提供辅助电流 (IAUX)。ZCS 是在保持低压 (LV) 和 HV 侧之间信号隔离的同时完成的。本参考设计通过 110VRMS、60Hz 交流电源实现了 12V、200µs 延迟 ZCS。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWZ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频