TPSI3052

正在供货

具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSI3100 正在供货 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的隔离式开关驱动器 17V gate drive with fault feedback

产品详情

FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 48 Supply voltage (min) (V) 3 Rating Catalog Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Gate drive voltage (V) 15 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5850 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 48 Supply voltage (min) (V) 3 Rating Catalog Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Gate drive voltage (V) 15 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5850 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
SO-MOD (DWZ) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 无需隔离式次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 3-kV RMS basic isolation
  • 具有 1.5/3A 峰值拉电流和灌电流的 15-V 栅极驱动
  • 适用于外部辅助电路的最高 50mW 电源
  • 支持交流或直流开关
  • 支持双线或三线模式
  • 七电平功率传输,电阻可选
  • 功能安全型
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4243V PK 基础型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3kV RMS 隔离
  • 无需隔离式次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 3-kV RMS basic isolation
  • 具有 1.5/3A 峰值拉电流和灌电流的 15-V 栅极驱动
  • 适用于外部辅助电路的最高 50mW 电源
  • 支持交流或直流开关
  • 支持双线或三线模式
  • 七电平功率传输,电阻可选
  • 功能安全型
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4243V PK 基础型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3kV RMS 隔离

TPSI3052 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为 15 V、峰值拉电流和灌电流为 1.5/3.0A 时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。 TPSI3052 可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。而且, TPSI3052 可以有选择性地向外部配套电路供电,以满足不同的应用需求。

TPSI3052 根据所需的输入引脚数量,支持两种工作模式。在双线模式(通常用于驱动机械继电器)中,控制开关仅需两个引脚,并支持 6.5V 至 48V 的宽工作电压范围。在三线模式中,由外部提供 3V 至 5.5V 的初级侧电源,并通过独立的使能引脚控制开关。 TPSI3052S 具有可实现开关控制的一次性启用功能,且仅在三线模式下可用。此功能对于驱动 SCR 非常有用,通常只需要一个电流脉冲即可触发。

次级侧可为驱动多种电源开关提供 15 V 的浮动稳压电源轨,无需次级偏置电源。具体用途包括为直流应用驱动单个电源开关,或为交流应用驱动两个背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。 TPSI3052 集成式隔离保护功能非常稳健,与传统机械继电器和光耦合器相比,其可靠性更高、功耗更低,且温度范围更宽。

使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器在七个功率等级设置中选择一个,以调节 TPSI3052 的功率传输。此操作可根据应用需求权衡功率损耗与次级侧功耗。

TPSI3052 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为 15 V、峰值拉电流和灌电流为 1.5/3.0A 时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。 TPSI3052 可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。而且, TPSI3052 可以有选择性地向外部配套电路供电,以满足不同的应用需求。

TPSI3052 根据所需的输入引脚数量,支持两种工作模式。在双线模式(通常用于驱动机械继电器)中,控制开关仅需两个引脚,并支持 6.5V 至 48V 的宽工作电压范围。在三线模式中,由外部提供 3V 至 5.5V 的初级侧电源,并通过独立的使能引脚控制开关。 TPSI3052S 具有可实现开关控制的一次性启用功能,且仅在三线模式下可用。此功能对于驱动 SCR 非常有用,通常只需要一个电流脉冲即可触发。

次级侧可为驱动多种电源开关提供 15 V 的浮动稳压电源轨,无需次级偏置电源。具体用途包括为直流应用驱动单个电源开关,或为交流应用驱动两个背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。 TPSI3052 集成式隔离保护功能非常稳健,与传统机械继电器和光耦合器相比,其可靠性更高、功耗更低,且温度范围更宽。

使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器在七个功率等级设置中选择一个,以调节 TPSI3052 的功率传输。此操作可根据应用需求权衡功率损耗与次级侧功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPSI3052-Q1 正在供货 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器 Automotive 5k-V reinforced isolation switch driver available.
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPSI3050 正在供货 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器 10-V gate supply is available.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSI3052 具有集成 15-V 栅极电源的隔离式开关驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 30日
应用手册 使用 TPSI3052 保护 PFC 并实现高性能的直流输入 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 7日
应用手册 固态继电器的基础知识 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 24日
功能安全信息 TPSI3052 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
产品概述 When to use SSR or Isolated Gate Driver PDF | HTML 2022年 8月 4日
应用手册 级联两个 TPSI3050 隔离式开关驱动器,以增加栅极驱动电压 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
技术文章 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
技术文章 How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 2022年 5月 9日
设计指南 适用于固态继电器的过零开关参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 26日
设计指南 固态继电器的过流和过热保护参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 24日
应用简报 Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems PDF | HTML 2021年 12月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSI3052Q1EVM — 具有增强型隔离和 15V 栅极驱动的 TPSI3052-Q1 评估模块

TPSI3052Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的两铜层板,用于全面评估 TPSI3052-Q1 器件的功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

ACTIVE-PRECHARGE-CALC Active precharge reference design (TIDA-050063) calculator tool

Spreadsheet calculator to help select component values for active precharge design based on customer requirements.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLVRBI9 TPSI305x Design Calculator

This calculator may be used to estimate the power transfer and associated startup time and maximum switching frequency possible of the TPSI305x family of devices given various user inputs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-050059 — 固态继电器的过流和过热保护参考设计

本参考设计展示了如何实现固态继电器的过流和过热保护。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 5kVRMS 增强型隔离开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电。本参考设计在最大 4A 的负载条件下,可支持高达 500VDC 或 350VAC 的开关。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050058 — 适用于固态继电器的过零开关参考设计

此参考设计展示了如何实现固态继电器的过零开关 (ZCS)。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路提供辅助电流 (IAUX)。ZCS 是在保持低压 (LV) 和 HV 侧之间信号隔离的同时完成的。本参考设计通过 110VRMS、60Hz 交流电源实现了 12V、200µs 延迟 ZCS。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWZ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频