ZHCU891 May 2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1
本参考设计展示了如何使用固态继电器实现过零开关 (ZCS)。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路提供辅助电流 (IAUX)。过零开关是在保持低压 (LV) 和 HV 侧之间的信号隔离的同时完成的。本参考设计通过 110VRMS、60 Hz 交流电源实现了 12V、200 us 延迟 ZCS。
TIDA-050058 | 设计文件夹 |
TPSI3050-Q1 | 产品文件夹 |
AMC23C10 | 产品文件夹 |
SN74HCS72-Q1 | 产品文件夹 |
TMUX1219 | 产品文件夹 |