ZHCUBX1A April 2024 – October 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
本迁移指南介绍了在 F280013x/15x 和 F28P55xC2000™ MCU 之间迁移时需要注意的硬件和软件差异。本文档提供了上述两个 MCU 的方框图,直观地展示了二者的异同点,还重点介绍了采用器件比较表中所有可用封装时两种器件的独特功能。F280013x 和 F28P55x 器件有一种共同的封装:64 引脚 PM。F280015x 和 F28P55x 器件有两种共同的封装:80 引脚 PN 和 64 引脚 PM,因此添加了 PCB 硬件小节,以帮助在三种共同的封装之间进行迁移。数字通用输入/输出 (GPIO) 和模拟多路复用比较表展示了两种 MCU 的引脚功能,这为在两种器件之间的迁移提供了有关硬件设计和信号路由的良好参考。最后,与 F280013x/15x 器件一样,F28P55x 软件仅支持 EABI 格式。
C2000™is a TM ofTI corporate name.
Other TMs