TMS320F28P550SJ

正在供货

具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

产品详情

CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 150 Flash memory (kByte) 1088 RAM (kByte) 133 ADC type 5 12-bit SAR Total processing (MIPS) 300 Features Automation, Configurable logic block, FPU32, InstaSPIN-FOC technology, NPU, Robotics UART 4 CAN (#) 2 PWM (Ch) 24 Security Cryptographic acceleration, Secure boot, Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 26, 28, 35, 39 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 3 USB USB 2.0 Hardware accelerators Control law accelerator, TinyEngine™ NPU, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog Communication interface CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 1024 Number of I2Cs 2
CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 150 Flash memory (kByte) 1088 RAM (kByte) 133 ADC type 5 12-bit SAR Total processing (MIPS) 300 Features Automation, Configurable logic block, FPU32, InstaSPIN-FOC technology, NPU, Robotics UART 4 CAN (#) 2 PWM (Ch) 24 Security Cryptographic acceleration, Secure boot, Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 26, 28, 35, 39 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 3 USB USB 2.0 Hardware accelerators Control law accelerator, TinyEngine™ NPU, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog Communication interface CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 1024 Number of I2Cs 2
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16 TQFP (PDT) 128 256 mm² 16 x 16 TQFP (PNA) 80 144 mm² 12 x 12 VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
  • 实时处理:
    • 150MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 在实时信号链性能方面相当于基于 300MHz Arm® Cortex®-M7 的器件(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试 应用手册)
    • IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU32)
    • 三角函数运算单元 (TMU)
      • 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 可编程控制律加速器 (CLA)
  • 片上存储器
    • 在五个独立存储体上提供 1088KB 的闪存(ECC 保护)
      • 4 个 256KB 存储体
      • 1 个 64KB 存储体,非常适合 LFU/引导加载程序/数据
    • 8KB OTP(一次性可编程闪存存储器)
    • 133KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
  • 安全性
    • 安全启动
    • JTAG 锁定
    • 高级加密标准 (AES) 加速器
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 时钟和系统控制
    • 2 个内部 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 支持
    • 内部 VREG 生成允许进行单电源设计
    • 欠压复位 (BOR) 电路
    • 4 个 GPIO 上具有 5V 失效防护与容差功能,支持 PMBUS/I2C
    • 可在 4 个 GPIO 上配置 1.35V VIH
  • 系统外设
    • 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 91 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(22 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 17 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
      • 超快模式支持 - 1MHz SCL
      • 部分引脚上支持 5V/3.3V/1.35V VIH
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 两个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
      • 每个 MCAN 模块 4KB 消息 RAM,独立于系统内存
      • 如果 MCAN 未被使用,能够将 RAM 重复用于 CPU 数据变量
    • 1 个通用串行总线 (USB 2.0 MAC + PHY)
    • 2 个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
    • 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
    • 带一个发送器和一个接收器的快速串行接口 (FSI)(最高 200Mbps)
  • 模拟系统
    • 5 个 3.9MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
      • 最多 39 个外部通道(包括一个 gpdac 输出)
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 四个带 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
      • CMPSS1 上的低 DAC 输出到引脚功能
    • 一个 12 位缓冲 DAC 输出
    • 三个可编程增益放大器 (PGA)
      • 单位增益支持
      • 反相和同相增益模式支持
      • 可编程输出滤波
  • 增强型控制外设
    • 24 个 ePWM 通道,包含 12 个具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的通道
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件触发区 (TZ)
    • 2 个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 三个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 2 个逻辑块
    • 增强现有外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • TinyEngine™ NPU(神经网络处理单元)
    • 针对深度卷积神经网络 (CNN) 进行了高度优化
    • 可变权重和数据长度
      • 8 位和 4 位权重
      • 8 位和 4 位数据
    • 600MOPS(兆次运算/秒)、8bWx8bD(频率为 75MHz 时)
    • 1200MOPS、4bWx8bD(频率为 75MHz 时)
    • 与软件技术相比,可实现高达 10 倍 NN 推理性能改进
    • 无需直接编码,TI AI 工具可生成固件库
    • 专注于实时控制的边缘 AI 模型
      • 电弧故障示例
      • 电机故障示例
  • 实时固件更新 (LFU)
  • 诊断特性
    • 存储器开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准型 (1)
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
    • 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 等级
    • 硬件完整性符合 ASIL B 和 SIL 2 要求
  • 安全相关认证
  • 封装选项:
    • 128 引脚 Thin Quad Flatpack (TQFP)[后缀 PDT]
    • 100 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP)[后缀 PZ]
    • 80 引脚 TQFP [后缀 PNA]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 56 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RSH 后缀]
  • 温度选项:
    • 结温 (TJ):-40°C 至 150°C

(1)有关符合功能安全标准型或功能安全质量受管控型器件的确切器件型号,请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器的功能安全手册 和 TÜV 认证

  • 实时处理:
    • 150MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 在实时信号链性能方面相当于基于 300MHz Arm® Cortex®-M7 的器件(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试 应用手册)
    • IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU32)
    • 三角函数运算单元 (TMU)
      • 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 可编程控制律加速器 (CLA)
  • 片上存储器
    • 在五个独立存储体上提供 1088KB 的闪存(ECC 保护)
      • 4 个 256KB 存储体
      • 1 个 64KB 存储体,非常适合 LFU/引导加载程序/数据
    • 8KB OTP(一次性可编程闪存存储器)
    • 133KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
  • 安全性
    • 安全启动
    • JTAG 锁定
    • 高级加密标准 (AES) 加速器
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 时钟和系统控制
    • 2 个内部 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 支持
    • 内部 VREG 生成允许进行单电源设计
    • 欠压复位 (BOR) 电路
    • 4 个 GPIO 上具有 5V 失效防护与容差功能,支持 PMBUS/I2C
    • 可在 4 个 GPIO 上配置 1.35V VIH
  • 系统外设
    • 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 91 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(22 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 17 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
      • 超快模式支持 - 1MHz SCL
      • 部分引脚上支持 5V/3.3V/1.35V VIH
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 两个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
      • 每个 MCAN 模块 4KB 消息 RAM,独立于系统内存
      • 如果 MCAN 未被使用,能够将 RAM 重复用于 CPU 数据变量
    • 1 个通用串行总线 (USB 2.0 MAC + PHY)
    • 2 个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
    • 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
    • 带一个发送器和一个接收器的快速串行接口 (FSI)(最高 200Mbps)
  • 模拟系统
    • 5 个 3.9MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
      • 最多 39 个外部通道(包括一个 gpdac 输出)
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 四个带 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
      • CMPSS1 上的低 DAC 输出到引脚功能
    • 一个 12 位缓冲 DAC 输出
    • 三个可编程增益放大器 (PGA)
      • 单位增益支持
      • 反相和同相增益模式支持
      • 可编程输出滤波
  • 增强型控制外设
    • 24 个 ePWM 通道,包含 12 个具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的通道
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件触发区 (TZ)
    • 2 个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 三个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 2 个逻辑块
    • 增强现有外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • TinyEngine™ NPU(神经网络处理单元)
    • 针对深度卷积神经网络 (CNN) 进行了高度优化
    • 可变权重和数据长度
      • 8 位和 4 位权重
      • 8 位和 4 位数据
    • 600MOPS(兆次运算/秒)、8bWx8bD(频率为 75MHz 时)
    • 1200MOPS、4bWx8bD(频率为 75MHz 时)
    • 与软件技术相比,可实现高达 10 倍 NN 推理性能改进
    • 无需直接编码,TI AI 工具可生成固件库
    • 专注于实时控制的边缘 AI 模型
      • 电弧故障示例
      • 电机故障示例
  • 实时固件更新 (LFU)
  • 诊断特性
    • 存储器开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准型 (1)
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
    • 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 等级
    • 硬件完整性符合 ASIL B 和 SIL 2 要求
  • 安全相关认证
  • 封装选项:
    • 128 引脚 Thin Quad Flatpack (TQFP)[后缀 PDT]
    • 100 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP)[后缀 PZ]
    • 80 引脚 TQFP [后缀 PNA]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 56 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RSH 后缀]
  • 温度选项:
    • 结温 (TJ):-40°C 至 150°C

(1)有关符合功能安全标准型或功能安全质量受管控型器件的确切器件型号,请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器的功能安全手册 和 TÜV 认证

TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。

这些应用包括:

实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 150MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)三角函数加速器 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。

CLA 能够将大量的常见任务从主 C28x CPU 上卸载。CLA 是一款与 CPU 并行执行的独立 32 位浮点数学加速器。此外,CLA 自带专用存储资源,它可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。与硬件断点和硬件任务切换等主要特性一样,ANSI C 子集支持是标准配置。

TinyEngine™ NPU(神经网络处理单元)可以使用预先训练的模型支持机器学习推理。TinyEngine™ NPU 能够处理 600–1200MOPS(兆次运算/秒),并且为电弧故障检测或电机故障检测提供模型支持,与仅基于软件的实现方案相比,将 NN 推理周期改进了高达 10 倍。利用 TI 的 Edge AI Studio - Model ComposerTiny ML Modelmaker 加载与训练模型,以便获得高级功能集。C28x 的源代码由这些工具生成,无需手动编码。对于依赖自己的 AI 培训框架的客户,TI 的神经网络编译器可以帮助移植您的 AI 模型,使其与许多基于 C28x 的 MCU 兼容。对参考解决方案感兴趣的人员可以申请访问 TI 的电弧故障检测工程电机轴承故障检测工程

F28P55x 支持高达 1088KB 的闪存存储器,这些闪存存储器分为四个 256KB 存储体和一个 64KB 存储体,可支持对一个存储体编程的同时,在另一个存储体中执行。高达 133KB 的片上 SRAM 也可作为闪存存储器的补充。

F28P55x 上的实时固件更新硬件增强允许从旧固件到新固件的快速上下文切换,以尽可能减少更新器件固件时的应用停机时间。

高性能模拟模块集成在 F28P55x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。24 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到功率因数校正和高级多级电源拓扑的各种功率级。

通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将集成类似 FPGA 的功能到 C2000 实时 MCU 中。

各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000 实时 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28P55X 评估板或 LAUNCHXL-F28P55X 开发套件并下载 C2000Ware

TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。

这些应用包括:

实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 150MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)三角函数加速器 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。

CLA 能够将大量的常见任务从主 C28x CPU 上卸载。CLA 是一款与 CPU 并行执行的独立 32 位浮点数学加速器。此外,CLA 自带专用存储资源,它可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。与硬件断点和硬件任务切换等主要特性一样,ANSI C 子集支持是标准配置。

TinyEngine™ NPU(神经网络处理单元)可以使用预先训练的模型支持机器学习推理。TinyEngine™ NPU 能够处理 600–1200MOPS(兆次运算/秒),并且为电弧故障检测或电机故障检测提供模型支持,与仅基于软件的实现方案相比,将 NN 推理周期改进了高达 10 倍。利用 TI 的 Edge AI Studio - Model ComposerTiny ML Modelmaker 加载与训练模型,以便获得高级功能集。C28x 的源代码由这些工具生成,无需手动编码。对于依赖自己的 AI 培训框架的客户,TI 的神经网络编译器可以帮助移植您的 AI 模型,使其与许多基于 C28x 的 MCU 兼容。对参考解决方案感兴趣的人员可以申请访问 TI 的电弧故障检测工程电机轴承故障检测工程

F28P55x 支持高达 1088KB 的闪存存储器,这些闪存存储器分为四个 256KB 存储体和一个 64KB 存储体,可支持对一个存储体编程的同时,在另一个存储体中执行。高达 133KB 的片上 SRAM 也可作为闪存存储器的补充。

F28P55x 上的实时固件更新硬件增强允许从旧固件到新固件的快速上下文切换,以尽可能减少更新器件固件时的应用停机时间。

高性能模拟模块集成在 F28P55x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。24 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到功率因数校正和高级多级电源拓扑的各种功率级。

通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将集成类似 FPGA 的功能到 C2000 实时 MCU 中。

各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000 实时 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28P55X 评估板或 LAUNCHXL-F28P55X 开发套件并下载 C2000Ware

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 57
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320F28P55x 实时微控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 4月 13日
* 勘误表 TMS320F28P55x 实时 MCU 器件勘误表 器件修订版本 A、0 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 8月 22日
* 用户指南 TMS320F28P55x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D) PDF | HTML 2026年 4月 9日
用户指南 F28P55x 与 F28P65x 数字电源应用电子计量库 (E-Metrology Library) 用户指南. PDF | HTML 2026年 7月 23日
用户指南 C2000 实时微控制器外设 (Rev. V) PDF | HTML 2026年 7月 7日
应用手册 C2000 器件上的安全引导 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 25日
应用手册 PMP41140 - 280W 数字非对称半桥 DC-DC 转换器软件指南 PDF | HTML 2026年 6月 18日
功能安全信息 VDE Safety Certification for C2000 MCUs (Rev. A) 2026年 6月 4日
用户指南 在 TMS320F28003x 和 TMS320F28P55x 之间进行迁移 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 5月 15日
设计指南 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计 (Rev. F) PDF | HTML 2026年 4月 14日
白皮书 임베디드 프로세서로 더욱 지능적인 에지 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 4月 6日
白皮书 以嵌入式處理器提升邊緣智慧 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 4月 2日
白皮书 利用嵌入式处理器提高边缘智能化程 度 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 4月 2日
产品概述 TI 的 TinyEngine™ NPU 为更多嵌入式系统解锁边缘 AI 加速 能力 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 19日
应用手册 使用极少的 CLB 资源实现三相三电平逆变器延迟保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 6日
应用手册 F28P55x 与 F28P65x 数字电源应用电子计量库 (E-Metrology Library) 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用手册 C2000 MCU 在无器件复位时的实时固件更新 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用手册 MCU Control Center 工具开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
应用手册 MCU Signal Sight 工具开发人员指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
应用手册 C2000™ 微控制器的串行闪存编程 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 10月 1日
用户指南 具有硬件加速功能的 TI MCU 的开箱即用 Edge AI 演示 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 1日
应用简报 提高 EV 动力总成效率:利用 TMS320F28P55x MCU 优化电 机控制和电池性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 18日
应用手册 C2000 IDE Assist 迁移工具指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 5日
用户指南 C2000™ 微控制器引导加载入门 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 25日
产品概述 Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025年 4月 23日
技术文章 TI GaN FET 기반의 10kW 단상 스트링 인버터의 설계 고려 사항 PDF | HTML 2025年 4月 11日
技术文章 以 TI GaN FET 為基礎的 10kW 單相串列式逆變器設計考量 PDF | HTML 2025年 4月 11日
技术文章 基于 TI GaN FET 的 10kW 单相串式逆变器的设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 2日
设计指南 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2025年 4月 1日
应用手册 《C2000 IDE Assist 工具特性指南》 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 21日
证书 TMS320F28P55x TUV SUD Functional Safety Certificate 2025年 2月 19日
应用手册 C2000安全特性在服务器电源上的应用 2025年 1月 8日
技术文章 C2000 程序跑飞的原因及解决方法 PDF | HTML 2024年 12月 13日
功能安全信息 Functional Safety Manual for TMS320F28P55x Real-Time Microcontrollers PDF | HTML 2024年 12月 12日
用户指南 TMS320F28P5xx 和 TMS320F280013x/TMS320F280015 之 间的迁移 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 31日
技术文章 借助支持边缘 AI 的 MCU 优化实时控制系统中的系统故障检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 30日
技术文章 透過支援邊緣 AI 的 MCU,最佳化即時控制系統中的系統故障偵測功能 PDF | HTML 2024年 10月 30日
技术文章 에지 AI 지원 MCU를 사용해 실시간 제어 시스템의 시스템 고장 감지 기능 최적화 PDF | HTML 2024年 10月 30日
应用手册 混合迟滞控制 LLC 转换器的数字控制实现 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 26日
应用简报 电源转换系统 (PCS) 中的隔离式双向直流/直流转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 18日
白皮书 如何在 PLECS 中构建变频多相移模型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 12日
技术文章 实时控制技术如何实现可靠且可扩展的高压设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 5日
技术文章 실시간 제어 기술로 안정적이고 확장 가능한 고전압 설계를 구 현하는 방법 PDF | HTML 2024年 7月 3日
技术文章 即時控制技術如何實現可靠、可擴充的高電壓設計 PDF | HTML 2024年 7月 1日
证书 Certificate of Compliance UL-CA-2340465-0 2024年 5月 23日
应用手册 C2000 2 类可编程增益放大器用例 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 15日
应用手册 C2000 SysConfig PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 Getting Started with the MCAN (CAN FD) Module PDF | HTML 2021年 10月 20日
白皮书 Speed Up Development With C2000™ Real-Time MCUs Using SysConfig 2021年 10月 20日
电子书 An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers 2021年 4月 29日
应用手册 Fast Integer Division – A Differentiated Offering From C2000 Product Family PDF | HTML 2019年 6月 14日
应用手册 Embedded Real-Time Analysis and Response for Control Applications PDF | HTML 2019年 3月 29日
白皮书 Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018年 6月 12日
用户指南 Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 MCU CCS User's Guide (Rev. B) 2017年 6月 9日
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日
应用手册 AN-20 An Applications Guide for Op Amps (Rev. C) 2013年 5月 1日
用户指南 Serial Peripheral Interface (SPI) for KeyStone Devices User’s Guide (Rev. A) 2012年 3月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-F28P55X — C2000™ 实时 MCU F28P55X LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28P55X 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 F28P55x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件模块交叉兼容。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TIEVM-ARC-AFE — 在太阳能应用中用于基于 C2000™ MCU 的机器学习电弧检测的模拟前端

TIEVM-ARC-AFE 是 TIDA-010955 参考设计的可订购版本。此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。为了检测电弧频率,需要采集数据并将这些数据馈送到嵌入式 AI 模型中,而该模型经过训练可以识别电弧。与传统的电弧检测方法相比,这种方法能够以更少的计算工作量实现更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,此设计还能够收集和标记用于嵌入式 AI 模型训练的电弧数据。此硬件与 C2000™ F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 (...)

TI.com 上无现货
评估板

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块

TMDSCNCD28P55X 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F28P55x 器件的低成本评估和开发板。它附带 HSEC180(180 引脚高速边缘连接器),而且作为一种 controlCARD,非常适合用于初始评估和原型设计。进行 TMDSCNCD28P55X 评估时,需要一个 180 引脚扩展坞 TMDSHSECDOCK,后者可单独购买或捆绑在套件中。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

XDS110 隔离式插件板是用于 C2000 和 Sitara controlSOM 的实时调试和闪存编程评估模块。它可以通过非隔离式 120 引脚连接器或电气隔离式 16 引脚连接器连接到 C2000 和 Sitara controlSOM。这两种连接器都支持 JTAG/cJTAG/SWD 并具有全双工 UART 端口。该板支持另外两个用于调试目标板的功能:一个串行外设接口 (SPI) 可连接到四个隔离式数模转换器 (DAC) 通道,以及多达六个数字和四个模拟非隔离式通道。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
子卡

TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD 基板集线站

TMDSHSECDOCK 底板在基于 HSEC180 的兼容 controlCARD 上提供用于访问关键信号的接头引脚。该板上提供了可用于快速原型设计的试验电路板面积。通过 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
硬件编程工具

C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

来源:Elprotronic Inc.
TI.com 上无现货
硬件编程工具

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES — OPTEEQ SG400 系列通用系统内组编程器

作为市场领导者,OPTEEQ Technologies 在半导体芯片编程方面拥有十余年的深厚专业知识。OPTEEQ SG400E 编程器提供 1-32 通道选项。在保持 SG400 系列高稳定性和超快编程速度的同时,它通过全新设计的独立电源系统满足客户多样化的应用场景需求。它还新增了 VCC/VPP 快速放电电路和双重过载保护电路,使其成为汽车电子、工业控制等行业 PCB 大规模生产和测试的理想之选,助力客户实现百万级芯片编程零缺陷的目标。

软件开发套件 (SDK)

C2000WARE 适用于 C2000 微控制器的 C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 适用于 C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK

    • DigitalPower SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications. The software includes (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)

MotorControl SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 real-time controller based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications. The software (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件(利用编译器版本验证)

The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

The Safety Compiler Qualification Kit:

  • is free of charge for TI customers
  • does (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

C28X-ACADEMY C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

C2000-C-GANG-SW C-GANG Programmer Support Software - C2000 - From Elprotronics, Inc.

Support Software
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

PLEXIM-3P-PLECS-CODER — 具有 TI C2000 目标支持包的 Plexim PLECS 编码器

具有 TI C2000 目标支持包的 PLECS 编码器可以简化电力电子和电气驱动应用中 C2000 微控制器的编程过程。PLECS 编码器旨在降低嵌入式软件开发门槛并提升效率,填补控制设计与硬件实现之间的鸿沟。无论您是经验丰富的开发人员还是微控制器编程新手,PLECS 编码器都能快速将控制原理图转换为可正常运行的 MCU 代码。其生成的代码包含两部分:采用标准 PLECS 库组件构建的用户定义控制算法,以及为实现传感、致动和通信功能所必需的各种片上外设与协议接口配置。除直接从 PLECS 对目标器件编程外,还可以构建到模板 Coder Composer Studio (CCS) (...)
来源:Plexim GmbH
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
仿真模型

TMS320F28P559xx IBIS Model (Rev. A)

SPRM853A.ZIP (971 KB) - IBIS Model
仿真模型

TMS320F28P55x BSDL Files

SPRM852.ZIP (14 KB) - BSDL Model
设计工具

CDNS-3P-MIDAS-SAFETY — MIDAS Safety Platform and Report Creator

The Midas Safety Platform provides early phase exploration of functional safety architectures and leverages native chip design data to perform accurate safety analysis efficiently. The platform is a unified solution available across Cadence products, and with its modular architecture, it supports (...)
参考设计

TIDA-010938 — 适用于电池储能系统、基于 GaN 的 10kW 单相串式逆变器参考设计

此参考设计概述了如何为电池储能系统 (BESS) 实现具有双向功率转换系统的基于 GaN 的单相串式逆变器。该设计由两个串式输入组成,每个输入能处理多达 10 个串联的光伏 (PV) 电池板,还具有一个储能系统端口,用于处理 50V 至 500V 范围内的电池组。从串式输入到 BESS 的标称额定功率高达 10kW。可配置的直流/交流转换器支持在 230V 电压下向单相电网连接输入高达 4.6kW。三个功率级的数字控制在单个 C2000™ MCU 上执行。
设计指南: PDF
参考设计

PMP41166 — 3.6kW 3 级飞跨电容图腾柱无桥 PFC 参考设计

此参考设计是一款 3.6kW 单相 3 级飞跨电容图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向模块化硬件系统通用冗余电源 (M-CRPS) 服务器而设计。该 PFC 在连续导通模式 (CCM) 下运行,峰值效率高达 99%。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。此设计还包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMC1306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提供了一种使用 TMCS1133 的低成本电流检测替代方案。LMG3522 采用 GaN (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010957 — 基于 GaN 的 15kW 至 30kW 双向三相加中性飞跨电容器参考设计

此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相加中性飞跨电容器功率级的设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 125kHz 的等效开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 900V 的更高直流总线电压下使用额定电压为 650V 的功率器件。晶体管上较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而在全功率条件下实现 98.9% 的效率。
设计指南: PDF
参考设计

TIDM-02022 — 2kW 四相交错式降压转换器参考设计,带耦合电感器

数据中心功耗大幅增长,推动市场对高功率密度、高效率 DC/DC 砖型转换器的需求持续上升。隔离拓扑应用广泛,但控制实现难度较大。相较于电感-电感-电容 (LLC) 等隔离拓扑,耦合电感多相同步降压拓扑具备更优异的负载瞬态性能,且控制更为简便。此参考设计展示了使用 C2000™ 微控制器实现功率级的电压模式控制。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010933 — 基于 GaN 的 1.6kW 双向微型逆变器参考设计

此参考设计展示了一款具有储能功能的基于 GaN 的四输入双向 1.6kW 微型逆变器。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010955 — 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计

此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。为了检测电弧频率,需要采集数据并将这些数据馈送到嵌入式 AI 模型中,而该模型经过训练可以识别电弧。与传统的电弧检测方法相比,这种方法能够以更少的计算工作量实现更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,此设计还能够收集和标记用于嵌入式 AI 模型训练的电弧数据。此硬件与 C2000™ F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 C2000 controlCARD 配合使用,是基于 AI (...)
设计指南: PDF
参考设计

PMP23547 — 基于 GaN 的 8kW 三相图腾柱功率因数校正和三相 LLC 参考设计

该参考设计为高密度、高效率的 8kW 电源。第一级是三角导通模式 (TCM) 功率因数校正 (PFC) 转换器,后跟一个与 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。这两个功率级均采用 TI 高性能氮化镓 (GaN) 电源开关实现。该 PFC 在基于零电流检测 (ZCD) 的控制机制中采用三相图腾柱 PFC。该控制方法可以变频运行,并在整体运行条件下保持零电压开关 (ZVS)。该控制通过 TMS320F280039C 高性能微控制器和集成了 ZCD 感测功能的 LMG3527R030 GaN 场效应晶体管 (FET) 来实现。转换器的工作频率范围约介于 70kHz 和 (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010062 — 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计

此参考设计是一种数字控制的紧凑型 1kW 交流/直流电源设计,适用于服务器电源单元 (PSU) 和电信整流器应用。该高效设计支持两个主要功率级,包括一个前端连续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 功率级。PFC 级采用带有集成驱动器的 LMG341x GaN FET,可在宽负载范围内实现高效率,并且符合 80 Plus Titanium 要求。该参考设计还支持 LMG3422 GaN FET 半桥电感器-电感器-电容器 (LLC) 隔离式直流/直流级,以便在 1kW 功率下实现 +12V 直流输出。两个控制卡使用 C2000™ Piccolo™ 微控制器来控制两个功率级。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian
TQFP (PDT) 128 Ultra Librarian
TQFP (PNA) 80 Ultra Librarian
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频