TMS320F28P559SG-Q1

正在供货

TMS320F28P559SG-Q1

正在供货

产品详情

CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 150 Flash memory (kByte) 512 RAM (kByte) 101 ADC type 5 12-bit SAR Total processing (MIPS) 150, 300 Features Configurable logic block, FPU32, InstaSPIN-FOC technology, NPU UART 4 CAN (#) 2 PWM (Ch) 16, 24 Security Cryptographic acceleration, Secure boot, Secure storage TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed, Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 28, 35, 39 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 3 USB USB 2.0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Control law accelerator, TinyEngine™ NPU, Trigonometric math accelerator Nonvolatile memory (kByte) 512 Number of I2Cs 2 Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, NPU accelerated, Yes
CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 150 Flash memory (kByte) 512 RAM (kByte) 101 ADC type 5 12-bit SAR Total processing (MIPS) 150, 300 Features Configurable logic block, FPU32, InstaSPIN-FOC technology, NPU UART 4 CAN (#) 2 PWM (Ch) 16, 24 Security Cryptographic acceleration, Secure boot, Secure storage TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed, Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 28, 35, 39 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 3 USB USB 2.0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Control law accelerator, TinyEngine™ NPU, Trigonometric math accelerator Nonvolatile memory (kByte) 512 Number of I2Cs 2 Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, NPU accelerated, Yes
LQFP (PZ) 100 256 mm² (16 mm × 16 mm) TQFP (PNA) 80 144 mm² (12 mm × 12 mm) LQFP (PM) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm) TQFP (PDT) 128 256 mm² (16 mm × 16 mm)
  • 实时处理:
    • 150MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 在实时信号链性能方面相当于基于 300MHz Arm® Cortex®-M7 的器件(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试 应用手册)
    • IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU32)
    • 三角函数运算单元 (TMU)
      • 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 可编程控制律加速器 (CLA)
  • 片上存储器
    • 在五个独立存储体上提供 1088KB 的闪存(ECC 保护)
      • 4 个 256KB 存储体
      • 1 个 64KB 存储体,非常适合 LFU/引导加载程序/数据
    • 8KB OTP(一次性可编程闪存存储器)
    • 133KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
  • 安全性
    • 安全启动
    • JTAG 锁定
    • 高级加密标准 (AES) 加速器
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 时钟和系统控制
    • 2 个内部 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 支持
    • 内部 VREG 生成允许进行单电源设计
    • 欠压复位 (BOR) 电路
    • 4 个 GPIO 上具有 5V 失效防护与容差功能,支持 PMBUS/I2C
    • 可在 4 个 GPIO 上配置 1.35V VIH
  • 系统外设
    • 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 91 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(22 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 17 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
      • 超快模式支持 - 1MHz SCL
      • 部分引脚上支持 5V/3.3V/1.35V VIH
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 两个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
      • 每个 MCAN 模块 4KB 消息 RAM,独立于系统内存
      • 如果 MCAN 未被使用,能够将 RAM 重复用于 CPU 数据变量
    • 1 个通用串行总线 (USB 2.0 MAC + PHY)
    • 2 个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
    • 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
    • 带一个发送器和一个接收器的快速串行接口 (FSI)(最高 200Mbps)
  • 模拟系统
    • 5 个 3.9MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
      • 最多 39 个外部通道(包括一个 gpdac 输出)
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 四个带 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
      • CMPSS1 上的低 DAC 输出到引脚功能
    • 一个 12 位缓冲 DAC 输出
    • 三个可编程增益放大器 (PGA)
      • 单位增益支持
      • 反相和同相增益模式支持
      • 可编程输出滤波
  • 增强型控制外设
    • 24 个 ePWM 通道,包含 12 个具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的通道
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件触发区 (TZ)
    • 2 个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 三个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 2 个逻辑块
    • 增强现有外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • TinyEngine™ NPU(神经网络处理单元)
    • 针对深度卷积神经网络 (CNN) 进行了高度优化
    • 可变权重和数据长度
      • 8 位和 4 位权重
      • 8 位和 4 位数据
    • 600MOPS(兆次运算/秒)、8bWx8bD(频率为 75MHz 时)
    • 1200MOPS、4bWx8bD(频率为 75MHz 时)
    • 与软件技术相比,可实现高达 10 倍 NN 推理性能改进
    • 无需直接编码,TI AI 工具可生成固件库
    • 专注于实时控制的边缘 AI 模型
      • 电弧故障示例
      • 电机故障示例
  • 实时固件更新 (LFU)
  • 诊断特性
    • 存储器开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准型 (1)
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
    • 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 等级
    • 硬件完整性符合 ASIL B 和 SIL 2 要求
  • 安全相关认证
  • 封装选项:
    • 128 引脚 Thin Quad Flatpack (TQFP)[后缀 PDT]
    • 100 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP)[后缀 PZ]
    • 80 引脚 TQFP [后缀 PNA]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 56 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RSH 后缀]
  • 温度选项:
    • 结温 (TJ):-40°C 至 150°C

(1)有关符合功能安全标准型或功能安全质量受管控型器件的确切器件型号,请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器的功能安全手册 和 TÜV 认证。

  • 实时处理:
    • 150MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 在实时信号链性能方面相当于基于 300MHz Arm® Cortex®-M7 的器件(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试 应用手册)
    • IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU32)
    • 三角函数运算单元 (TMU)
      • 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 可编程控制律加速器 (CLA)
  • 片上存储器
    • 在五个独立存储体上提供 1088KB 的闪存(ECC 保护)
      • 4 个 256KB 存储体
      • 1 个 64KB 存储体,非常适合 LFU/引导加载程序/数据
    • 8KB OTP(一次性可编程闪存存储器)
    • 133KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
  • 安全性
    • 安全启动
    • JTAG 锁定
    • 高级加密标准 (AES) 加速器
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 时钟和系统控制
    • 2 个内部 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 支持
    • 内部 VREG 生成允许进行单电源设计
    • 欠压复位 (BOR) 电路
    • 4 个 GPIO 上具有 5V 失效防护与容差功能,支持 PMBUS/I2C
    • 可在 4 个 GPIO 上配置 1.35V VIH
  • 系统外设
    • 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 91 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(22 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 17 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
      • 超快模式支持 - 1MHz SCL
      • 部分引脚上支持 5V/3.3V/1.35V VIH
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 两个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
      • 每个 MCAN 模块 4KB 消息 RAM,独立于系统内存
      • 如果 MCAN 未被使用,能够将 RAM 重复用于 CPU 数据变量
    • 1 个通用串行总线 (USB 2.0 MAC + PHY)
    • 2 个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
    • 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
    • 带一个发送器和一个接收器的快速串行接口 (FSI)(最高 200Mbps)
  • 模拟系统
    • 5 个 3.9MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
      • 最多 39 个外部通道(包括一个 gpdac 输出)
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 四个带 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
      • CMPSS1 上的低 DAC 输出到引脚功能
    • 一个 12 位缓冲 DAC 输出
    • 三个可编程增益放大器 (PGA)
      • 单位增益支持
      • 反相和同相增益模式支持
      • 可编程输出滤波
  • 增强型控制外设
    • 24 个 ePWM 通道,包含 12 个具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的通道
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件触发区 (TZ)
    • 2 个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 三个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 2 个逻辑块
    • 增强现有外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • TinyEngine™ NPU(神经网络处理单元)
    • 针对深度卷积神经网络 (CNN) 进行了高度优化
    • 可变权重和数据长度
      • 8 位和 4 位权重
      • 8 位和 4 位数据
    • 600MOPS(兆次运算/秒)、8bWx8bD(频率为 75MHz 时)
    • 1200MOPS、4bWx8bD(频率为 75MHz 时)
    • 与软件技术相比,可实现高达 10 倍 NN 推理性能改进
    • 无需直接编码,TI AI 工具可生成固件库
    • 专注于实时控制的边缘 AI 模型
      • 电弧故障示例
      • 电机故障示例
  • 实时固件更新 (LFU)
  • 诊断特性
    • 存储器开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准型 (1)
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
    • 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 等级
    • 硬件完整性符合 ASIL B 和 SIL 2 要求
  • 安全相关认证
  • 封装选项:
    • 128 引脚 Thin Quad Flatpack (TQFP)[后缀 PDT]
    • 100 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP)[后缀 PZ]
    • 80 引脚 TQFP [后缀 PNA]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 56 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RSH 后缀]
  • 温度选项:
    • 结温 (TJ):-40°C 至 150°C

(1)有关符合功能安全标准型或功能安全质量受管控型器件的确切器件型号,请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器的功能安全手册 和 TÜV 认证。

TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。

这些应用包括:

实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 150MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)、三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。

CLA 能够将大量的常见任务从主 C28x CPU 上卸载。CLA 是一款与 CPU 并行执行的独立 32 位浮点数学加速器。此外,CLA 自带专用存储资源,它可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。与硬件断点和硬件任务切换等主要特性一样,ANSI C 子集支持是标准配置。

TinyEngine™ NPU(神经网络处理单元)可以使用预先训练的模型支持机器学习推理。TinyEngine™ NPU 能够处理 600–1200MOPS(兆次运算/秒),并且为电弧故障检测或电机故障检测提供模型支持,与仅基于软件的实现方案相比,将 NN 推理周期改进了高达 10 倍。利用 TI 的 Edge AI Studio - Model Composer 或 Tiny ML Modelmaker 加载与训练模型,以便获得高级功能集。C28x 的源代码由这些工具生成,无需手动编码。对于依赖自己的 AI 培训框架的客户,TI 的神经网络编译器可以帮助移植您的 AI 模型,使其与许多基于 C28x 的 MCU 兼容。对参考解决方案感兴趣的人员可以申请访问 TI 的电弧故障检测工程或电机轴承故障检测工程。

F28P55x 支持高达 1088KB 的闪存存储器,这些闪存存储器分为四个 256KB 存储体和一个 64KB 存储体,可支持对一个存储体编程的同时,在另一个存储体中执行。高达 133KB 的片上 SRAM 也可作为闪存存储器的补充。

F28P55x 上的实时固件更新硬件增强允许从旧固件到新固件的快速上下文切换,以尽可能减少更新器件固件时的应用停机时间。

高性能模拟模块集成在 F28P55x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。24 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到功率因数校正和高级多级电源拓扑的各种功率级。

通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将集成类似 FPGA 的功能到 C2000 实时 MCU 中。

各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000 实时 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28P55X 评估板或 LAUNCHXL-F28P55X 开发套件并下载 C2000Ware。

TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。

这些应用包括:

实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 150MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)、三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。

CLA 能够将大量的常见任务从主 C28x CPU 上卸载。CLA 是一款与 CPU 并行执行的独立 32 位浮点数学加速器。此外,CLA 自带专用存储资源,它可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。与硬件断点和硬件任务切换等主要特性一样,ANSI C 子集支持是标准配置。

TinyEngine™ NPU(神经网络处理单元)可以使用预先训练的模型支持机器学习推理。TinyEngine™ NPU 能够处理 600–1200MOPS(兆次运算/秒),并且为电弧故障检测或电机故障检测提供模型支持,与仅基于软件的实现方案相比,将 NN 推理周期改进了高达 10 倍。利用 TI 的 Edge AI Studio - Model Composer 或 Tiny ML Modelmaker 加载与训练模型,以便获得高级功能集。C28x 的源代码由这些工具生成,无需手动编码。对于依赖自己的 AI 培训框架的客户,TI 的神经网络编译器可以帮助移植您的 AI 模型,使其与许多基于 C28x 的 MCU 兼容。对参考解决方案感兴趣的人员可以申请访问 TI 的电弧故障检测工程或电机轴承故障检测工程。

F28P55x 支持高达 1088KB 的闪存存储器,这些闪存存储器分为四个 256KB 存储体和一个 64KB 存储体,可支持对一个存储体编程的同时,在另一个存储体中执行。高达 133KB 的片上 SRAM 也可作为闪存存储器的补充。

F28P55x 上的实时固件更新硬件增强允许从旧固件到新固件的快速上下文切换,以尽可能减少更新器件固件时的应用停机时间。

高性能模拟模块集成在 F28P55x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。24 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到功率因数校正和高级多级电源拓扑的各种功率级。

通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将集成类似 FPGA 的功能到 C2000 实时 MCU 中。

各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000 实时 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28P55X 评估板或 LAUNCHXL-F28P55X 开发套件并下载 C2000Ware。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 51
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320F28P55x 实时微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-13
* 用户指南 TMS320F28P55x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D) PDF | HTML 2026-4-6
* 勘误表 TMS320F28P55x 实时 MCU 器件勘误表 器件修订版本 A、0 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-8-22
应用手册 External Crystal Selection Application Note for C28x/F29x PDF | HTML 2026-9-17
用户指南 C2000 实时微控制器外设 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7
应用手册 C2000 器件上的安全引导 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-25
应用手册 PMP41140 - 280W 数字非对称半桥 DC-DC 转换器软件指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18
用户指南 在 TMS320F28003x 和 TMS320F28P55x 之间进行迁移 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-15
设计指南 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-14
应用手册 C2000 MCU 在无器件复位时的实时固件更新 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-11-18
应用手册 MCU Signal Sight 工具开发人员指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
应用手册 MCU Control Center 工具开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
产品概述 Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025-10-9
应用手册 C2000™ 微控制器的串行闪存编程 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025-10-1
应用简报 提高 EV 动力总成效率:利用 TMS320F28P55x MCU 优化电 机控制和电池性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-18
用户指南 C2000™ 微控制器引导加载入门 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-25
设计指南 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2025-4-1
应用手册 《C2000 IDE Assist 工具特性指南》 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-21
证书 TMS320F28P55x TUV SUD Functional Safety Certificate 2025-2-19
功能安全信息 Functional Safety Manual for TMS320F28P55x Real-Time Microcontrollers PDF | HTML 2024-12-12
用户指南 TMS320F28P5xx 和 TMS320F280013x/TMS320F280015 之 间的迁移 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-31
证书 Certificate of Compliance UL-CA-2340465-0 2024-5-23
电路设计 采用反相正基准电压电路的同相运算放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2024-4-26
应用手册 C2000 2 类可编程增益放大器用例 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-15
用户指南 TMS320F28P55x 闪存 API 版本 4.00.00.00 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-10
电路设计 采用同相正基准电压电路的反相运算放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2024-2-27
应用手册 将软件从 8 位(字节)可寻址 CPU 迁移至 C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-11
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 PSPICE-FOR-TI 仿真 工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 TINA-TI 仿真工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-12
应用手册 C2000 ePWM 开发人员指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-3-23
应用手册 电动汽车充电站的 电源拓扑注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-31
应用手册 LIN 协议和物理层要求 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-9-27
应用手册 使用 C2000 和 UCD7138 的智能 LLC SR 控制 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-18
应用手册 C2000™ 存储器开机自检 (M-POST) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-25
应用简报 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
应用手册 在 C2000 4 类 PWM 上实现三相交错型 LLC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 用于控制器局域网的可配置错误发生器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-27
设计指南 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-4-21
应用手册 C2000 SysConfig PDF | HTML 2021-10-20
白皮书 Speed Up Development With C2000™ Real-Time MCUs Using SysConfig PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 Getting Started with the MCAN (CAN FD) Module PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 利用新型 ePWM 特性进行多相控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-13
应用手册 CRM/ZVS PFC 实施基于 C2000 Type-4 PWM 的模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-12
白皮书 向光伏系统添加储能的四大设计注意事项 英语版 2021-5-5
电子书 An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers 2021-4-29
应用手册 Fast Integer Division – A Differentiated Offering From C2000 Product Family PDF | HTML 2019-6-14
应用手册 Embedded Real-Time Analysis and Response for Control Applications PDF | HTML 2019-3-29
白皮书 Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018-6-12
用户指南 Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 MCU CCS User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2017-6-9
应用手册 AN-20 An Applications Guide for Op Amps (Rev. C) 2013-5-1
用户指南 Serial Peripheral Interface (SPI) for KeyStone Devices User’s Guide (Rev. A) 2012-3-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-F28P55X — C2000™ 实时 MCU F28P55X LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28P55X 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 F28P55x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件模块交叉兼容。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块

TMDSCNCD28P55X 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F28P55x 器件的低成本评估和开发板。它附带 HSEC180(180 引脚高速边缘连接器),而且作为一种 controlCARD,非常适合用于初始评估和原型设计。进行 TMDSCNCD28P55X 评估时,需要一个 180 引脚扩展坞 TMDSHSECDOCK,后者可单独购买或捆绑在套件中。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
子卡

TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD 基板集线站

TMDSHSECDOCK 底板在基于 HSEC180 的兼容 controlCARD 上提供用于访问关键信号的接头引脚。该板上提供了可用于快速原型设计的试验电路板面积。通过 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
硬件编程工具

C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

来源:Elprotronic Inc.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES — OPTEEQ SG400 系列通用系统内组编程器

作为市场领导者,OPTEEQ Technologies 在半导体芯片编程方面拥有十余年的深厚专业知识。OPTEEQ SG400E 编程器提供 1-32 通道选项。在保持 SG400 系列高稳定性和超快编程速度的同时,它通过全新设计的独立电源系统满足客户多样化的应用场景需求。它还新增了 VCC/VPP 快速放电电路和双重过载保护电路,使其成为汽车电子、工业控制等行业 PCB 大规模生产和测试的理想之选,助力客户实现百万级芯片编程零缺陷的目标。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE — C2000Ware for C2000 Microcontrollers

C2000Ware 是一套全面的软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。

  • C2000 controlCARD、实验套件和 LaunchPad 的硬件设计原理图、BOM、光绘文件和文档。
  • 特定于器件的支持文件、位域头、位字段器件外设示例(包括 LaunchPad™ 演示)和器件开发用户指南。
  • 特定于器件的驱动器库和基于驱动器的外设示例。
  • FreeRTOS 内核、C28x 和 Cortex-M4(CM) 端口和演示示例。
  • 特定于器件的库和内核库,例如:
    • (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers

    • 适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 DigitalPower SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。该软件包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 的固件和适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用的 TI Designs (TID)。DigitalPower SDK 提供数字电源应用在开发和评估的各阶段所需的所有资源。
    • 该 SDK 包含一个 C2000Ware (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs

适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能地缩短基于 C2000 实时控制器的电机控制系统开发时间,可适用于各种三相电机控制应用。该软件包括在 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和针对工业驱动器、机器人、电器和汽车应用的 TI Designs (TID) 上运行的固件。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。

该 SDK 包含一个 C2000Ware 副本,因此可提供从器件特定的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整系统示例

请在下方查看此 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。

Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。

支持的产品和硬件
线上培训

C28X-ACADEMY — C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
软件编程工具

C2000-C-GANG-SW — C-GANG Programmer Support Software - C2000 - From Elprotronics, Inc.

Support Software
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
软件编程工具

PLEXIM-3P-PLECS-CODER — 具有 TI C2000 目标支持包的 Plexim PLECS 编码器

具有 TI C2000 目标支持包的 PLECS 编码器可以简化电力电子和电气驱动应用中 C2000 微控制器的编程过程。PLECS 编码器旨在降低嵌入式软件开发门槛并提升效率,填补控制设计与硬件实现之间的鸿沟。无论您是经验丰富的开发人员还是微控制器编程新手,PLECS 编码器都能快速将控制原理图转换为可正常运行的 MCU 代码。其生成的代码包含两部分:采用标准 PLECS 库组件构建的用户定义控制算法,以及为实现传感、致动和通信功能所必需的各种片上外设与协议接口配置。除直接从 PLECS 对目标器件编程外,还可以构建到模板 Coder Composer Studio (CCS) (...)

来源:Plexim GmbH
支持的产品和硬件
仿真模型

TMS320F28P559xx IBIS Model (Rev. A)

SPRM853A.ZIP (971 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMS320F28P55x BSDL Files

SPRM852.ZIP (14 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
设计工具

CDNS-3P-MIDAS-SAFETY — MIDAS Safety Platform and Report Creator

The Midas Safety Platform provides early phase exploration of functional safety architectures and leverages native chip design data to perform accurate safety analysis efficiently. The platform is a unified solution available across Cadence products, and with its modular architecture, it supports (...)

支持的产品和硬件
参考设计

PMP41166 — 3.6kW 3 级飞跨电容图腾柱无桥 PFC 参考设计

此参考设计是一款 3.6kW 单相 3 级飞跨电容图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向模块化硬件系统通用冗余电源 (M-CRPS) 服务器而设计。该 PFC 在连续导通模式 (CCM) 下运行,峰值效率高达 99%。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。此设计还包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMC1306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提供了一种使用 TMCS1133 的低成本电流检测替代方案。LMG3522 采用 GaN (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010062 — 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计

此参考设计是一种数字控制的紧凑型 1kW 交流/直流电源设计,适用于服务器电源单元 (PSU) 和电信整流器应用。该高效设计支持两个主要功率级,包括一个前端连续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 功率级。PFC 级采用带有集成驱动器的 LMG341x GaN FET,可在宽负载范围内实现高效率,并且符合 80 Plus Titanium 要求。该参考设计还支持 LMG3422 GaN FET 半桥电感器-电感器-电容器 (LLC) 隔离式直流/直流级,以便在 1kW 功率下实现 +12V 直流输出。两个控制卡使用 C2000™ Piccolo™ 微控制器来控制两个功率级。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010933 — 基于 GaN 的 1.6kW 双向微型逆变器参考设计

此参考设计展示了一款具有储能功能的基于 GaN 的四输入双向 1.6kW 微型逆变器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010954 — 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

该参考设计基于周波转换器 (AC-DAB) 拓扑和 TI GaN 功率级,实现了 600W 双向单级直流-交流逆变器。该设计在直流侧支持最高 60V 和 ±16A,在单相侧支持 230VAC 和 2.6A。该逆变器支持双向功率流,可用于各种应用,例如光伏微型逆变器或电池储能系统 (BESS)。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010955 — 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计

此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。为了检测电弧频率,需要采集数据并将这些数据馈送到嵌入式 AI 模型中,而该模型经过训练可以识别电弧。与传统的电弧检测方法相比,这种方法能够以更少的计算工作量实现更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,此设计还能够收集和标记用于嵌入式 AI 模型训练的电弧数据。此硬件与 C2000™ F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 C2000 controlCARD 配合使用,是基于 AI (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian
TQFP (PNA) 80 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
TQFP (PDT) 128 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频