DATA SHEET
采用双随机展频技术的 LM5158x-Q1 2.2MHz 宽输入电压 85V 输出升压/SEPIC/反激式转换器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 提供功能安全型
- 适用于汽车电池应用中的宽工作电压范围
- 3.2V 至 60V 输入电压工作范围(绝对最大值 65V)
- 最大输出电压为 83V(最大绝对电压为 85V)
- BIAS 电压大于等于 3.2 V 时最小升压电源电压为 1.5V
- 高达 65V 的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
- 低工作电流 (IQ ≤ 670µA)
- 解决方案尺寸小、成本低
- 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
- 具有可湿性侧面的 16 引脚 QFN 封装 (3mm × 3mm)
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 启动期间下冲最小化
- 精确的电流限制(请参阅器件比较表)
- 缓减 EMI
- 低功耗、高效率
- 133mΩ RDSON 开关
- 快速开关,开关损耗低
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程宽开关频率范围
- 集成型保护特性
- 在输入电压范围内具有恒定电流限制
- 可选间断模式过载保护
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断保护
- 精确的 ±1% 精度反馈基准
- 可调软启动
- PGOOD 指示器
- 使用 LM5158x-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计