主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM5158-Q1

正在供货

采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 83 Vout (min) (V) 2 Switch current limit (typ) (A) 3.75 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, Spread Spectrum, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00067 Duty cycle (max) (%) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 83 Vout (min) (V) 2 Switch current limit (typ) (A) 3.75 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, Spread Spectrum, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00067 Duty cycle (max) (%) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 提供功能安全型
  • 适用于 汽车电池应用中的宽工作电压范围
    • 3.2V 至 60V 输入电压工作范围(绝对最大值 65V)
    • 最大输出电压为 83V(最大绝对电压为 85V)
    • BIAS 电压大于等于 3.2 V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 65V 的输入瞬态保护
    • 最小电池消耗
      • 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
      • 低工作电流 (IQ ≤ 670µA)
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
    • 具有可湿性侧面的 16 引脚 QFN 封装 (3mm × 3mm)
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
    • 启动期间下冲最小化
    • 精确的电流限制(请参阅器件比较表
  • 缓减 EMI
    • 可选双随机展频
    • 无引线封装
  • 低功耗、高效率
    • 133mΩ RDSON 开关
    • 快速开关,开关损耗低
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程宽开关频率范围
  • 集成型保护特性
    • 在输入电压范围内具有恒定电流限制
    • 可选间断模式过载保护
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断保护
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 使用 LM5158x -Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 提供功能安全型
  • 适用于 汽车电池应用中的宽工作电压范围
    • 3.2V 至 60V 输入电压工作范围(绝对最大值 65V)
    • 最大输出电压为 83V(最大绝对电压为 85V)
    • BIAS 电压大于等于 3.2 V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 65V 的输入瞬态保护
    • 最小电池消耗
      • 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
      • 低工作电流 (IQ ≤ 670µA)
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
    • 具有可湿性侧面的 16 引脚 QFN 封装 (3mm × 3mm)
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
    • 启动期间下冲最小化
    • 精确的电流限制(请参阅器件比较表
  • 缓减 EMI
    • 可选双随机展频
    • 无引线封装
  • 低功耗、高效率
    • 133mΩ RDSON 开关
    • 快速开关,开关损耗低
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程宽开关频率范围
  • 集成型保护特性
    • 在输入电压范围内具有恒定电流限制
    • 可选间断模式过载保护
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断保护
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 使用 LM5158x -Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM5158x -Q1 器件是一款具有集成式 85V、3.26A (LM5158 -Q1) 或 85V、1.63A (LM51581 -Q1) 电源开关和宽输入范围的非同步升压转换器。

该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。该器件可由电压至少为 3.2V 的单芯电池启动。如果 BIAS 引脚的电压高于 3.2V,该器件可在低至 1.5V 的输入电源电压下运行。

在汽车负载突降的情况下,BIAS 引脚可在高达 60V(最大绝对值为 65V)的电压下运行。用户可通过外部电阻器对开关频率进行动态编程,编程范围为 100kHz 至 2.2MHz。2.2MHz 的开关频率可最大限度地降低 AM 频带干扰,并支持实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。该器件提供可选的双随机展频技术,可在宽频率范围内降低 EMI。

该器件在输入电压范围内具有准确的峰值电流限制,可避免对功率电感器进行过度设计。运行低电流和脉冲跳跃模式可在轻负载时提高效率。

该器件具有内置保护特性,例如过压保护、线路 UVLO、热关断和可选的断续模式过载保护。其他特性包括低关断 IQ、可编程软启动、精密补偿、电源正常指示器以及外部时钟同步。

LM5158x -Q1 器件是一款具有集成式 85V、3.26A (LM5158 -Q1) 或 85V、1.63A (LM51581 -Q1) 电源开关和宽输入范围的非同步升压转换器。

该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。该器件可由电压至少为 3.2V 的单芯电池启动。如果 BIAS 引脚的电压高于 3.2V,该器件可在低至 1.5V 的输入电源电压下运行。

在汽车负载突降的情况下,BIAS 引脚可在高达 60V(最大绝对值为 65V)的电压下运行。用户可通过外部电阻器对开关频率进行动态编程,编程范围为 100kHz 至 2.2MHz。2.2MHz 的开关频率可最大限度地降低 AM 频带干扰,并支持实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。该器件提供可选的双随机展频技术,可在宽频率范围内降低 EMI。

该器件在输入电压范围内具有准确的峰值电流限制,可避免对功率电感器进行过度设计。运行低电流和脉冲跳跃模式可在轻负载时提高效率。

该器件具有内置保护特性,例如过压保护、线路 UVLO、热关断和可选的断续模式过载保护。其他特性包括低关断 IQ、可编程软启动、精密补偿、电源正常指示器以及外部时钟同步。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用双随机展频技术的 LM5158x-Q1 2.2MHz 宽输入电压 85V 输出升压/SEPIC/反激式转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 17日
应用简报 在异步升压转换器设计中避免轻负载条件下的脉冲跳跃操作 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
白皮书 用于 HEV 和 EV 牵引逆变器的隔离式辅助电源架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 22日
应用手册 如何在反激式拓扑中实现软启动 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 11日
应用手册 如何使用 LM5157x/LM5158x 设计隔离型反激式转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用手册 耦合电感器 SEPIC 功率级的基本计算 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
应用手册 How to Design a Boost Converter Using LM5157x, LM5158x... PDF | HTML 2022年 10月 28日
应用手册 如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 26日
功能安全信息 LM5158x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 20日
技术文章 Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology PDF | HTML 2021年 3月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5157EVM-SEPIC — LM5157 SEPIC 评估模块

LM5157EVM-SEPIC 评估模块展示了 LM5157 宽输入非同步 SEPIC 转换器的功能和性能。标准配置旨在通过 4V 至 32V 的输入提供高达 1A 电流的 12V 稳压输出,开关频率为 2.1MHz。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM5158EVM-BST — LM5158-Q1 升压转换器评估模块

LM5158EVM-BST 评估模块展示了 LM5158 器件的特性和性能,LM5158 器件是采用双随机展频技术的宽输入电压升压转换器。标准配置旨在通过 3V 至 9V 的输入(负载会在输入 <6V 时降至 0.6A)提供电流为 1.2A 和电压为 12V 的稳压输出,开关频率为 2.1MHz。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 反激式转换器评估模块

LM5158EVM-FLY 评估模块展示了 LM5158 的特性和性能,后者是一款反激式转换器,为三相逆变器栅极驱动器偏置电源的典型应用产生多个输出电压轨。  该标准配置旨在通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。   开关频率为 250kHz。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5158x-Q1 Unencrypted PSpice Boost Average (Rev. A)

SNVMC91A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5158x-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMC90B.ZIP (163 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVR508 LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SNVR511 LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for Boost Regulator Design

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SNVR512 LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP41175 — Isolated bias supply reference design using PSR flyback topology with planar transformer

This reference design is a tiny three channel isolated bias supply based on Flyback topology. Providing the voltage supply for isolated gate drivers is a typically use case. The design integrates three 21V, 2W isolated outputs and one 7V non- isolated auxiliary output. The design uses a planar (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。
设计指南: PDF
参考设计

PMP31139 — 使用 80V 集成 FET 的小型汽车 SEPIC

此参考设计是一款使用 LM5158 并具有集成 FET 的小型 SEPIC 转换器。此设计具有非常小的布板空间,可将开关频率设置为 2MHz。这意味着接受一些开关和磁化损耗。尽管存在损耗,但效率高达 400mA 和 80%,甚至更高。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频