数据表
LM51581-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
- 提供功能安全型
- 适用于 汽车电池应用中的宽工作电压范围
- 3.2V 至 60V 输入电压工作范围(绝对最大值 65V)
- 最大输出电压为 83V(最大绝对电压为 85V)
- BIAS 电压大于等于 3.2 V 时最小升压电源电压为 1.5V
- 高达 65V 的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
- 低工作电流 (IQ ≤ 670µA)
- 解决方案尺寸小、成本低
- 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
- 具有可湿性侧面的 16 引脚 QFN 封装 (3mm × 3mm)
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 启动期间下冲最小化
- 精确的电流限制(请参阅器件比较表)
- 缓减 EMI
- 可选双随机展频
- 无引线封装
- 低功耗、高效率
- 133mΩ RDSON 开关
- 快速开关,开关损耗低
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程宽开关频率范围
- 集成型保护特性
- 在输入电压范围内具有恒定电流限制
- 可选间断模式过载保护
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断保护
- 精确的 ±1% 精度反馈基准
- 可调软启动
- PGOOD 指示器
- 使用 LM5158x -Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
LM5158x -Q1 器件是一款具有集成式 85V、3.26A (LM5158 -Q1) 或 85V、1.63A (LM51581 -Q1) 电源开关和宽输入范围的非同步升压转换器。
该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。该器件可由电压至少为 3.2V 的单芯电池启动。如果 BIAS 引脚的电压高于 3.2V,该器件可在低至 1.5V 的输入电源电压下运行。
在汽车负载突降的情况下,BIAS 引脚可在高达 60V(最大绝对值为 65V)的电压下运行。用户可通过外部电阻器对开关频率进行动态编程,编程范围为 100kHz 至 2.2MHz。2.2MHz 的开关频率可最大限度地降低 AM 频带干扰,并支持实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。该器件提供可选的双随机展频技术,可在宽频率范围内降低 EMI。
该器件在输入电压范围内具有准确的峰值电流限制,可避免对功率电感器进行过度设计。运行低电流和脉冲跳跃模式可在轻负载时提高效率。
该器件具有内置保护特性,例如过压保护、线路 UVLO、热关断和可选的断续模式过载保护。其他特性包括低关断 IQ、可编程软启动、精密补偿、电源正常指示器以及外部时钟同步。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用双随机展频技术的 LM5158x-Q1 2.2MHz 宽输入电压 85V 输出升压/SEPIC/反激式转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 12月 17日 |
| 白皮书 | 用于 HEV 和 EV 牵引逆变器的隔离式辅助电源架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 | |
| 应用手册 | 减少基于摄像头的驾驶员监控系统 (DMS) 的布线量 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 20日 | |
| 应用手册 | 如何使用 LM5157x/LM5158x 设计隔离型反激式转换器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 31日 | |
| 应用手册 | 耦合电感器 SEPIC 功率级的基本计算 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
| 应用手册 | How to Design a Boost Converter Using LM5157x, LM5158x... | PDF | HTML | 2022年 10月 28日 | |||
| 应用手册 | 如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 10月 26日 | |
| 功能安全信息 | LM5158x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 9月 20日 | |||
| 技术文章 | Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology | PDF | HTML | 2021年 3月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5157EVM-SEPIC — LM5157 SEPIC 评估模块
LM5157EVM-SEPIC 评估模块展示了 LM5157 宽输入非同步 SEPIC 转换器的功能和性能。标准配置旨在通过 4V 至 32V 的输入提供高达 1A 电流的 12V 稳压输出,开关频率为 2.1MHz。
评估板
LM5158EVM-BST — LM5158-Q1 升压转换器评估模块
LM5158EVM-BST 评估模块展示了 LM5158 器件的特性和性能,LM5158 器件是采用双随机展频技术的宽输入电压升压转换器。标准配置旨在通过 3V 至 9V 的输入(负载会在输入 <6V 时降至 0.6A)提供电流为 1.2A 和电压为 12V 的稳压输出,开关频率为 2.1MHz。
评估板
LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 反激式转换器评估模块
LM5158EVM-FLY 评估模块展示了 LM5158 的特性和性能,后者是一款反激式转换器,为三相逆变器栅极驱动器偏置电源的典型应用产生多个输出电压轨。 该标准配置旨在通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。 开关频率为 250kHz。
计算工具
计算工具
SNVR511 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for Boost Regulator Design
支持的产品和硬件
计算工具
SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。