ZHCSAZ8K January 2005 – January 2016 LP38691-ADJ , LP38691-ADJ-Q1 , LP38693-ADJ , LP38693-ADJ-Q1
PRODUCTION DATA.
LP3869x-ADJ 低压降 CMOS 线性稳压器具有精度为 2% 的基准电压和极低压降(在负载电流为 500mA、VOUT = 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容,可提供出色的交流性能。
此稳压器采用低热阻的 WSON 和 SOT-223 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。
P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LP38691-ADJ | WSON (6) | 3.00mm × 3.00mm |
LP38693-ADJ | SOT-223 (5) | 6.50mm x 3.56mm |
WSON (6) | 3.00mm × 3.00mm |