LP38693-ADJ-Q1
- 宽输入电压范围:2.7V 至 10V
- 所有超薄型小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项均作为 AEC-Q100 1 级器件可用
- 输出电压范围:1.25V 至 9V
- 2% 调节 (ADJ) 引脚电压精度 (25°C)
- 低压降电压:500mA 时为 250mV
(5V 输出典型值) - 精密(已调整)带隙基准
- 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
- 1µA 关闭状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- 接地 (GND) 引脚电流:满载时为 55µA(典型值)
- 使能 (EN) 引脚 (LP38693-ADJ)
应用范围
- 硬盘驱动器
- 笔记本电脑
- 电池供电设备
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LP3869x-ADJ 低压降 CMOS 线性稳压器具有精度为 2% 的基准电压和极低压降(在负载电流为 500mA、VOUT = 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容,可提供出色的交流性能。
此稳压器采用低热阻的 WSON 和 SOT-223 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。
P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP3869x-ADJ/Q1 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器使用陶瓷输出电容器可保持稳定 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2016年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP38693-ADJEV — 具有可调节输出的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器评估板
The LP38693SD-ADJ is a 500mA low-dropout linear regulator whose output voltage can be externally set to any valuebetween 1.25V and 9V using two resistors. The output voltage on this evaluation board is pre-set to 3.30V. This application note gives information about the evaluation board supplied to (...)
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00133 — 用于汽车类百万像素 CMOS 相机参考设计的同轴无压缩数字视频串行器/解串器
TIDA-00133 参考设计是一种高速串行视频接口,通过此接口,可将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的百万像素视频数据、双向控制信号及供电。此设计通过整合 DS90UB913A-CXEVM 和 DS90UB914A-CXEVM 板来形成该解决方案。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。