LP38691-ADJ-Q1

正在供货

汽车类 500mA、10V、可调节低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 9 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 9 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 10V
  • 所有超薄型小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项均作为 AEC-Q100 1 级器件可用
  • 输出电压范围:1.25V 至 9V
  • 2% 调节 (ADJ) 引脚电压精度 (25°C)
  • 低压降电压:500mA 时为 250mV
    (5V 输出典型值)
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地 (GND) 引脚电流:满载时为 55µA(典型值)
  • 使能 (EN) 引脚 (LP38693-ADJ)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:2.7V 至 10V
  • 所有超薄型小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项均作为 AEC-Q100 1 级器件可用
  • 输出电压范围:1.25V 至 9V
  • 2% 调节 (ADJ) 引脚电压精度 (25°C)
  • 低压降电压:500mA 时为 250mV
    (5V 输出典型值)
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地 (GND) 引脚电流:满载时为 55µA(典型值)
  • 使能 (EN) 引脚 (LP38693-ADJ)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

LP3869x-ADJ 低压降 CMOS 线性稳压器具有精度为 2% 的基准电压和极低压降(在负载电流为 500mA、VOUT = 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容,可提供出色的交流性能。

此稳压器采用低热阻的 WSON 和 SOT-223 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。

P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。

LP3869x-ADJ 低压降 CMOS 线性稳压器具有精度为 2% 的基准电压和极低压降(在负载电流为 500mA、VOUT = 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容,可提供出色的交流性能。

此稳压器采用低热阻的 WSON 和 SOT-223 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。

P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP3869x-ADJ/Q1 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器使用陶瓷输出电容器可保持稳定 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2016年 2月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LP38691_ADJ PSpice Transient Model

SNVM589.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP38691_ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA73.ZIP (1 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (NGG) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频