ZHCSDD2A January 2015 – February 2015 TPS24740 , TPS24741 , TPS24742
PRODUCTION DATA.
TPS2474x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的集成 ORing 和 热插拔控制器。 该控制器精确且具有可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。
该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的 SOA(安全工作区域)保护和浪涌定时器,可在所有工作条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2474x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。 用户可利用 TPS2474x 的 ORing 功能来编程反向电压阈值和响应时间,以简化冗余电源系统的设计。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS24740 TPS24741 TPS24742 |
VQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |
![]() |
TPS2474x(优先多路复用)![]() |
|