TPS24741
- 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)
- 可编程保护设置:
- 电流限制:10mV 时为 ±5%
- 快速跳变:20mV 时为 ±10%
- 反向电压:–1mV 时为 ±1mV
- 快速跳变和反向电压可编程响应时间
- 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
- 双定时器(浪涌/故障)
- 可互换的热插拔和 ORing
- 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
- 故障和电源正常状态标志
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 保护
- 热插拔与 ORing 独立使能
- 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 40 = 锁存,41 = 重试,42 = 快速锁存关闭
应用
- 企业级存储
- 电源多路复用
- 冗余电源
- 备用电池
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2474x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的集成 ORing 和 热插拔控制器。 该控制器精确且具有可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。
该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的 SOA(安全工作区域)保护和浪涌定时器,可在所有工作条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2474x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。 用户可利用 TPS2474x 的 ORing 功能来编程反向电压阈值和响应时间,以简化冗余电源系统的设计。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2474x 2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 3月 30日 |
| 选择指南 | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 | ||||
| 应用手册 | Handling System Transients in Hot Swap Applications | 2015年 5月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS24740EVM-596 — TPS24740 用于 ORing 到多个热插拔负载的 EVM
TPS24740EVM-596 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24740 2.5V 至 18V 正电压热插拔 ORing 控制器。此 EVM 设计用于 ORing 和多个热插拔负载,包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
TPS24742EVM-667 — TPS24742 面向热插拔和 ORing 应用的评估模块
TPS24742EVM-667 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24742 2.5V 至 18V 正电压热插拔和 ORing 控制器。此 EVM 设计用于热插拔至 ORing 应用,包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
TPS24741 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。