主页 电源管理 电源保护开关与控制器 热插拔控制器

TPS24742

正在供货

具有功率限制功能和 ORing 的 2.5V 至 18V 热插拔控制器

产品详情

Vabsmax_cont (V) 30 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.5 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0042 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.006 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 30 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.5 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0042 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.006 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)
  • 可编程保护设置:
    • 电流限制:10mV 时为 ±5%
    • 快速跳变:20mV 时为 ±10%
    • 反向电压:–1mV 时为 ±1mV
  • 快速跳变和反向电压可编程响应时间
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 双定时器(浪涌/故障)
  • 可互换的热插拔和 ORing
  • 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
  • 故障和电源正常状态标志
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 保护
  • 热插拔与 ORing 独立使能
  • 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 40 = 锁存,41 = 重试,42 = 快速锁存关闭

应用

  • 企业级存储
  • 电源多路复用
  • 冗余电源
  • 备用电池

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)
  • 可编程保护设置:
    • 电流限制:10mV 时为 ±5%
    • 快速跳变:20mV 时为 ±10%
    • 反向电压:–1mV 时为 ±1mV
  • 快速跳变和反向电压可编程响应时间
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 双定时器(浪涌/故障)
  • 可互换的热插拔和 ORing
  • 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
  • 故障和电源正常状态标志
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 保护
  • 热插拔与 ORing 独立使能
  • 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 40 = 锁存,41 = 重试,42 = 快速锁存关闭

应用

  • 企业级存储
  • 电源多路复用
  • 冗余电源
  • 备用电池

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2474x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的集成 ORing 和 热插拔控制器。 该控制器精确且具有可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。

该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的 SOA(安全工作区域)保护和浪涌定时器,可在所有工作条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2474x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。 用户可利用 TPS2474x 的 ORing 功能来编程反向电压阈值和响应时间,以简化冗余电源系统的设计。

TPS2474x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的集成 ORing 和 热插拔控制器。 该控制器精确且具有可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。

该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的 SOA(安全工作区域)保护和浪涌定时器,可在所有工作条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2474x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。 用户可利用 TPS2474x 的 ORing 功能来编程反向电压阈值和响应时间,以简化冗余电源系统的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS24741 正在供货 具有功率限制功能和 ORing 的 2.5V 至 18V 热插拔控制器,支持自动重试 Same as TPS24742 but with Auto Retry

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2474x 2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 3月 30日
选择指南 Hot Swap Selection Tool 2015年 7月 28日
应用手册 Handling System Transients in Hot Swap Applications 2015年 5月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS24740EVM-596 — TPS24740 EVM 用于 ORing 和多个热插拔负载

TPS24740EVM-596 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24740 2.5V 至 18V 正电压热插拔 ORing 控制器。此 EVM 设计用于 ORing 和多个热插拔负载,包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS24742EVM-667 — TPS24742 热插拔转 ORing 应用评估模块

TPS24742EVM-667 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24742 2.5V 至 18V 正电压热插拔和 ORing 控制器。此 EVM 设计用于热插拔至 ORing 应用,包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS24742 TINA-TI Reference Design

SLVMBJ3.TSC (699 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS24742 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBJ1.ZIP (228 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS24742 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAP4A.ZIP (121 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBD9 TPS2474x Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频