ZHCSCJ3D June 2014 – October 2017 TPS25942A , TPS25942L , TPS25944A , TPS25944L
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
TPS25942,TPS25944 eFuse 电源 MUX 是一款紧凑型且功能丰富的电源管理器件,此器件具有一整套的保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。集成背靠背场效应晶体管 (FET) 提供双向电流控制,从而使得此器件非常适合于电源复用和具有多个电源的系统。
该器件还为负载、电源和器件提供了许多可编程保护 特性。为了满足特定的系统要求,可设定针对欠压,过压,过流,dVo/dt 斜率,电源正常和涌入电流保护的阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD,FLT 和精确地电流监视输出。
TPS25942、TPS25944 可监视 V(IN) 和 V(OUT),从而在 V(IN) < (V(OUT) – 10mV) 时提供真正的反向输出阻断。该器件经过配置可使用 FLT 和 DMODE 引脚来分配主/辅助电源优先级。
产品型号(2) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS25942L | 超薄四方扁平无引线 (WQFN) (20) | 3.00mm x 4.00mm |
TPS25942A | ||
TPS25944L中删除注释“产品预览” | ||
TPS25944A |