主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS25942A

正在供货

具有反向电流阻断、IMON 和 PG 功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝

产品详情

Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 5.2 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition UL2367, UL60950 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry Ron (typ) (mΩ) 42 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000199 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00026 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 5.2 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition UL2367, UL60950 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry Ron (typ) (mΩ) 42 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000199 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00026 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RVC) 20 12 mm² (4 mm × 3 mm)
  • 工作电压范围:2.7V 至 18V,最大值为 20V
  • 42mΩ RON(典型值)
  • 0.6A 至 5.3A 可调电流限值 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出 (±8%)
  • 工作时的 IQ 典型值为 200µA
  • 禁用时的 IQ 典型值为 15µA
  • ±2% 过压、欠压阈值
  • 反向电流阻断
  • 1µs 反向电压关断时间
  • 可编程 dVo/dt 控制
  • 电源正常和故障输出
  • 两个过流故障响应选项
    • TPS25942:热关断时的 I(LIMIT)
    • TPS25944:4ms 故障定时器,然后关闭
  • 结温范围为 -40°C 至 +125°C
  • 已通过 UL 2367 认证
    • 文件编号169910
    • RILIM ≥ 20kΩ(最大电流为 4.81A)
  • 单点故障期间,符合 UL60950 安规
    • 开路-短路 ILIM 检测
  • 工作电压范围:2.7V 至 18V,最大值为 20V
  • 42mΩ RON(典型值)
  • 0.6A 至 5.3A 可调电流限值 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出 (±8%)
  • 工作时的 IQ 典型值为 200µA
  • 禁用时的 IQ 典型值为 15µA
  • ±2% 过压、欠压阈值
  • 反向电流阻断
  • 1µs 反向电压关断时间
  • 可编程 dVo/dt 控制
  • 电源正常和故障输出
  • 两个过流故障响应选项
    • TPS25942:热关断时的 I(LIMIT)
    • TPS25944:4ms 故障定时器,然后关闭
  • 结温范围为 -40°C 至 +125°C
  • 已通过 UL 2367 认证
    • 文件编号169910
    • RILIM ≥ 20kΩ(最大电流为 4.81A)
  • 单点故障期间,符合 UL60950 安规
    • 开路-短路 ILIM 检测

TPS25942,TPS25944 eFuse 电源 MUX 是一款紧凑型且功能丰富的电源管理器件,此器件具有一整套的保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。集成背靠背场效应晶体管 (FET) 提供双向电流控制,从而使得此器件非常适合于电源复用和具有多个电源的系统。

该器件还为负载、电源和器件提供了许多可编程保护 特性。为了满足特定的系统要求,可设定针对欠压,过压,过流,dVo/dt 斜率,电源正常和涌入电流保护的阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD,FLT 和精确地电流监视输出。

TPS25942、TPS25944 可监视 V(IN) 和 V(OUT),从而在 V(IN) < (V(OUT) – 10mV) 时提供真正的反向输出阻断。该器件经过配置可使用 FLT 和 DMODE 引脚来分配主/辅助电源优先级。

TPS25942,TPS25944 eFuse 电源 MUX 是一款紧凑型且功能丰富的电源管理器件,此器件具有一整套的保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。集成背靠背场效应晶体管 (FET) 提供双向电流控制,从而使得此器件非常适合于电源复用和具有多个电源的系统。

该器件还为负载、电源和器件提供了许多可编程保护 特性。为了满足特定的系统要求,可设定针对欠压,过压,过流,dVo/dt 斜率,电源正常和涌入电流保护的阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD,FLT 和精确地电流监视输出。

TPS25942、TPS25944 可监视 V(IN) 和 V(OUT),从而在 V(IN) < (V(OUT) – 10mV) 时提供真正的反向输出阻断。该器件经过配置可使用 FLT 和 DMODE 引脚来分配主/辅助电源优先级。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS25948 正在供货 具有双向电力输送功能的 3.5V 至 23V、12.2mΩ、8A 电子保险丝 Higher current and lower RON
TPS25947 正在供货 具有集成式反极性保护功能的 2.7V 至 23V、28mΩ、5.5A 电子保险丝 Improved performance and pricing in a smaller package

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25942x/44x 具有多种保护模式的 2.7V-18 V、5A 电子熔丝电源多路复用器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017-11-3
证书 TPS25942/44 CB Test Certificate IEC 62368-1 2021-7-9
证书 TPS2594x UL Certificate of Compliance UL 2367 2020-4-10
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020-3-18
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019-7-3
应用手册 Backplane Power Protection in PLC Systems 2019-6-11
应用手册 Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019-6-3
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019-4-26
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018-4-5
技术文章 eFuses: clamping and cutoff and auto retry, oh my! – part 3/3 PDF | HTML 2016-6-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25942EVM-635 — 适用于 TPS25942x 的 TPS25942EVM-635 评估模块

TPS25942XEVM-635 是在 2.7V 至 18V 电压下运行的电子保险丝(带 ENBLKb 的限流器),具有集成型背对背 FET,提供可编程的欠压、过压、反向电压、过流和浪涌电流保护特性。它还包含模拟电流监控功能,并采用 3mm x 4mm 的小型 20 引脚 QFN 封装。在热插拔期间,该器件会限制浪涌电流,且可通过单个电容器在 dVdT 引脚处对输出斜升速率进行编程。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS25942A PSpice Transient Model (Rev. D)

SLVMAA3D.ZIP (144 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS25942A TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLVMB42B.TSC (181 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS25942A TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVMB43A.ZIP (38 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC571 — TPS2594x Design Calculation Tool

支持的产品和硬件
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RVC) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频