主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS25944L

正在供货

具有反向电流阻断功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝

产品详情

Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 5.2 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Short-circuit protection UL recognition UL2367, UL60950 Overcurrent response Circuit breaker Fault response Latch-off Ron (typ) (mΩ) 42 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000199 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00026 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 5.2 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Short-circuit protection UL recognition UL2367, UL60950 Overcurrent response Circuit breaker Fault response Latch-off Ron (typ) (mΩ) 42 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000199 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00026 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 工作电压范围:2.7V 至 18V,最大值为 20V
  • 42mΩ RON(典型值)
  • 0.6A 至 5.3A 可调电流限值 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出 (±8%)
  • 工作时的 IQ 典型值为 200µA
  • 禁用时的 IQ 典型值为 15µA
  • ±2% 过压、欠压阈值
  • 反向电流阻断
  • 1µs 反向电压关断时间
  • 可编程 dVo/dt 控制
  • 电源正常和故障输出
  • 两个过流故障响应选项
    • TPS25942:热关断时的 I(LIMIT)
    • TPS25944:4ms 故障定时器,然后关闭
  • 结温范围为 -40°C 至 +125°C
  • 已通过 UL 2367 认证
    • 文件编号169910
    • RILIM ≥ 20kΩ(最大电流为 4.81A)
  • 单点故障期间,符合 UL60950 安规
    • 开路-短路 ILIM 检测
  • 工作电压范围:2.7V 至 18V,最大值为 20V
  • 42mΩ RON(典型值)
  • 0.6A 至 5.3A 可调电流限值 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出 (±8%)
  • 工作时的 IQ 典型值为 200µA
  • 禁用时的 IQ 典型值为 15µA
  • ±2% 过压、欠压阈值
  • 反向电流阻断
  • 1µs 反向电压关断时间
  • 可编程 dVo/dt 控制
  • 电源正常和故障输出
  • 两个过流故障响应选项
    • TPS25942:热关断时的 I(LIMIT)
    • TPS25944:4ms 故障定时器,然后关闭
  • 结温范围为 -40°C 至 +125°C
  • 已通过 UL 2367 认证
    • 文件编号169910
    • RILIM ≥ 20kΩ(最大电流为 4.81A)
  • 单点故障期间,符合 UL60950 安规
    • 开路-短路 ILIM 检测

TPS25942,TPS25944 eFuse 电源 MUX 是一款紧凑型且功能丰富的电源管理器件,此器件具有一整套的保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。集成背靠背场效应晶体管 (FET) 提供双向电流控制,从而使得此器件非常适合于电源复用和具有多个电源的系统。

该器件还为负载、电源和器件提供了许多可编程保护 特性。为了满足特定的系统要求,可设定针对欠压,过压,过流,dVo/dt 斜率,电源正常和涌入电流保护的阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD,FLT 和精确地电流监视输出。

TPS25942、TPS25944 可监视 V(IN) 和 V(OUT),从而在 V(IN) < (V(OUT) – 10mV) 时提供真正的反向输出阻断。该器件经过配置可使用 FLT 和 DMODE 引脚来分配主/辅助电源优先级。

TPS25942,TPS25944 eFuse 电源 MUX 是一款紧凑型且功能丰富的电源管理器件,此器件具有一整套的保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。集成背靠背场效应晶体管 (FET) 提供双向电流控制,从而使得此器件非常适合于电源复用和具有多个电源的系统。

该器件还为负载、电源和器件提供了许多可编程保护 特性。为了满足特定的系统要求,可设定针对欠压,过压,过流,dVo/dt 斜率,电源正常和涌入电流保护的阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD,FLT 和精确地电流监视输出。

TPS25942、TPS25944 可监视 V(IN) 和 V(OUT),从而在 V(IN) < (V(OUT) – 10mV) 时提供真正的反向输出阻断。该器件经过配置可使用 FLT 和 DMODE 引脚来分配主/辅助电源优先级。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS25947 正在供货 具有集成式反极性保护功能的 2.7V 至 23V、28mΩ、5.5A 电子保险丝 Improved performance and pricing in a smaller package
TPS25948 正在供货 具有双向电力输送功能的 3.5V 至 23V、12.2mΩ、8A 电子保险丝 Higher current and lower RON

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25942x/44x 具有多种保护模式的 2.7V-18 V、5A 电子熔丝电源多路复用器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 3日
证书 TPS2594x UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
技术文章 eFuses: clamping and cutoff and auto retry, oh my! – part 3/3 PDF | HTML 2016年 6月 2日
技术文章 eFuses: clamping and cutoff and auto retry, oh my! – part 2/3 PDF | HTML 2016年 5月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25942EVM-635 — 适用于 TPS25942x 的 TPS25942EVM-635 评估模块

TPS25942XEVM-635 是在 2.7V 至 18V 电压下运行的电子保险丝(带 ENBLKb 的限流器),具有集成型背对背 FET,提供可编程的欠压、过压、反向电压、过流和浪涌电流保护特性。它还包含模拟电流监控功能,并采用 3mm x 4mm 的小型 20 引脚 QFN 封装。在热插拔期间,该器件会限制浪涌电流,且可通过单个电容器在 dVdT 引脚处对输出斜升速率进行编程。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS25944L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMAA6C.ZIP (86 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC571 TPS2594x Design Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RVC) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频