ZHCS442F September 2011 – November 2016 TPS62080 , TPS62080A , TPS62081 , TPS62082
PRODUCTION DATA.
TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。
TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。
为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control™架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS62080 | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |
TPS62080A | ||
TPS62081 | ||
TPS62082 |
典型应用电路原理图 |
|
空白 ![]() |