主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62081

正在供货

具有睡眠模式的 1.2A 宽范围高效降压转换器。1.8V 输出电压(最小值)

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62825 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 Smaller 1.5-mm x 1.5-mm QFN pin-to-pin compatible family 1 A, 2 A, 3 A and 4 A

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
  • 贪睡模式下的超低静态电流为 6.5µA
  • 输入电压范围:2.3V 至 6V
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 输出放电功能
  • 短路保护功能
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 电池供电类便携式器件
  • 负载点稳压器
  • 系统电源轨电压转换

All trademarks are the property of their respective owners.

  • DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
  • 贪睡模式下的超低静态电流为 6.5µA
  • 输入电压范围:2.3V 至 6V
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 输出放电功能
  • 短路保护功能
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 电池供电类便携式器件
  • 负载点稳压器
  • 系统电源轨电压转换

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。

TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。

为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。

TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。

TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。

为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6208x 具有 DCS-Control 和贪睡模式的 1.2A、高效降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 11月 28日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 TPS6208x and TLV6208x Device Comparison 2016年 10月 4日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62080EVM-641 — 1.2A、高效、降压转换器评估模块

TPS62080EVM-641 是用于 TPS62080 的评估模块 (EVM)。1.2A、高效、降压转换器。TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效、降压转换。在中载至重载时,转换器以 PWM 模式操作并自动进入 PFM 或在轻载电流状态下以节电模式操作,从而在整个负载电流范围内维持高效率。要在极低负载或无负载电流下维持高效率,需在超低静态电流 (5 μA) 下实施贪睡模式,以维持输出电压。此功能延长了电池的运行时间 - 驱动应用并在最低级别下保持待机电流,满足低待机电流的绿色能源标准目标。要满足为电源轨供电的要求,内部补偿电路允许各种外部输出电容值(范围从 10 μF 高达 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62081 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM527B.ZIP (477 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频