主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62082

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62825 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 Smaller 1.5-mm x 1.5-mm QFN pin-to-pin compatible family 1 A, 2 A, 3 A and 4 A

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
  • 贪睡模式下的超低静态电流为 6.5µA
  • 输入电压范围:2.3V 至 6V
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 输出放电功能
  • 短路保护功能
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 电池供电类便携式器件
  • 负载点稳压器
  • 系统电源轨电压转换

All trademarks are the property of their respective owners.

  • DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
  • 贪睡模式下的超低静态电流为 6.5µA
  • 输入电压范围:2.3V 至 6V
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 输出放电功能
  • 短路保护功能
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 电池供电类便携式器件
  • 负载点稳压器
  • 系统电源轨电压转换

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。

TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。

为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。

TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。

TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。

为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6208x 具有 DCS-Control 和贪睡模式的 1.2A、高效降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2016-11-28
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 降压转换器功率级的基本计算: PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-21
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
应用手册 TPS6208x and TLV6208x Device Comparison 2016-10-4
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012-8-9
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012-1-13
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

3220DFP-DGLEVM — 带超高速 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

HD3SS3220 DFP 软件狗 EVM 旨在评估 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。  此 EVM 还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C 连接器结合使用的任何实施方案。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

3220UFP-DGLEVM — 带超高速 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 上行端口控制器评估模块

HD3SS3220 UFP 软件狗 EVM 旨在评估 UFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。  此 EVM 还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DP141RLJEVM — 支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps) 评估模块的 DP141 DisplayPort 线性转接驱动器

DP141 EVM 旨在使用标准 DisplayPort 连接在系统级别评估 DP141 器件。  该 EVM 提供标准 DP 连接器,该连接器可用于连接至 DisplayPort 源端系统或接收端系统以评估 DP141 设置。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 线性转接驱动器评估模块

TDP142 是一款能够嗅探 AUX 和 HPD 信号的 DisplayPortTM (DP) 线性转接驱动器。该器件符合 VESA DisplayPort 1.4 版本标准,支持 1-4 通道主链路接口,以符合 HBR3 标准的速率(每个通道 8.1Gbps)发送信号。此外,该器件不受安装位置影响。它可置于源端、电缆或接收端内,从而为总体链路预算有效提供“负损耗”分量。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS62080EVM-641 — 1.2A、高效、降压转换器评估模块

TPS62080EVM-641 是用于 TPS62080 的评估模块 (EVM)。1.2A、高效、降压转换器。TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效、降压转换。在中载至重载时,转换器以 PWM 模式操作并自动进入 PFM 或在轻载电流状态下以节电模式操作,从而在整个负载电流范围内维持高效率。要在极低负载或无负载电流下维持高效率,需在超低静态电流 (5 μA) 下实施贪睡模式,以维持输出电压。此功能延长了电池的运行时间 - 驱动应用并在最低级别下保持待机电流,满足低待机电流的绿色能源标准目标。要满足为电源轨供电的要求,内部补偿电路允许各种外部输出电容值(范围从 10 μF 高达 (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性再驱动开关评估模块

TUSB1042EVM 是线性再驱动开关 (TUSB1042) 的功能板设计,从 Type-C 连接器到传统 B 型 USB 插座,使用 TPS65982 控制器进行电源交付和 CC 引脚控制,以连接到 USB 主机系统。使用执行跳线可轻松配置 TUSB1042 均衡功能。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TUSB1044RNQEVM — 高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。  此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制评估模块

TUSB320-HA-EVM 用于评估 TUSB320HA 器件。  经过配置后,该评估模块 (EVM) 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。  此外,所有控制输入都还可以通过 DIP 开关配置进行选择。  TUSB320HA 器件可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TUSB320-LA-EVM — TUSB320LAI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制评估模块

TUSB320-LA-EVM 用于评估 TUSB320LA 器件。  经过配置后,该评估模块 (EVM) 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。  此外,所有控制输入都还可以通过 DIP 开关配置进行选择。  TUSB320LA 器件可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TUSB320EVM — TUSB320 评估模块 (EVM)

经过配置后,TUSB320EVM 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。此外,所有控制输入都还可以通过 DIP 开关配置进行选择。TUSB320 器件可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps 多协议线性转接驱动器评估模块

TUSB544RNQEVM 是一款 USB Type-C 交替模式转接驱动开关,支持高达 5Gbps 的数据传输速率,适用于下行端口(主机)或上行端口(器件)。此 EVM 可用作采用 TUSB544 器件的电缆实施方案参考。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62082 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM526B.ZIP (100 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP11271 — 3 类 PoE 隔离型反激式转换器/降压 POL 转换器(5V/1.25A、3.3V/1.075A)参考设计

PMP11271 参考设计适用于 3 类 PoE PD 应用,如 IP 电话。  TPS23753A 将 PD 控制器/PWM 控制器组合在一起,通过在单个封装中同时提供两种功能来节省成本和减小尺寸。  TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00624 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB Type-C SS (SuperSpeed) 多路复用器参考设计

此适配器将 USB 标准主机 Type-A 端口转换为 Type-C DFP(下行端口),并支持默认的 1.5A 和 3.0A VBUS 电流电平。TUSB2522 通过将 2:1 USB 3.1(高达 10Gbps)多路复用器与 DFP 控制器集成在一起来监控 Type-C 配置通道 (CC) 引脚,从而简化了设计,进而可确定多路复用器选择的插头方向以及用于控制 VCONN 和 VBUS 电源开关的器件连接。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00890 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SuperSpeed MUX 参考设计

TIDA-00890 软件狗旨在评估 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。  此参考设计还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C™连接器结合使用的任何实施方案。  布局文件可用作实施 TUSB321A HD3SS3220 的指南,其中说明了布线/放置规则。此参考设计包括用于连接到传统 USB 系统的板载 USB Type-A 插头。请注意,该设计可能包含用于评估但不适用于生产的测试组件。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00891 — 具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SuperSpeed MUX 参考设计

TIDA-00891 旨在评估 UFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C™连接器结合使用的任何实施方案。  可根据要求提供参考设计文件来协助进行采用 HD3SS3220 器件的 PCB 设计。  布局文件可用作实施 TUSB321A 的指南,其中说明了布线/放置规则。  此参考设计包括用于连接传统 USB 系统的板载 USB Type-A 插头。请注意,该参考设计可能包含用于评估但不适用于生产的测试元件。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频