DATA SHEET
SNx4HC148 8 ライン入力 3 ライン出力、プライオリティ・エンコーダ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 Features
- Wide operating voltage range of
2V to 6V
- Outputs can drive up to 10 LSTTL
loads
- Low power consumption, 80-μA max
ICC
- Typical tpd =
16ns
- ±4-mA output drive at 5V
- Low input current of 1μA max
- Encode eight data lines to 3-line
binary (Octal)