SN54HC148
- Wide operating voltage range of 2V to 6V
- Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
- Low power consumption, 80-µA max ICC
- Typical tpd = 16ns
- ±4-mA output drive at 5V
- Low input current of 1µA max
- Encode eight data lines to 3-line binary (Octal)
SNx4HC148 は 8 入力プライオリティ・エンコーダです。入力イネーブル (EI) および出力イネーブル (EO) 信号を備えているため、外部回路を追加しなくても複数段のカスケード接続が可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx4HC148 8 ライン入力 3 ライン出力、プライオリティ・エンコーダ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 6月 17日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点