SN74HC148
- Wide operating voltage range of 2V to 6V
- Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
- Low power consumption, 80-µA max ICC
- Typical tpd = 16ns
- ±4-mA output drive at 5V
- Low input current of 1µA max
- Encode eight data lines to 3-line binary (Octal)
SNx4HC148 は 8 入力プライオリティ・エンコーダです。入力イネーブル (EI) および出力イネーブル (EO) 信号を備えているため、外部回路を追加しなくても複数段のカスケード接続が可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点