KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
정확한 절연 전류 및 전압 측정 회로 설계 시, 설계자들은 많은 선택지를 고려할 수 있습니다. 개별 구현 방식부터 절연 증폭기 및 모듈레이터 사용, 자기 감지 기술 활용까지 다양한 접근 방식이 있습니다. 어떤 기술을 선택할지는 시스템, 규제, 그리고 전류 및 전압 감지 용도에 대한 설계자의 유연성 정도에 따라 달라집니다. 설계자는 다양한 유형의 기술을 활용해 그들의 고유한 설계 문제에 대응할 수 있습니다.
이 e북은 시스템 요구 사항에 가장 적합한 장치 후보를 신속하고 효율적으로 선별하여 전류 및 전압 감지 설계 과정을 더 간소화하도록 돕고자 작성되었습니다.
이 e북에서 다루는 전류 및 전압 감지 정보는 특정 전류 감지 및 전압 감지 사용 사례와 응용 분야를 다루고 있으며, 해당 응용 분야에서 직면하는 문제들을 가장 잘 해결할 수 있는 최적화된 장치를 식별하는 데 초점을 맞추고, 다른 회로 최적화에 도움이 될 수 있는 대체 솔루션을 제시합니다.
여기에서 모든 전류 및 전압 감지 문제를 다루고 있지는 않지만, 오늘날의 더 일반적이고 까다로운 기능성 회로를 상당 부분 다루고 있습니다. 본 e북에서 다룬 주제 또는 기타 전류 및 전압 감지에 관한 문의사항은 TI E2E™ 설계 지원 포럼의 증폭기 포럼에 제출해 주시기 바랍니다.