NEST015A September 2022 – December 2023 ADC128S102-SEP , ISOS141-SEP , LMH5485-SEP , LMX2694-SEP , OPA4H014-SEP , SN55HVD233-SEP , SN65C1168E-SEP , TL7700-SEP , TLV1704-SEP , TPS73801-SEP , TPS7H1210-SEP , TPS7H2221-SEP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP
此資源原本以英文撰寫。 提供此翻譯是為了便利性,所使用的方法可能包括自動化工具,且 TI 不保證其準確無誤。 請一律參閱位於 ti.com 的最新英文版本 (此為控制文件),以確認準確度。
Kenny Matthews
新興太空市場更令人振奮的層面之一,在於可發射大量的低地球軌道 (LEO) 衛星,這類衛星不但具備小體積和經濟可行性,同時也具備耐輻射性和可靠性。這類衛星協助擴大了世界各地的通訊和連線。不同於傳統的衛星市場,在傳統的衛星市場中,大多數任務都位於距離地球遠達 22,236 英里的地球同步軌道,且預期會持續超過 10 年,而 LEO 衛星的軌道與地球間的距離要近上許多,均不會超過 1,300 英里。因為這類衛星相較之下較易於更換,所以其任務壽命通常不到七年。
在滿足嚴格的預算要求並保有競爭力的同時,LEO 衛星電子設計所面臨的主要挑戰為:
對於新進入太空市場的設計人員而言,太空領域中有數項特定挑戰,都是針對地面市場設計的產品所無法解決的挑戰,包括:
TI 的航太強化型產品 (EP) 認證程序可因應這些挑戰,且不需要採用有時會在此市場中使用的高風險且資源密集的擴大篩選方法。擴大篩選是針對零件進行電氣或環境測試的方法,以在產品規格表以外的規格下使用。雖然擴大篩選可協助針對裝置的太空性能進行分類,但仍存在許多風險,且在未完全瞭解裝置的「配方」及其測試向量的情況下,這可能會導致發生現場故障,以及認為衛星可在任務期間正常運作的錯誤安全感。
TI 經過認證的航太產品讓設計人員和零組件工程師可設計並認證電路板,不必擔心在 LEO 太空環境中的衛星特定考量。航太 EP 產品可因應的部分考量包括:
如需更多有關 TI 航太 EP 驗證的詳細資訊,請閱讀我們的應用說明:「使用航太級強化塑膠產品降低低地球軌道任務的風險」。
TI 航太 EP 產品的品質和可靠性讓設計人員能更快地推動新設計並進行驗證。在 TI.com 的裝置產品資料夾中,我們提供了產品的所有輻射數據 (均已針對 LEO 需求最佳化),以及釋氣數據和可靠性報告。使用我們詳盡的報告可協助節省高額成本,因為在 LEO 衛星應用中使用 COTS 產品時,需針對輻射測試、擴大篩選和低產量核算進行大量投資。
我們的報告包括:
TI 持續投資並推出更多符合航太 EP 認證的產品。如需所提供之產品的完整清單,請參閱航太 EP 參數表。
太空的嚴苛環境需要更高的可靠性,以確保系統安全無虞。除了這些挑戰之外,發佈週期和專案時間表也繼續加快。利用我們的航太 EP 裝置產品組合,即可針對下一次發佈縮短時間並降低風險。