カテゴリ別の参照
種類別に選択
ESD 統合型トランシーバ
統合型 ESD 保護機能によって 30kV 以下における IEC 61000-4-2 接触放電保護と 30kV の HBM 保護を提供し、外部保護機能を除去することでコストの削減と基板面積の節約を実現する RS-485 トランシーバ
関連カテゴリ
新製品
耐放射線特性、フレキシブルな I/O 電圧に対応、IEC ESD 対応、3V ~ 5.5V、RS-485 トランシーバ
エンハンスド製品:フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、50Mbps、全二重 RS-485 トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 11.95
最大 3kV IEC サージと ±42V の故障保護機能搭載、3V ~ 5.5V、20Mbps、RS-485 トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 1.463
最大 3kV IEC サージと ±42V の故障保護機能搭載、3V ~ 5.5V、250kbps、RS-485 トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 1.463
エンハンスド製品、フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、50Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 10.95
エンハンスド製品、フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、1Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 10.95