ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD9491-SEP

アクティブ

耐放射線特性、フレキシブルな I/O 電圧に対応、IEC ESD 対応、3V ~ 5.5V、RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20, 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -40 to 40 Common-mode range (V) -12 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 72000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20, 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -40 to 40 Common-mode range (V) -12 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 72000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • VID V62/24626
  • TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 30krad (Si) まで、累積線量 (TID) 特性を評価済み
    • ウェハー ロットごとに 30krad (Si) までの累積線量耐性放射線ロット受け入れ試験 (TID RLAT)
  • シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 43MeVcm2 /mg (125℃)
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP)
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 金ボンド ワイヤ
    • NiPdAu リード仕上げ
    • ミリタリー温度範囲 (-55℃~125℃)
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • データおよびイネーブル信号用の 1.65V~5.5V 電源
  • SLR ピンで選択可能なデータ レート:
    • 20Mbps、50Mbps
  • バス I/O 保護
    • DC ±40V バス フォルト
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 対称同相範囲:±12V
  • レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
  • グリッチのない電源投入 / 切断によるホット プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス ノード)
  • 有鉛 14 ピン SOIC パッケージ
  • VID V62/24626
  • TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 30krad (Si) まで、累積線量 (TID) 特性を評価済み
    • ウェハー ロットごとに 30krad (Si) までの累積線量耐性放射線ロット受け入れ試験 (TID RLAT)
  • シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 43MeVcm2 /mg (125℃)
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP)
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 金ボンド ワイヤ
    • NiPdAu リード仕上げ
    • ミリタリー温度範囲 (-55℃~125℃)
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • データおよびイネーブル信号用の 1.65V~5.5V 電源
  • SLR ピンで選択可能なデータ レート:
    • 20Mbps、50Mbps
  • バス I/O 保護
    • DC ±40V バス フォルト
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 対称同相範囲:±12V
  • レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
  • グリッチのない電源投入 / 切断によるホット プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス ノード)
  • 有鉛 14 ピン SOIC パッケージ

THVD9491-SEP は、データおよびイネーブル ロジック信号用の 1.65V~5.5V のロジック電源と、3V~5.5V のバス側電源を使用する、宇宙用強化型 ± 40V 故障保護機能付き全二重 RS-422/RS-485 トランシーバです。このデバイスはスルーレート選択機能を備えており、これを使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこのデバイスを使うことができます。

IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。±12V 入力同相範囲により、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。

THVD9491-SEP デバイスは、標準14 ピン VSON パッケージで供給されます。

THVD9491-SEP は、データおよびイネーブル ロジック信号用の 1.65V~5.5V のロジック電源と、3V~5.5V のバス側電源を使用する、宇宙用強化型 ± 40V 故障保護機能付き全二重 RS-422/RS-485 トランシーバです。このデバイスはスルーレート選択機能を備えており、これを使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこのデバイスを使うことができます。

IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。±12V 入力同相範囲により、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。

THVD9491-SEP デバイスは、標準14 ピン VSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN65C1168E-SEP アクティブ 宇宙用強化プラスチック封止、耐放射線特性、RS-422、デュアル、差動ドライバとレシーバ 2 channel transceiver with slower signaling rate (10Mbps)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD9491-SEP 耐放射線特性、フレキシブルな I/O 電源および IEC ESD 保護機能搭載、3V~5.5V、RS-485 トランシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 23日
* VID THVD9491-SEP VID SN55LVTA4-SEP VID V62-25605 2026年 2月 9日
* VID THVD9491-SEP VID THVD9491-SEP VIP V62-24626 2025年 7月 9日
* 放射線と信頼性レポート THVD9491-SEP SEE Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 1日
* 放射線と信頼性レポート THVD9491-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025年 1月 2日
* 放射線と信頼性レポート THVD9491-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2025年 1月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THVD24X2VEVM — THVD24X2V ファミリのパーツ向け評価基板 (EVM)

THVD24X2VEVM は、TI の THVD24X2V ファミリのパーツを迅速に評価するためのツールです。このパーツは、14-SOIC (D) パッケージに封止済みで、データ レートを選択可能な全二重 RS-485 トランシーバです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ