データシート
THVD2450V-EP
- TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- エンハンスド製品
- 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃)
- 1 箇所のウェハー製造拠点と 1 箇所のアセンブリ / テスト拠点
- 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
- ウェハー ロットをトレース可能
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 電源電圧:3V~5.5V
- 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
- データおよびイネーブル信号用の 1.65V~5.5V 電源
- SLR ピンで選択可能なデータ レート:
- THVD2410V-EP:250kbps、1Mbps
- THVD2450V-EP、THVD2452V-EP:20Mbps、50Mbps
- バス I/O 保護
- DC ±70V バス フォルト
- ±16kV HBM ESD
- THVD2410V-EP、THVD2450V-EP
- ±15kV IEC 61000-4-2 接触および気中放電
- THVD2452V-EP
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触および気中放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 2 つの速度グレードに対応する半二重および全二重デバイス
- 対称同相電圧範囲:±12 V
- レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
- 低消費電力
- 小さいシャットダウン時消費電流:1µA 未満
- 動作時電流:5.3mA 未満
- グリッチなしの電源オン / オフによるホット プラグイン機能
- 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
- サーマル シャットダウン
- 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス ノード)
- 基板面積を削減できる小型 3mm x 3mm VSON パッケージ (半二重)、またはドロップイン互換の 14-D パッケージ (全二重)
THVD24xxV-EP は、データおよびイネーブル ロジック信号用の 1.65V~5.5V のロジック電源と 3V~5.5V のバス側電源を使用する、±70V 障害保護機能付き半二重および全二重 RS-422/RS-485 トランシーバです。これらのデバイスはスルーレート選択機能を備えています。このスルーレート選択機能を使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこれらのデバイスを使うことができます。
IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。±12V 入力同相範囲により、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。
THVD24xxV-EP の半二重デバイスは、スペースに制約がある用途向けに、小型の VSON パッケージで供給されます。これらのデバイスは、標準の 14-SOIC パッケージで供給されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | THVD24xxV-EP 拡張 3V~5.5V RS-485 トランシーバ、1.8V VIO 機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 11月 1日 |
| * | VID | THVD2450V-EP VID V62/22613 | 2024年 12月 17日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | THVD2450V-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2024年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 の評価基板
SN65HVD01-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスの性能を評価でき、250kbps または 20Mbps の低消費電力トランシーバである SN65HVD01DRC を使用するデータ転送システムの迅速な開発と分析を進めやすくなります。データ、イネーブルの各信号は、1.8V ~ 3.3V の電源電圧で動作します。バス信号に対して 3.3V の電源電圧を供給する必要があります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。