ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

信頼性の高い保護機能を活用して、より小型でより効率的なモーター ドライブ システムを製作

parametric-filter製品をすべて表示
高精度の電流センシング機能と高度な診断機能を搭載した高集積ブラシ付き DC モーター ドライバで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、より小型でより効率的なモーター ドライブ システムを設計できます。インテリジェントな各種ブラシ付き DC モーター ドライバで構成された TI のスケーラブルな製品ラインアップは、電圧範囲が広く、多様なアーキテクチャに対応しているので、産業用と車載の幅広いアプリケーションに適しています。 

Browse by category 

仕様別の選択

主なブラシ付き DC モーター ドライバ

DRV8962-Q1
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

車載、電流センス機能内蔵、70V、シングル / デュアル H ブリッジ ドライバ、またはクワッド ハーフブリッジ ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 3.508

DRV8000-Q1
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

車載、ドアとウィンドウとミラーの制御向け、40V、マルチファンクション ハーフブリッジ ドライバとハイサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 3.996

DRV8235
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

速度調整機能と停止検出機能内蔵、38V、3.7A、ブラシ付き DC モーター ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.74

DRV8215
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

センサレス停止検出、I2C、速度 / 電圧レギュレーション機能搭載、11V、4A、ハーフブリッジ モーター ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.6

TI のブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバの特長

checkmark

小型ソリューション サイズ

革新的な小型パッケージと高水準の統合により、システムの複雑さの低減とボード面積の節減を実現できます。

checkmark

電力効率の向上 

RDS(on) が小さい各種ドライバ、最小の消費電力、非常に小さいスリープ電流を通じて、効率の改善とバッテリ動作時間の延長を実現できます。

checkmark

高精度電流センシング

電流の制御と監視を高精度で実施し、位置とトルクの精密な制御を実現することができます。

checkmark

保護機能と診断機能

内蔵型の保護機能を使用して、モーター システムのインテリジェントな診断と、信頼性の高い保護を実現できます。

主なアプリケーションの概要

EV (電気自動車) 充電インフラ
EV チャージャ内のモーター ドライバ
HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の オンボード チャージャ (OBC) と DC/DC コンバータ
オンボード充電で使用するモーター ドライバ
ロボット型掃除機
ロボット型掃除機内の各種モーター ドライバ
ボディ エレクトロニクスとライティング
車載ボディ アプリケーション内のモーター ドライバ
ビル オートメーション
監視カメラ内のモーター ドライバ

EV チャージャ内のモーター ドライバ

道路を走行する電気自動車 (EV) の増加に伴い、EV 充電ステーションは現在までに、グリッド インフラの重要な部分を占めるようになってきました。多様な充電ステーションが採用しているリレー ドライバ、冷却ファン、プラグ ロック、残留電流検出器などは、ブラシ付き DC ドライバ、ソレノイド ドライバ、ローサイド ドライバのいずれかまたは複数を搭載しています。 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010237 – AC と DC の各電流障害検出のリファレンス デザイン
  • TIDA-010239 – AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン
製品
  • DRV8220 – 自動スリープ・モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ・モーター・ドライバ
  • DRV110 – 20V, 0.33A single channel relay low-side driver with integrated current regulation
  • DRV8803 – PWM 制御機能と過電流保護機能搭載、60V、2.3A、4 チャネル ローサイド ドライバ
技術資料

オンボード充電で使用するモーター ドライバ

電気自動車 (EV) の台数増加に伴い、多くの充電アプリケーションでソリューションの需要が生じています。TI の車載モーター ドライバは価値の高い統合を実現し、充電口、オンボードのワイヤレス充電、単相 AC デジタル制御など、オンボード充電の製作に強力な影響を及ぼします。

利点:

  • 複数の機能安全規格に準拠
  • 高精度の内部電流センシング
  • デバイスの安全性と耐用期間を維持する包括的な一連の保護機能

主なリソース

製品
  • DRV8243-Q1 – 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、12A の H ブリッジ ドライバ
  • DRV8874-Q1 – 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ・モーター・ドライバ
  • DRV8872-Q1 – 車載対応、障害報告機能と電流安定化機能搭載、50V、3.6A、H ブリッジ モーター ドライバ

ロボット型掃除機内の各種モーター ドライバ

スマート ホーム業界の成長とホーム オートメーションのニーズ増大に伴い、ロボット型掃除機は世界各地の家庭で不可欠なツールになっています。TI の各種モーター ドライバは、これらの自律型デバイス向けに、ホイール (走行) とモップ (吸引やふき取り) 機能に関して一貫性のある性能を実現します。

利点:

  • TI のリップル計数 IP (知的財産) を採用すると、外部のホール センサやエンコーダの必要なしで、モーターの相対位置を把握可能
  • 電流センシング機能の内蔵を通じて、製造コストの削減やプリント基板面積の節減に寄与
  • 望ましくないモーター回転の防止と、ストール (回転停止) の検出を通じて、デバイスの安全性向上とモーター寿命の延長を推進

主なリソース

最終製品 / サブシステム
リファレンス・デザイン
  • TIDA-010073 – モーター停止検出機能と速度制御機能搭載、18V、2A、25mm、ブラシ付き DC モーター・ドライバのリファレンス・デザイン
  • TIDA-01588 – ブラシ付き DC サーボ・ドライブ向け、10.8V/15W、効率 90% 超、2.4cm2 出力段のリファレンス・デザイン
  • TIDA-00786 – 超小型ブラシ付き DC モータ電流レギュレーション、TI リファレンス・デザイン
製品
  • DRV8876 – 電流センシング機能と電流センス・フィードバック機能内蔵、40V、3.5A の H ブリッジ・モーター・ドライバ
  • DRV8251 – 電流レギュレーション機能とラッチ OCP (過電流保護) 搭載、50V、4.1A、H ブリッジ モーター ドライバ
  • DRV8231 – 電流レギュレーション機能内蔵、35V、3.7A、H ブリッジ モーター ドライバ

車載ボディ アプリケーション内のモーター ドライバ

車載デバイスは複雑さを増しており、ユーザーのニーズを満たすには、革新的なソリューションが必要です。TI の車載ボディ モーター ドライバは、この課題への対応に役立ちます。TI の先進的なテクノロジーと機能セットを活用すると、自動車メーカー各社は、一般的な自動車で実現できる性能の限界をさらに引き上げることができます。

利点:

  • 車載向けの TI の機能安全対応
  • 小型パッケージ サイズと電流センシングの内蔵を通じて、基板面積の最小化と重量の低減を実現
  • 高度な保護機能と診断機能は、システムの信頼性向上と設計の複雑さの低減に貢献

主なリソース

製品
  • DRV8243-Q1 – 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、12A の H ブリッジ ドライバ
  • DRV8718-Q1 – 車載対応、インライン電流センス・アンプ搭載、40V、8 チャネル、ハーフブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ
  • DRV8908-Q1 – Automotive, 40V, 6A 8 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics

監視カメラ内のモーター ドライバ

新しいテクノロジーの登場に伴い、ビデオ監視カメラは実装難易度が低下し、コスト効率の向上も進んだ結果、普及が進んできています。多様なアプリケーション ベースの例として、IP (インターネット プロトコル) ネットワーク、アナログ セキュリティ、温度関連の画像処理、ビデオ ドアベル、ベビー モニタやペット モニタを挙げることができます。これらのアプリケーション分野には、赤外線フィルタ、レンズ モーター (ズームとフォーカス:拡大縮小と焦点合わせ)、カメラ モーター (パンとチルト:移動と傾き) という、3 種類の主なモーター アプリケーションがあります。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00115 – 低電圧、ブラシ付きモーター・システム
製品
  • DRV8845 – スマート チューン テクノロジー採用、35V、1.5A、クワッド、H ブリッジ モーター ドライバ
  • DRV8210P – 低消費電力スリープ モード搭載、12V、1A、H ブリッジ モーター ドライバの PWM 制御
  • DRV8411A – IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
モーター ドライバに関する理解を深めることができます。
TI プレシジョン ラボのカリキュラムは、ブラシ付き DC モーターの概要、動作方法、駆動方法について解説します。ブラシ付き DC モーター ドライバの機能と利点の詳細を習得するには、TI のトレーニング シリーズをご覧ください。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
さまざまな使用事例で、統合型の H ブリッジ ドライバまたはハーフ ブリッジ ドライバ内にある複数のパワー FET とドライバ自体の全体的な消費電力を推定する方法に関する理解を深めることができます。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
DRV8889-Q1 の停止検出アルゴリズムの利点に関する理解を深めることができます。また、DRV8889-Q1 が多様な最終アプリケーションで停止を確実に検出できる方法を示す複数の例を提示しています。
document-pdfAcrobat PDF