DRV8962-Q1
- 車載用に AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバ
- 各ハーフブリッジの独立制御
- 4.5V~60V の動作電源電圧範囲
- 低い RDS(ON):FET ごとに 50mΩ (24V、25℃)
- 大電流能力:出力ごとに最大 5A
-
さまざまな種類の負荷を駆動可能
- 最大 4 つのソレノイドまたはバルブ
- 1 つのステッパ モータ
- 2 つのブラシ付き DC モータ
- 1 つまたは 2 つの熱電冷却器 (TEC)
- 1 つの 3 相ブラシレス DC モータ
- 1 つの 3 相永久磁石同期モータ (PMSM)
- 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
- ハイサイド MOSFET の電流検出
- 各ハーフブリッジの検出出力 (IPROPI)
- 最大電流時に ±3.5 % の検出精度
- オプションの外部検出抵抗
- 独立したロジック電源電圧 (VCC)
- 出力立ち上がり / 立ち下がり時間をプログラム可能
- フォルトからの回復方法をプログラム可能
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ モード (3µA)
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
DRV8962-Q1 は広い電圧範囲に対応した大電力、4 チャネル、ハーフブリッジ ドライバで、さまざまな車載用アプリケーションに適しています。このデバイスは最大 60V の電源電圧をサポートし、50mΩ のオン抵抗を持つ MOSFET を内蔵しているため、各出力に最大 5A の電流を供給できます。
このデバイスは、最大 4 つのソレノイドまたはバルブ、1 つのステッパ モータ、2 つのブラシ付き DC モータ、1 つの BLDC または PMSM モータ、および最大 2 つの熱電冷却器 (ペルチェ素子) の駆動に使用できます。出力段は、4 つの独立したハーフブリッジとして構成された N チャネル パワー MOSFET、チャージ ポンプ、電流検出およびレギュレーション回路、電流検出出力、保護回路で構成されます。
ハイサイド MOSFET の両端に電流検出機能が内蔵されているため、負荷を出力からグランドに接続したときに電流をレギュレートできます。可変の外部電圧リファレンス (VREF) により、レギュレーションの電流制限を設定できます。さらに、このデバイスには 4 つの比例電流出力ピンがあり、ハーフブリッジ ハイサイド FET ごとに 1 つずつ接続されています。オプションの外部検出抵抗を、PGND ピンからシステム グランドに接続することもできます。
低消費電力のスリープ モードにより、非常に低い待機時消費電流を実現できます。電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱の保護機能を内蔵しています。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8962EVM — DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8962 EVM 評価基板は、DRV8962DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8962 は 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバであり、4.5V ~ 65V の入力で動作して出力ごとに 5A を供給すると同時に、各種負荷で広い範囲の負荷電流に対応します。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ サイクル動作に対応しています。
このデバイスは、単一の電源電圧入力 (VM) で動作できます。代わりに、VCC ピンを 2 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。