パワー モジュール (インダクタ内蔵)

降圧 DC/DC 電圧変換用の最小かつ最もシンプルなオプション

parametric-filter製品をすべて表示
インダクタを内蔵したパワー モジュールは、ソリューション サイズを小型化できるように設計されています。さらに、モジュールを使用することで、設計プロセス (インダクタの選択や認証プロセス) を簡略化し、購入する部品の数を減らすことができるため、市場投入期間を短縮できます。また、モジュールの構造やモジュールを負荷の近くに配置できる (接続部を近づけることで寄生インダクタンスを最小化する) オプションのおかげで、必須の EMI 規格を自然と満たすこともできます。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

関連カテゴリ
エンタープライズ システム

TI はアナログ シグナル チェーン、組込みプロセッシング、インターフェイス、パワー マネージメント、ワイヤレスなどの包括的なソリューションを提供しており、コンピューティング システムの機能と信頼性の向上を可能にします。

主な製品

TPSM81033
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

MagPack™ パッケージング テクノロジーとパワー グッド搭載、5.5V、2A、2.4MHz、同期整流昇圧パワー モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 1.5

TPSM84338
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

3.8V ~ 28V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 1

TPSM82866C
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

インダクタ内蔵、I2C インターフェイス搭載、QFN 封止、5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 2.391

TPSM82843
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

インダクタ内蔵、275nA の静止電流 (IQ)、0.4V ~ 3.6V の選択可能な出力電圧範囲 (VOUT)、600mA 降圧コンバータ モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 0.9

TPSM82916
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V VIN (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 4

TPSM8287A12M
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

ET グレード、I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、12A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 12.6

TI のパワー モジュールの利点

checkmark

貴重な基板面積を節減

3D 統合 (垂直方向への積み重ね) テクノロジーを使用し、FET、コントローラ、インダクタ、他の受動部品を単一のパッケージに統合したモジュールを採用すると、電力密度の向上とソリューション全体のサイズ小型化を実現できます。 

checkmark

開発期間を短縮

EMI (電磁干渉) 要件を満たす使いやすいモジュールを採用すると、外部部品の調達が不要になり、ディスクリート ソリューションに比べると電源設計の工数を最大 45% 低減できるため、開発期間を短縮できます。 

checkmark

システム損失の最小化

この種のモジュールを採用すると、電源を負荷の近くに配置して、基板やシステムの損失を低減できるため、クラス最高の効率を実現しやすくなります。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
パワー モジュールの価値を考察
このトレーニング シリーズは、TI のパワー モジュールの集積度が高い水準にあること、およびソリューション サイズ、EMI、設計時間、コストに関して、この特長が電源設計においてどのような意味を持つかを解説します。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
TI の幅広いパワー モジュール製品ラインアップでは、さまざまなパッケージ オプションを選択できます。このアプリケーション レポートは、複数の種類のモジュール パッケージの概要を紹介し、半田付けに関連するトピックと検討事項を解説します。
document-pdfAcrobat PDF
ユーザー・ガイド
ユーザー・ガイド
MicroSiP™ 対応 TPS8267xSiP の設計概要
モジュールには、市場投入期間の短縮と BOM サイズの小型化という点で、大きな利点があります。この資料は、モジュールの PCB レイアウト、組み立てフロー、およびリワーク プロセスに関する詳細なガイダンスを掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能

WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。

設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。

 

シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)