ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82866C

アクティブ

インダクタ内蔵、I2C インターフェイス搭載、QFN 封止、5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1.675, 3.35 Vout (min) (V) 0.4, 0.8 Features Digital/I2C compatible, Dynamic voltage scaling, EMI Tested, EMI filtering, Enable, Fast load transient support, Fixed PWM Mode, Fixed soft start, Forced PWM, I2C, I2C Config, I2C bus interface, I2C control, I2C control method, I2C controlled, I2C interface, I2C or GPIO control, I2C support, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, MagPack technology, Output discharge, Overcurrent protection, Soft Start Fixed, Soft start, Soft-start, Soft-start fixed, Synchronous Rectifier, Telemetry, Thermal Error Flag, Thermal monitor, Thermal shutdown, Thermal warning, UVLO, UVLO fixed, Undervoltage Lock Out (UVLO), Undervoltage protection, Undervotlage protection, Voltage scaling EMI features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2200, 2300 Switching frequency (max) (kHz) 2500
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1.675, 3.35 Vout (min) (V) 0.4, 0.8 Features Digital/I2C compatible, Dynamic voltage scaling, EMI Tested, EMI filtering, Enable, Fast load transient support, Fixed PWM Mode, Fixed soft start, Forced PWM, I2C, I2C Config, I2C bus interface, I2C control, I2C control method, I2C controlled, I2C interface, I2C or GPIO control, I2C support, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, MagPack technology, Output discharge, Overcurrent protection, Soft Start Fixed, Soft start, Soft-start, Soft-start fixed, Synchronous Rectifier, Telemetry, Thermal Error Flag, Thermal monitor, Thermal shutdown, Thermal warning, UVLO, UVLO fixed, Undervoltage Lock Out (UVLO), Undervoltage protection, Undervotlage protection, Voltage scaling EMI features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2200, 2300 Switching frequency (max) (kHz) 2500
QFN-FCMOD (RCF) 15 6.9 mm² 2.3 x 3
  • 最大 96% の効率
  • 優れた放熱対策
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4Mbps
  • 出力電圧精度:1%
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • I2C プログラマブル:
    • 出力電圧
      • 0.2~0.8375V (2.5mV 刻み)
      • 0.4~1.675V (5mV 刻み)
      • 0.8~3.35V (10mV 刻み)
    • 強制 PWM またはパワー セーブ モード
    • 出力電圧放電
  • I2C デバイス ステータス読み戻し:
    • 過熱警告
    • ヒカップ電流制限
    • Vin が UVLO 未満
  • 抵抗を選択可能:
    • I2C アドレス
    • 17 のスタートアップ出力電圧オプション
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • ボンド ワイヤ パッケージなし
    • MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
    • 最適化されたピン配置によるレイアウトの簡素化
  • 動作時の静止電流 4µA
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 2.3mm × 3.0mm × 1.95mm の QFN パッケージ
  • 28mm2 の設計サイズ
  • I2C インターフェイスなしでも供給可能:TPSM82866A
  • 最大 96% の効率
  • 優れた放熱対策
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4Mbps
  • 出力電圧精度:1%
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • I2C プログラマブル:
    • 出力電圧
      • 0.2~0.8375V (2.5mV 刻み)
      • 0.4~1.675V (5mV 刻み)
      • 0.8~3.35V (10mV 刻み)
    • 強制 PWM またはパワー セーブ モード
    • 出力電圧放電
  • I2C デバイス ステータス読み戻し:
    • 過熱警告
    • ヒカップ電流制限
    • Vin が UVLO 未満
  • 抵抗を選択可能:
    • I2C アドレス
    • 17 のスタートアップ出力電圧オプション
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • ボンド ワイヤ パッケージなし
    • MagPack テクノロジーはインダクタと IC をシールド
    • 最適化されたピン配置によるレイアウトの簡素化
  • 動作時の静止電流 4µA
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 2.3mm × 3.0mm × 1.95mm の QFN パッケージ
  • 28mm2 の設計サイズ
  • I2C インターフェイスなしでも供給可能:TPSM82866A

TPSM8286xx デバイス ファミリは、小さいデザイン サイズと高い効率を実現できるように設計された 4A および 6A 降圧コンバータ パワー モジュールで構成されています。このパワー モジュールにはテキサス・インスツルメンツの MagPack テクノロジーを使用して同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。コンパクトな設計なので、標準的な表面実装機による自動組み立てに適しています。DCS-Control アーキテクチャと優れた負荷過渡性能を活用して、小さな出力コンデンサでも、厳密な出力電圧精度を実現しています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させて、出力電圧リップルを最小化することもできます。I2C インターフェイスにより、出力電圧の調整、新しい設定ポイントへの遷移時の VOUT ランプ レートの設定、熱警告や電流制限フラグなどのステータス情報の読み出しの効果的な方法が提供されます。内蔵のソフト スタートにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高い設計を実現できます。

TPSM8286xx デバイス ファミリは、小さいデザイン サイズと高い効率を実現できるように設計された 4A および 6A 降圧コンバータ パワー モジュールで構成されています。このパワー モジュールにはテキサス・インスツルメンツの MagPack テクノロジーを使用して同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。コンパクトな設計なので、標準的な表面実装機による自動組み立てに適しています。DCS-Control アーキテクチャと優れた負荷過渡性能を活用して、小さな出力コンデンサでも、厳密な出力電圧精度を実現しています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させて、出力電圧リップルを最小化することもできます。I2C インターフェイスにより、出力電圧の調整、新しい設定ポイントへの遷移時の VOUT ランプ レートの設定、熱警告や電流制限フラグなどのステータス情報の読み出しの効果的な方法が提供されます。内蔵のソフト スタートにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高い設計を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8286xx 2.4V ~5.5V 入力、4A/6A、降圧パワー モジュール、インダクタ内蔵、I2 C インターフェイス搭載、MagPack パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 25日
技術記事 電源模組封裝類型及其優勢 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 전력 모듈 패키지 유형 및 장점 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 7日
技術記事 MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技術記事 MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技術記事 MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 PDF | HTML 2024年 8月 5日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
機能安全情報 TPSM82866A and TPSM82864A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2022年 3月 3日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017年 7月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016年 4月 26日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 評価基板

TPSM82866AA0PEVM および TPSM82866CAxPEVM 評価モジュール (EVM) により、2.3mm × 3mm × 1.95mm MagPack™ パッケージに収納された、ピン互換の TPSM82866AA0PRCFR、TPSM82866CA3PRCFR、TPSM82866CA2PRCFR、および TPSM82866CA1PRCFR 6A 降圧電源モジュールの評価が容易になります。この TPSM82866AA0PEVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、1% の精度で、最小 0.6V まで調整可能な出力電圧を供給します。この (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM 評価基板

TPSM82866AA0PEVM および TPSM82866CAxPEVM 評価モジュール (EVM) により、2.3mm × 3mm × 1.95mm MagPack™ パッケージに収納された、ピン互換の TPSM82866AA0PRCFR、TPSM82866CA3PRCFR、TPSM82866CA2PRCFR、および TPSM82866CA1PRCFR 6A 降圧電源モジュールの評価が容易になります。この TPSM82866AA0PEVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、1% の精度で、最小 0.6V まで調整可能な出力電圧を供給します。この (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C 評価基板

TPSM82866CA3PEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82866C を評価できます。この製品は、ピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、2.3mm x 3mm x 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、I²C で調整可能な最小 0.8V の出力電圧を 1% の精度で供給します。TPSM82866C は、高効率、高精度、小型のポイント オブ ロード (POL) 電源ソリューションです。FPGA、ASIC、DDR メモリ、光学モジュール、医療用画像処理、産業用輸送、ファクトリ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPSM8286XCEVM-GUI GUI for TPSM8286xC EVMs

The TPSM8286xCEVM-GUI interfaces with the TPSM8286xC EVMs via the USB2ANY adaptor to read and write to the device's I2C registers.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
  • TPSM82866C インダクタ内蔵、I2C インターフェイス搭載、QFN 封止、5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
ガーバー・ファイル

SR054 Design Files (Rev. A)

SLVC857A.ZIP (2297 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RCF) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ