ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM81033

アクティブ

MagPack™ パッケージング テクノロジーとパワー グッド搭載、5.5V、2A、2.4MHz、同期整流昇圧パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Load Disconnect, MagPack technology, Output discharge, Pass-through mode, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 90 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2800
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Load Disconnect, MagPack technology, Output discharge, Pass-through mode, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 90 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2800
QFN-FCMOD (VCD) 9 6.5 mm² 2.6 x 2.5
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V ~ 5.5V
    • 5.0V 固定出力の場合、FB を AVIN ピンに接続
  • 2A のバレー スイッチング電流制限
  • 0.43µH パワー インダクタを内蔵
  • 優れた放熱特性:
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1A、TA = 25Cで 10℃未満の温度上昇
  • 高効率性と大電力供給能力
    • 2 つの 22mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1A のとき 93% を超える効率
  • 内部抵抗デバイダによる最適化されたロード レギュレーション (5.0V 固定の出力電圧)。
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • AVIN ピンへの静止電流:20µA (代表値)
  • -40℃~+125℃範囲の基準電圧の精度:±1.5%
  • パワー グッド出力とウィンドウ コンパレータ
  • 軽負荷時の自動 PFM または強制 PWM をピン選択可能
  • VIN > VOUT 時のパススルー モード
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
    • 出力過電圧、サーマル シャットダウン保護、出力短絡保護
  • 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9 ピン パッケージ
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V ~ 5.5V
    • 5.0V 固定出力の場合、FB を AVIN ピンに接続
  • 2A のバレー スイッチング電流制限
  • 0.43µH パワー インダクタを内蔵
  • 優れた放熱特性:
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1A、TA = 25Cで 10℃未満の温度上昇
  • 高効率性と大電力供給能力
    • 2 つの 22mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1A のとき 93% を超える効率
  • 内部抵抗デバイダによる最適化されたロード レギュレーション (5.0V 固定の出力電圧)。
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • AVIN ピンへの静止電流:20µA (代表値)
  • -40℃~+125℃範囲の基準電圧の精度:±1.5%
  • パワー グッド出力とウィンドウ コンパレータ
  • 軽負荷時の自動 PFM または強制 PWM をピン選択可能
  • VIN > VOUT 時のパススルー モード
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
    • 出力過電圧、サーマル シャットダウン保護、出力短絡保護
  • 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9 ピン パッケージ

TPSM81033 は、インダクタを内蔵した同期整流昇圧モジュールであり、オプションのスペクトラム拡散周波数変調により EMI 放射を最小化しつつ、高いスイッチング周波数で高効率を実現します。このデバイスは、バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器やスマート デバイス向けの電源オプションを提供します。TPSM81033 には、2A (標準値) のバレー スイッチ電流制限機能があります。このパワー モジュールには、TI の MagPack パッケージング テクノロジーを使用して同期整流昇圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、EMI 放射の低減、PCB 面積の削減が可能です。

TPSM81033 は、適応型コンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧を制御し、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPSM81033 は、軽負荷状態において、AVIN から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPSM81033 は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1µA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPSM81033 には 5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル シャットダウン保護機能が搭載されています。TPSM81033 は、2.6mm × 2.5mm の QFN-FCMOD (9) パッケージで供給され、必要な外付け部品も最小限であるため、小型化できます。

TPSM81033 は、インダクタを内蔵した同期整流昇圧モジュールであり、オプションのスペクトラム拡散周波数変調により EMI 放射を最小化しつつ、高いスイッチング周波数で高効率を実現します。このデバイスは、バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器やスマート デバイス向けの電源オプションを提供します。TPSM81033 には、2A (標準値) のバレー スイッチ電流制限機能があります。このパワー モジュールには、TI の MagPack パッケージング テクノロジーを使用して同期整流昇圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、EMI 放射の低減、PCB 面積の削減が可能です。

TPSM81033 は、適応型コンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧を制御し、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPSM81033 は、軽負荷状態において、AVIN から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPSM81033 は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1µA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPSM81033 には 5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル シャットダウン保護機能が搭載されています。TPSM81033 は、2.6mm × 2.5mm の QFN-FCMOD (9) パッケージで供給され、必要な外付け部品も最小限であるため、小型化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM81033EVM-035 — TPSM81033 評価基板

TPSM81033EVM-035 は、出力電圧を 5V に設定することで、TPSM81033 デバイスを評価するための迅速なセットアップを可能にします。

TPSM81033 は、同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源に使用できます。TPSM81033 は、全温度範囲にわたって 5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限が可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (VCD) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ