電源保護スイッチとコントローラ

Reliably protect and multiplex your power paths

parametric-filter製品をすべて表示
Our input power protection portfolio offers a comprehensive selection of integrated ICs and external-FET controllers for protecting power paths. eFuses and hot-swap controllers provide scalable solutions for overvoltage, short-circuit and inrush current control. Ideal diode controllers and select eFuses protect against reverse current and reverse polarity events. Integrated power muxes, along with other reverse current blocking solutions, protect power paths during switchover events. Whether for enterprise data centers, automotive ADAS, industrial control systems, or PCs and personal electronics, TI has a protection solution for your power path.

カテゴリ別の参照

Related categories
Load switches

For power distribution solutions for 3.3V or 5V on-board loads, view our integrated load switches.

High-side switches & controllers

To power 12V, 24V and 48V off-board loads, view our high-side switches & controllers.

USB power switches & charging port controllers

Browse our switches with fixed or adjustable current limiting and charging port controllers designed for USB applications.

LM5066H
ホットスワップ コントローラ

I/V/P 監視機能と PMBus™ インターフェイス搭載、5.5V ~ 90V、高度なホットスワップ コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 2.87

LM74910H-Q1
理想ダイオードと OR コントローラ

車載、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と UV (低電圧) 保護機能と OV (過電圧) 保護機能とスリープ モード搭載、理想ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 1.85

TPS1686
eFuse (統合型ホットスワップ)

高精度で高速な電流モニタ搭載、9V ~ 80V、15mΩ、10A eFuse

概算価格 (USD) 1ku | 2

TPS1685
eFuse (統合型ホットスワップ)

9V~80V、3.5mΩ、20Aのスタック可能な一体型ホットスワップ(eFuse)、高精度かつ高速な電流モニタ付き

概算価格 (USD) 1ku | 3.669

TPS1689
eFuse (統合型ホットスワップ)

PMBus デジタル テレメトリ搭載、9V ~ 80V、3.65mΩ、20A、スタック可能な統合型ホットスワップ (eFuse)

概算価格 (USD) 1ku | 3.59

Why choose TI for your power path protection?

checkmark

Improved power density

Low Ron and small package sizes enable high-density systems with minimized power dissipation.

checkmark

Space savings

High feature integration in compact packages enable smaller board sizes and simpler designs.

checkmark

Scalable solutions

Broad selection of integrated-FET and external-FET solutions allow optimization of each power path in a system.

checkmark

Comprehensive protections

Includes wide-ranging features from standard overtemperature and overvoltage protection to programmable monitoring and diagnostics.

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Basics of eFuses (Rev. A)
Introduces the benefits of integrated eFuse solutions in contrast to the challenges and limitations of discrete solutions.
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Introduces ideal diode controllers and how they overcome the common limitations of traditional Schottky diodes and P-channel MOSFET solutions.
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Basics of Power MUX (Rev. A)
Introduces integrated power muxes and their benefits versus other power multiplexing topologies.
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
48V AI (人工知能) サーバー向け、8kW ホット スワップのリファレンス デザイン

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の進歩に伴い、エンタープライズ サーバーは大量のデータとストレージを同時に処理するため、消費電力が増加してきました。各サーバー マザーボードの定常状態の電力定格は、一般的なサーバーの 1kW ~ 2kW に対して、5kW ~ 6kW に上昇しました。ただし、フォーム ファクタは従来と同じサイズにとどまっており、電力密度の向上が原因で、システム設計の課題が発生します。AI サーバーの負荷の変動、スルーレート、過渡的な負荷の発生頻度は、一般的なサーバーに比べて 3 ~ 4 倍増加してきました。これらの要件を考慮し、このリファレンス デザインは (...)

リファレンス・デザイン
ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン
このバッテリ直結型車載プロセッサ電源のリファレンス デザインは、一般的な先進運転支援システム (ADAS) や、TDA4x-Q1 や AM6x-Q1 などのインフォテインメント プロセッサに電力を供給するための汎用保護機能付き電源ツリーを実現します。前述のプロセッサは、センサ フュージョン システム、カメラ モジュール、ドメイン コントローラで動作します。詳細なガイダンスが、保護機能搭載電源システムの設計を手助けします。ダブル データ レート (DDR) (...)
リファレンス・デザイン
バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス デザイン

TIDA-01638 リファレンス デザインは、冗長型電源を採用したパワー マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。

電源保護スイッチとコントローラ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。