TPS1689
- 動作入力電圧範囲:9V ~ 80V
- 92V 絶対最大定格
- 出力側で最大 -5V の負の過渡電圧に耐える
- 低い ON 抵抗の FET を内蔵
- RON = 3.5mΩ (標準値)
- 遠隔測定、制御、構成、デバッグ用の PMBus インターフェイス
- PIN/EIN/VIN/VOUT/IIN 温度と 故障監視
- VIN/VOUT 監視精度:±0.5%
- プログラム可能な過電流保護
- 調整可能な過電流スレッショルド:2A ~ 20A
- プログラマブルな過渡過電流タイマ (OC_TIMER)
- プログラマブルなスルー レート制御 (dvdt)
- プログラマブルなパワー グッド / 故障 / アラート表示
- プログラマブルな過熱保護
- ユーザー構成用の内部不揮発性メモリ
- 外部 EEPROM への保存オプション付きのブラックボックス故障記録
- 重度の過電流 (短絡) に対する高速トリップ応答
- 高精度アナログ負荷電流監視 (IMON)
- 最大電流の 50% ~ 100% にわたって誤差 1% 未満
(TA = 25°C)
- 最大電流の 50% ~ 100% にわたって誤差 1% 未満
- 小さい占有面積:QFN 6mm × 5mm
- 60V 対応の IPC9592B クリアランス
TPS1689x は統合型大電流回路保護およびパワー マネージメント ソリューションであり、小型パッケージに封止されています。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。内蔵 PMBus インターフェイスにより、ホスト コントローラはシステムをリアルタイムで監視、制御、および構成できます。リモート テレメトリの場合、主なシステム パラメータを読み戻すことができます。各種の保護、警告スレッショルドおよび係数は、PMBus を使用して構成することも、不揮発性コンフィギュレーション メモリに保存することもできます。高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理 (Intel PSYS、PROCHOT など) が容易になり、サーバーおよびデータセンターの性能を最適化します。ブラックボックス フォルト記録機能は、フィールド障害のデバッグや返品時に役立ちます。より大きな電流をサポートするために、TPS1689x を TPS1685x と並列に接続できます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS1689x 9V ~ 80V、3.5mΩ、20A、スタッカブル内蔵型ホットスワップ (eFuse)、PMBus デジタル遠隔測定搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 9日 |
| アプリケーション・ノート | アクティブ電流共有:TI のスマート eFuse に搭載された高度な電 流分布機能 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 6月 13日 | |
| アプリケーション・ノート | Enhancing Server Power Design Using Advanced Features of TI’s Smart eFuses | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
| 証明書 | TPS1689EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 10月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS1689EVM — TPS1689 評価基板
TPS1689-CALC — TPS1689 Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (VMA) | 23 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。