ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS1686

アクティブ

高精度で高速な電流モニタ搭載、9V ~ 80V、16mΩ、10A eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 92 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Current limit (max) (A) 10 Current limit (min) (A) 2 Features Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 16 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0005 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 92 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Current limit (max) (A) 10 Current limit (min) (A) 2 Features Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 16 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0005 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (NLM) 23 30 mm² 5 x 6
  • 動作入力電圧範囲:9V ~ 80V
    • 絶対最大電圧 92V
    • 出力側で最大 -5V の負電圧に対応
  • 低いオン抵抗の FET を内蔵:RON = 16mΩ (標準値)
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 突入電流からの保護のために出力スルーレート制御 (dVdt) を調整可能
  • 高精度な負荷電流監視機能
    • 50% を超える電流で3% 未満の誤差
    • 1MHz の帯域幅
  • 堅牢な過電流保護機能
    • サーキットブレーカ応答
    • 可変スレッショルド:1A ~ 10A
    • 過電流保護の精度:±3% (標準値)
    • 可変の過渡過電流タイマ (ITIMER) によりピーク電流をサポート
  • 短絡イベントに対する高速トリップ応答
  • アナログ ダイ温度監視出力 (TEMP) による過熱保護 (OTP)
    • FET SOA:0.8W√s
  • FET の健全性監視および報告機能
  • フォルト表示ピン (FLT)
  • パワー グッド表示ピン (PGOOD)
  • UL 2367 認定 (予定)
  • IEC 62368-1 CB 認証 (予定)
  • 小さい占有面積:QFN 6mm × 5mm
    • 60V 対応の IPC9592B クリアランス
  • 動作入力電圧範囲:9V ~ 80V
    • 絶対最大電圧 92V
    • 出力側で最大 -5V の負電圧に対応
  • 低いオン抵抗の FET を内蔵:RON = 16mΩ (標準値)
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 突入電流からの保護のために出力スルーレート制御 (dVdt) を調整可能
  • 高精度な負荷電流監視機能
    • 50% を超える電流で3% 未満の誤差
    • 1MHz の帯域幅
  • 堅牢な過電流保護機能
    • サーキットブレーカ応答
    • 可変スレッショルド:1A ~ 10A
    • 過電流保護の精度:±3% (標準値)
    • 可変の過渡過電流タイマ (ITIMER) によりピーク電流をサポート
  • 短絡イベントに対する高速トリップ応答
  • アナログ ダイ温度監視出力 (TEMP) による過熱保護 (OTP)
    • FET SOA:0.8W√s
  • FET の健全性監視および報告機能
  • フォルト表示ピン (FLT)
  • パワー グッド表示ピン (PGOOD)
  • UL 2367 認定 (予定)
  • IEC 62368-1 CB 認証 (予定)
  • 小さい占有面積:QFN 6mm × 5mm
    • 60V 対応の IPC9592B クリアランス

TPS1686x は統合型大電流回路保護およびパワー マネージメント デバイスです。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー レートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。ユーザーが調整可能な過電流ブランキング タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理 (Intel PSYS、PROCHOT など) が容易になり、サーバーおよびデータセンターの性能を最適化します。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS1686x は統合型大電流回路保護およびパワー マネージメント デバイスです。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー レートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。ユーザーが調整可能な過電流ブランキング タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理 (Intel PSYS、PROCHOT など) が容易になり、サーバーおよびデータセンターの性能を最適化します。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1686x、 9V ~ 80V 、16mΩ、10A 内蔵型ホットスワップ (eFuse)、高精度で高速な電流モニタ搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 26日
証明書 TPS1686-87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 6月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 eFuse 評価基板

TPS1686-87EVM は、TPS1686 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1686-87EVM には、54V (代表値)、10A (定常状態) の設計を評価できるように、TPS16861 eFuse が付属します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS1686 PSpice Transient Model

SLVMEQ6.ZIP (93 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS1686-CALC TPS1686 Design Calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1686 eFuse.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
  • TPS1686 高精度で高速な電流モニタ搭載、9V ~ 80V、16mΩ、10A eFuse
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (NLM) 23 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ