超音波 AFE

医療用超音波やソナーの各アプリケーションに適した、フル統合型の高性能アナログ フロント エンド

parametric-filter製品をすべて表示
TI の超音波 AFE 製品ラインアップは、プレミアム、ハイエンド/ミッドエンドのカート ベースのシステムや、ハンドヘルド/ポータブル超音波システム向けに、高度に統合されたアナログ フロント エンド ソリューションを幅広く取り揃えています。  この製品ラインでは、チャネル数、インターフェイス (LVDS/JESD)、時間ゲイン補償 (TGC)、連続波 (CW) モード、信号帯域幅、電力対ノイズのトレードオフを組み合わせを柔軟に選択できます。この超音波 AFE 製品ラインアップには、各種統合型トランスミッタも属しており、これらのトランスミッタは、さまざまなチャネル数、マルチレベル パルサ、電流ドライブ、ビームフォーミング機能などのデジタル機能、さまざまな帯域幅に対応できる能力があります。

主な超音波 AFE

AFE5932
超音波 AFE

消費電力 17mW / チャネル、ノイズ 2 nV/√Hz、12 ビット、50MSPS ADC を備えた、32 チャネル超音波 AFE

概算価格 (USD) 1ku | 237.2

TX73L64
超音波 AFE

送信ビームフォーマ内蔵、低ノイズ アンプ搭載、64 チャネル、3 レベル、1A パルサ

概算価格 (USD) 1ku | 193.2