TX73L64-DESIGN — TX73L64 design resources
サポート対象の製品とハードウェア
製品
超音波 AFE
- TX73L64 — 送信ビームフォーマ内蔵、低ノイズ アンプ搭載、64 チャネル、3 レベル、1A パルサ
ハードウェア開発
評価ボード
- TX73L64EVM — TX73L64 評価基板
TX73L64 は、超音波イメージング システム用の高度に統合された高性能トランスミッタ デバイスです。本デバイスは合計 64 のパルサ回路、64 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます)、32 の LNA 回路を備え、オンチップ ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、T/R スイッチは 2:1 多重化動作を行い、2 チャネルの入力を 1 LNA に多重化します。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。
TX73L64 はパルサ回路を内蔵しており、3 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 64 の出力をサポートします。最大出力電流は 1A です。
デバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション システム、脳イメージング システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタ デバイスとして使用できます。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TX73L64 3 レベル、64 チャネル トランスミッタ、オンチップ ビームフォーマ、T/R スイッチ、32 チャネル マルチプレクス レシーバ、LNA 付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 5月 12日 |
| アプリケーション・ノート | 超音波アプリケーション向け TI トランスミッタ製品概要 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 9月 5日 | |
| 証明書 | TX73L64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 2月 28日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (ACP) | 196 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。