ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE 超音波 AFE

AFE5932

アクティブ

消費電力 17mW / チャネル、ノイズ 2 nV/√Hz、12 ビット、50MSPS ADC を備えた、32 チャネル超音波 AFE

製品詳細

Device type Receiver Number of input channels 32 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS Features Analog Front End (AFE) Rating Catalog
Device type Receiver Number of input channels 32 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS Features Analog Front End (AFE) Rating Catalog
— (—) See data sheet
  • AFE5932 supports:
    • 32-channels attenuator, PGA+LPF, 12-bit ADC, digital features with a decimation block
  • Input Attenuator (ATTEN) with DTGC
    • 24dB to 0dB attenuation range with 0.125dB step. Using in-built DTGC engine attenuation can be changed in real time.
  • Post-gain Amplifier (PGA) and low-pass filter LPF
    • Programmable gain of 12, 15 & 18 dB
    • Maximum output swing support 1.6 Vpp
    • LPF supported corners: First order filter with corner 10, 15 & 20 MHz
  • Analog to digital convertor
    • Maximum input swing support: 1.6 Vpp
    • Resolution: 12bit
    • Maximum ADC clock frequency (fADC_CLK): 50MHz
    • Full scale SNR: 62 dBFS
  • Decimation: Optional decimation block after ADC to decimate data by 2 or 4.
  • Compression block to combine data in fewer LVDS lanes as per the decimation factor
  • Total Power: 17 mW/ch at ADC Clock of 50MHz
  • Low speed CMOS serial programming interface to program front end and ADC upto 40MHz speed
  • Supply: 1.8V and 1.15V
  • Small package: FC-BGA-100 (10mm × 10mm) with 0.8mm pitch
  • AFE5932 supports:
    • 32-channels attenuator, PGA+LPF, 12-bit ADC, digital features with a decimation block
  • Input Attenuator (ATTEN) with DTGC
    • 24dB to 0dB attenuation range with 0.125dB step. Using in-built DTGC engine attenuation can be changed in real time.
  • Post-gain Amplifier (PGA) and low-pass filter LPF
    • Programmable gain of 12, 15 & 18 dB
    • Maximum output swing support 1.6 Vpp
    • LPF supported corners: First order filter with corner 10, 15 & 20 MHz
  • Analog to digital convertor
    • Maximum input swing support: 1.6 Vpp
    • Resolution: 12bit
    • Maximum ADC clock frequency (fADC_CLK): 50MHz
    • Full scale SNR: 62 dBFS
  • Decimation: Optional decimation block after ADC to decimate data by 2 or 4.
  • Compression block to combine data in fewer LVDS lanes as per the decimation factor
  • Total Power: 17 mW/ch at ADC Clock of 50MHz
  • Low speed CMOS serial programming interface to program front end and ADC upto 40MHz speed
  • Supply: 1.8V and 1.15V
  • Small package: FC-BGA-100 (10mm × 10mm) with 0.8mm pitch

The AFE5932 is a highly integrated, low power receiver device designed for portable ultrasound imaging systems. The device boasts a total of 32 receiver channels, each featuring an attenuator, PGA and low-pass filter, and ADC.

The AFE5932 is a highly integrated, low power receiver device designed for portable ultrasound imaging systems. The device boasts a total of 32 receiver channels, each featuring an attenuator, PGA and low-pass filter, and ADC.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE5932, 32-Channel Ultrasound AFE With 17-mW/Channel Power, 2-nV/√Hz Noise, 12-Bit, 50-MSPS Output データシート PDF | HTML 2026年 3月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE5932EVM — AFE5932 評価基板

AFE5932EVM は、さまざまなデバイス モード下で AFE5932 デバイスを評価する目的で使用できます。この評価基板 (EVM) は 2 個の AFE5932 デバイスと 2 個の TX73L64 デバイスを搭載しており、2:1 マルチプレクサ構成で 128 チャネルの送信と 64 チャネルの受信を実現できます。
ドライバまたはライブラリ

AFE5932-DESIGN AFE5932 design resources

The full data sheet and other design resources for this device are available here
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—)