汎用マイコン

汎用マイコン (MCU) で構成された TI の製品ラインアップを活用すると、処理、通信、アナログの各機能をすべて単一のパッケージに内蔵可能

parametric-filter製品をすべて表示
TI の Arm® Cortex®-M コア マイコンは、メモリ、アナログ、コンピューティングに関する開発要件に対応する幅広いオプションを提供しています。デバイス構成とコード生成の効率化に役立つグラフィカルツールなど、直観的で使いやすい設計リソースを活用すると、開発を迅速に開始できます。一般的なパッケージとソフトウェア開発環境を活用して、TI の製品ラインアップ全体にわたる性能をスケール アップまたはスケール ダウンすることができます。

Arm Cortex-M0+ マイコンのご紹介

MSPM0C マイコン:エントリ レベル

基本アプリケーション向けの Cortex-M0+ マイコンの価格は 0.16 ドルから、パッケージ面積は最小 1.6mm x 0.8mm。

MSPM0H MCU:5V 電源

Cortex-M0+ マイコンは電源電圧範囲が最大 5.5V で、信号対雑音比の向上と 5V センサ互換性が可能になります。

MSPM0G マイコン:高性能

80MHz コア周波数を搭載した Cortex-M0+ マイコンは、数値演算、セキュリティ機能、TinyEngineTM AI アクセラレータを内蔵しており、処理能力の向上に貢献します。Arm Cortex-M0 マイコンの中で最高の CoreMark スコアを達成しています。

Arm Cortex-M33 と -M4 の各マイコンのご紹介

MSPM33C マイコン:強化されたセキュリティ

性能、セキュリティ、コストのバランスを備えた Cortex-M33 マイコンです。不変の信頼の基点、グローバル セキュリティ コントローラ、公開鍵アクセラレータなどのセキュリティ イネーブラを内蔵しています。

TM4C マイコン:有線インターフェイス

Cortex-M4 マイコンは、統合型のイーサネット メディア アクセス制御機能、物理層トランシーバ、USB 2.0、メモリ拡張バス、液晶ディスプレイ コントローラ オプションを搭載しています。

機能別に表示

関連カテゴリ

低消費電力マイコン

最小の消費電流で性能を達成する超効率的な低消費電力マイコンを使用すると、開発中の設計を強化できます。

センシング マイコン

超音波アナログ フロント エンド、静電容量式タッチ、シグマ デルタ ADC オプションを採用した TI のセンシング マイコン製品ラインアップを活用して、身の回りの世界を観測して反応することができます。

TI の製品ラインアップ

ソフトウェアの基礎

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM33 ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM33 SDK は、MSPM33 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
ソフトウェア開発キット (SDK)
TivaWare™、C シリーズ用(コンプリート)
TivaWare™ for C Series ソフトウェア開発キット (SDK) は、エンジニアの皆様が TI (テキサス・インスツルメンツ) の TM4C Arm® Cortex®-M4F デバイス・ファミリ向けのアプリケーションの評価と開発を実施するために必要なコンポーネント全般を提供します。TivaWare SDK を使用すると、デベロッパーの皆様は開発を迅速に開始し、ロイヤリティ・フリーのテスト済みソフトウェアを活用して開発を促進するほか、ソフトウェアの全般的なコスト削減と開発期間短縮を実現することができます。

TivaWare SDK は、TI (...)

ソフトウェア設計を迅速化します

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
システム構成ツール

SysConfig は、ハードウェアとソフトウェアの構成に関する課題の簡素化と、ソフトウェア開発の迅速化に役立つ設計を採用した構成ツールです。

SysConfig は、Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) の一部、またはスタンドアロン アプリケーションという形式で利用できます。さらに、TI デベロッパー ゾーンにアクセスすると、SysConfig をクラウド環境で実行できます。

SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、ソフトウェア スタック、RTOS、クロック ツリーなどのコンポーネントを構成するための直観的なグラフィカル ユーザー (...)

評価基板 (EVM) 向けの GUI
MSPM0 マイコンのアプリケーションの構成、開発、コンパイル、プログラムを実施するための視覚的な開発ツールです

MSP Zero Code Studio は、ファームウェア開発をシンプルにする視覚的な設計環境で、ゼロコーディングやIDE不要で、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行が数分で完了できます。スタンドアロン ダウンロード形式、またはクラウド上で利用可能。

サブシステム
Arm® Cortex®-M0+ MCU サブシステム
一般的な MSPM0 の設計上の課題を解決し、ソフトウェアの取り組みを簡素化するのに役立つアプリケーションビルディングブロックです。

ハードウェア ツール

デバッグ・プローブ
XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

デバッグ・プローブ
Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール
スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション

C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。

MSPM0G1218
汎用マイコン

80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU、デュアル バンク 256KB フラッシュ、32KB SRAM、2xADC、2xCOMP

概算価格 (USD) 1ku | 0.61

MSPM0H3216
汎用マイコン

5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC を備えた 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

概算価格 (USD) 1ku | 0.604

MSPM0G5187
汎用マイコン

128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 0.984

MSPM33C321A
汎用マイコン

160MHz Arm® Cortex®-M33 マイコン、TrustZone® 内蔵、1MB フラッシュ、256kB SRAM、QSPI、2 x CAN-FD、セキュリティ機能

概算価格 (USD) 1ku | 2.81

MSPM0C1105
汎用マイコン

32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 0.36

MSPM0C1106
汎用マイコン

64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 0.42

Arm Cortex-M マイコン技術を確認してください

低消費電力、低コスト、エッジ側での影響の大きい AI

コストや消費電力のトレードオフなしで、強力な人工知能 (AI) をエッジに導入します。TI のマイコンは、最小限のエネルギー消費で多様な AI モデルをデバイス上で直接実行できる、超低消費電力で手ごろな価格のエッジ AI を提供します。TinyEngine™ ニューラル プロセッシング ユニット (NPU) アクセラレーションと高度なアナログ統合を組み合わせると、超低レイテンシおよび超低消費電力で、分類、故障検出、予測分析などの課題に対処するのに役立ちます。

利点:

  • 低コストのハードウェアのエッジで AI モデルを実行。
  • CPU または NPU 上の柔軟な実装。
  • TinyEngine™ NPU を使用するとレイテンシを最大 92 分の 1 に短縮できます。
  • TinyEngine™ NPU を採用すると、CPU ベースのシステムに比べて、推論エネルギーを 123 の 1 に低減できます。
関連資料
Edge AI Studio
TI の Edge AI Studio を採用すると、組込みニューラル ネットワーク アプリケーションの開発を簡単に開始できます。この Studio は、TI のマイコンを使用してエッジ AI アプリケーションの開発迅速化に役立つ設計を採用した、GUI とコマンド ライン ベースのツールを収録しています。
関連資料
サポート対象の AI モデル サンプルのカタログ
TI のマイコン AI ツールチェーンを出発点として活用し、TI の AI ソリューションをインストールして検討してください。
エッジ AI に関する主な製品
新製品 MSPM0G5187 アクティブ 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

超小型でも強力

電気回路とシステム設計が小型化するにつれて、基板スペースは希少かつ貴重なリソースであるとみなされるようになりました。この傾向により半導体のイノベーションが推進され、製造の進歩、パッケージの最適化、機能統合の向上が実現し、設計者はわずかの努力で多くのものを得ることができます。

TI の Arm Cortex-M マイコンの製品ラインアップには、基板サイズを大きくせずに機能をさらに製品に追加するよう設計された、スケーラブルなピン互換パッケージが用意されています。さらなるサイズの最適化には、新しいウェハー チップ スケール とボール グリッド アレイのパッケージが含まれており、縮小し続ける世界で製品を設計する際に、より多くの選択肢と可能性を提供します。 

技術記事
超小型でも強力:マイコンの小型パッケージ化と統合が、スペース に制約のある設計の最適化に貢献する方法
小型サイズのマイコン パッケージとアナログ統合により、性能を犠牲にせずにシステムの実装面積とコストを低減する方法をご覧ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
TI の最小 M0+ MCU パッケージが設計にさらなる可能性をもたら します (Rev. A 翻訳版)
TI の超小型 Arm Cortex-M0+ マイコンを活用して、超小型の WCSP パッケージに lov (視野角) 電源、内蔵ペリフェラル、最大 16kB のフラッシュを搭載し、スペースに制約のあるアプリケーションに適した、機能の豊富な設計を実現する方法をご確認ください。
PDF | HTML
外部リソース
Electromaker Educator のビデオ:MSPM0C1104 マイコンを使用したライン追従ロボット
この Electromaker Educator のエピソードでは、MSPM0C1104 を活用した世界最小の Arm ベースのライン追従ロボットの構築について、ロビンが説明します。
世界最小パッケージ に関する主な製品
MSPM0C1104 アクティブ 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
新製品 MSPM0C1106 アクティブ 64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
MSPM0G1507 アクティブ 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭

セキュアで信頼性の高いシステムを設計できます

産業用、車載、パーソナルエレクトロニクスのアプリケーションがネットワーク接続され、攻撃者が利用できるツールが増加し続けるのにつれて、組込みアプリケーションでのデバイスセキュリティの重要性も高まっていきます。TI の汎用マイコンの製品ラインアップには、エンジニアがセキュリティを考慮してアプリケーションを開発する際に活用できる、さまざまなハードウェアおよびソフトウェアのセキュリティ技術が搭載されております。

TI の Arm Cortex-M マイコンは、セキュア ブート、暗号化アクセラレーション、Immutable Root of Trust (不変の信頼の基点)、Arm TrustZone® 技術、PSA Certified Level 1 (PSA 認定レベル 1) オプションなど、多様なサイバーセキュリティ イネーブラを実現しています。低コストから高性能までマイコンが拡張されるに伴い、サイバーセキュリティイネーブラが並行して拡張されます。

アプリケーション・ノート
MSPM0 MCU のサイバーセキュリティ・イネーブラ (Rev. A 翻訳版)
このドキュメントでは、MSPM0 マイコンのセキュリティ イネーブラ、それらの機能と制限、動作方法、基本的な使用事例に合わせた構成方法について説明します。
PDF | HTML
ユーザー・ガイド
MSPM33C Security User Guide
MSPM33C321A のセキュリティ機能は、デバイス上でセキュア データの整合性と真正性を維持するためのフレームワークを形成します。このドキュメントは、開発時に内蔵セキュリティ機能を利用するためのガイドです。 
PDF | HTML
外部リソース
TI の PSA 認定レベル 1 の資料
MSPM0L122x と MSPM0L222x の PSA Certified™ セキュリティ保証証明書をご確認ください。
セキュリティ に関する主な製品
新製品 MSPM33C321A プレビュー 160MHz Arm® Cortex®-M33 マイコン、TrustZone® 内蔵、1MB フラッシュ、256kB SRAM、QSPI、2 x CAN-FD、セキュリティ機能
新製品 MSPM0G3519 アクティブ 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
MSPM0L2228 アクティブ 256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン