MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.
外部電圧リファレンス (VREF)
1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (外部 VREF コンデンサ付き)
1.4V または 2.5V の構成可能な内部専用電圧リファレンス (外部 VREF コンデンサなし)
それぞれ 4 つの独立に構成可能な 16 ビット カウンタを含む 2 つの基本ソフトウェア タイマ
2 つの 16 ビット カウンタのうちデイジーチェーン接続して 32 ビット カウンタを形成可能
基本ソフトウェア タイマごとに 2 つの割り込み駆動 PWM を生成する機能
5 つの構成可能なシリアル インターフェイス (UNICOMM)
UART (LIN 付き) または I2C (コントローラまたはターゲット モード) をサポートする構成可能な 1 つのシリアル インターフェイス
UART または I2C (コントローラまたはターゲット モード) をサポートする構成可能な 1 つのシリアル インターフェイス
1 つの専用 UART + LIN インターフェイス
最大 32Mbits/s の 1 つの専用 SPI インターフェイス
CAN 2.0 A または B、および CAN-FD をサポートする 1 つのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) インターフェイス
28 ピン WQFN (RUY) (0.4mm ピッチ)
28 ピン VSSOP (28DGS) (0.5mm ピッチ)
24 ピン VQFN (RGE) (0.4mm ピッチ)
MSPM0G1207:128KB フラッシュ、32KB RAM、8KB データバンク、1 x ADC、1 x COMP
MSPM0G3218:256KB フラッシュ、32KB RAM、8KB データバンク、2 x ADC、2 x COMP、1 x CAN-FD
MSPM0G3207:128KB フラッシュ、32KB RAM、8KB データバンク、1 x ADC、1 x COMP、1 x CAN-FD
LP-MSPM0G3218 LaunchPad 開発キット
MSPM0Gx218 および MSPM0Gx207 マイコン (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースにした MSP 高集積超ローパワー 32 ビット MCU ファミリの一部です。これらの MCU は、24 ピン ~ 64 ピンのパッケージで128KB ~ 256KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けに、コストの最適化と設計の柔軟性の組み合わせを提供します。これらのデバイスには、CAN-FD コントローラ、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合型アナログが含まれており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。
このデバイスは最大 256KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。
柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モード用に、ハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を申請中です。
最大 27 個の外部チャネルをサポートする 2 つの同時サンプリング 12 ビット 1.6Msps ADC、オンチップ電圧リファレンス (1.4V または 2.5V)、追加の内蔵 8 ビット リファレンス DAC を備えたローパワー モードと高速モードで動作可能な 2 つのコンパレータなどの一連の高性能アナログ モジュールが搭載されています。
テキサス インスツルメンツの MSPM0 ローパワー MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル集積度のデバイスで構成されています。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。
MSPM0Gx218 および MSPM0Gx207 MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CANーFD インターフェイス付きミクスト シグナル マイコン データシート | PDF | HTML | 2026年 2月 25日 | ||
| * | エラッタ | MSPM0G321x/MSPM0G320x Mixed-Signal Microcontrollers Errata | PDF | HTML | 2026年 2月 13日 | ||
| * | ユーザー・ガイド | MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D) | 2026年 3月 20日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.
The MSPM0 analog configurator is a graphical configuration tool designed to simplify and accelerate the design and enablement of an analog signal chain using a MSPM0 device with no traditional coding development necessary.
The tool uses an intuitive GUI to configure a signal chain using the high (...)
MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.
MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
Sensorless FOC firmware for MSPM0Gx5xx + Motor Driver solutions
Hall Sensor Based FOC firmware for MSPM0Gx5xx + Motor Driver solutions
BLDC sensored trap firmware for MSPM0G + DRV83xx motor drivers
BLDC sensored trap firmware for MSPM0L + DRV83xx motor drivers
Stepper motor firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers
Brushed-DC firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers
MSPM0 Motor Control Application Note
Tuning Guide for MSPM0 based Sensorless FOC
MSPM0 BLDC Sensorless FOC Documentation
Application Tuning Guide for MSPM0 Based Hall Sensor FOC
MSPM0 BLDC Sensored Trap Control Documentation
MSPM0 Stepper Motor Control Documentation
MSPM0 Brushed Motor Control Documentation
MSP Motor Control is a collection of software, tools, and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm Cortex M0+ MCUs and popular motor driver solutions.
MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless control algorithms optimized for performance, integration, and ease-of-use. Spin your motor today by ordering hardware, connecting a motor, and using our Graphical User Interfaces or online code examples.
MSP Motor Control includes:
MSP-GANG Installer 1.03.09.00
MSP-GANG Manifest
The MSP Gang Programmer is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical flash or FRAM devices at the same time. The MSP Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the user to fully customize the process.
The MSP Gang Programmer is provided with an expansion board, called the Gang Splitter, that implements the interconnections between the MSP Gang Programmer and multiple target devices. Eight cables are provided that connect the expansion board to eight target devices (via JTAG or Spy-Bi-Wire connectors). The programming can be done with a PC or as a standalone device. A PC-side Graphical User Interface is also available and is DLL-based.
Features:
MSPM0 SDK 2.10.00.04 for macOS
MSPM0 SDK 2.10.00.04 for Linux
MSPM0 SDK 2.10.00.04 Documentation Overview
MSPM0 SDK 2.10.00.04 Manifest
The MSPM0 SDK delivers components that enable engineers to develop applications on Texas Instruments MSPM0 microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and more than 150 examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
The MSPM0 SDK includes support for FreeRTOS and a wide variety of middleware and drivers, including:
The MSPM0 MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing applications. A one-time investment with the MSPM0 software development kit (SDK) allows you create portable and modular code, opening the door to create unlimited applications.
General Information
StartHub v1.0.0 is the first release of the tool.
The goal of StartHub is to provide an ecosystem independent flow to get started with software development on TI embedded devices.
This tool provides a guided experience to help you find relevant code examples & quickly start development in the ecosystem of your choice (CCS, IAR, Keil, makefile development).
The tool can be accessed via https://dev.ti.com/starthub/ or by installing our desktop tool using the instructions below.
Note: StartHub v1.0.0 supports MSPM0 devices.
System Requirements
Operating System
Please note that StartHub is a 64bit application and thus will not run on 32bit operating systems.
Windows
Linux
Supported distributions include:
StartHub will run on other distributions but those are the officially supported and tested distributions. For more details on installation instructions as well as debug probe and device support please see this article on Linux Host Support.
MacOS
This release was validated with:
Installation
Please note that use of anti-virus software or a firewall may cause issues during installation.
McAfee software in particular has been especially troublesome.
If possible, disable anti-virus and firewall software during installation.
If not, use of the Offline Installer is strongly recommended.
On Windows:
If you are using an Offline StartHub Installer, the zip file in which it is
distributed must first be extracted:
1. Right-click on StartHub_1.x.x.xxxxx_win64.zip and select "Extract All...".
2. Enter the directory where you wish to extract the files.
3. Click on Extract.
Once extraction has successfully completed, proceed with the installation steps below.
To install StartHUb:
1. Run starthub_setup_1.x.x.xxxxx.exe.
2. Choose where you want to install.
3. Select the components you wish to install.
On macOS:
Please visit https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_macos_host_support.html
The offline installer is distributed as a disk image (.dmg files)
1. Right-click on StartHub_1.x.x.xxxxx_osx.dmg and select "Open”. This will open the disk image and mount it.
To install StartHub:
1. Run starthub_setup_1.x.x.xxxxx by clicking on the application in the Finder
2. Choose where you want to install.
3. Select the components you wish to install.
On Linux:
Please visit https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_linux_host_support.html
before installing StartHub on Linux. It contains important information on
installing StartHub on different Linux distributions, including StartHub dependencies that may need to be installed first.
Before installing StartHub, the tarball file in which the StartHub Installer is distributed must first be extracted:
untar StartHub_1.x.x.xxxxx_linux-x64.tar.gz and extract all files.
e.g. tar xfz StartHub_1.x.x.xxxxx_linux-x64.tar.gz
Once extraction has successfully completed, proceed with the installation steps below.
To install all of StartHub:
1. Run starthub_setup_1.x.x.xxxxx.run.
2. Choose where you want to install.
3. Select the components you wish to install.
MSP Zero Code Studio 1.02.00.08 for Windows
MSP Zero Code Studio 1.02.00.08 Release Notes
MSP Zero Code Studio 1.02.00.08 Manifest
MSP Zero Code Studio is a visual design environment that enables users to configure, develop and run microcontroller applications in minutes! Zero coding and no IDE required.
CCStudio UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
MSPM0 hands on training academies. 18 in english and 16 translated to chinese.
None
MSPM0 Analog Configurator in TI Gallery
The MSPM0 Analog Configurator is a graphical configuration tool designed to simplify and accelerate the design and enablement of an analog signal chain using a MSPM0 device with no traditional coding development necessary.
The tool uses an intuitive GUI to configure a signal chain using the high analog integration of MSPM0 devices, analyze and plot signals in real-time, and generate the configuration and code necessary to flash the device.
The current release only supports MSPM0L and MSPM0G production samples. See this FAQ for more information about silicon differences.
Analog Configurator supports the following features:
The SysConfig tool is used configure TI software and hardware. For software configuration, SysConfig is used in conjunction with a TI SDK. For PinMux configuration, the tool may be used standalone.
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.