MSPM0G5187

アクティブ

128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

製品詳細

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features AES encryption, Comparator, DAC, DMA, MATHACL, NPU, RTC, USB 2.0 UART 3 Number of ADC channels 26 SPI 2 USB USB 2.0 Hardware accelerators TinyEngine™ NPU Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, NPU accelerated, Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface LIN, SPI, UART, USB Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 15, 19, 23, 27, 43, 59 Number of I2Cs 1 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features AES encryption, Comparator, DAC, DMA, MATHACL, NPU, RTC, USB 2.0 UART 3 Number of ADC channels 26 SPI 2 USB USB 2.0 Hardware accelerators TinyEngine™ NPU Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, NPU accelerated, Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface LIN, SPI, UART, USB Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 15, 19, 23, 27, 43, 59 Number of I2Cs 1 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
  • PSA-L1 認定が対象
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
      • OTA 更新のためのアドレス スワップ機能を備えたデュアル バンク
    • ECC 保護機能を備えた 8KB データ フラッシュ バンク
    • 最大 32KB の SRAM、ECC 保護またはハードウェア パリティ付き
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 26 の外部チャネルを持つ 1 つの 12 ビット 1.6Msps A/D コンバータ (ADC)
      • VREF1 で 1.6Msps または VREF2 で 0.9Msps に構成可能
      • 100ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
    • 8 ビット電圧リファレンス DAC を内蔵した 1 つの高速コンパレータ (COMP)
      • 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
      • 低消費電力モード動作 (<1µA) をサポート
    • ADC と COMP との間のアナログ接続をプログラム可能
    • 外部電圧リファレンス (VREF)
      • VREF1:1.4V または 2.5V の構成可能な内部電圧リファレンス (外部 VREF キャップ付き)
      • VREF2:1.4V または 2.5V の構成可能な内部電圧リファレンス (キャップなし)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:103µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:34µA/MHz
    • STOP:199µA (4MHz 時)
    • STANDBY:1.5µA (32kHz、RTC およびフル SRAM 搭載時) で状態を保持
    • SHUTDOWN:88nA (IO ウェークアップ機能あり)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 12 チャネル DMA コントローラ
    • TinyEngineTM ニューラル処理ユニット (NPU)
      • ディープ畳み込みニューラル ネットワーク (CNN) 向けに高度に最適化
      • 可変重みとデータ長
        • 8 ビット、4 ビットと 2 ビットの重み
        • 8 ビットと 4 ビットのデータ
      • 80MHz で 2.56GOPS (ギガ オペレーション/秒)
      • エッジ AI モデルの例
        • 一般的な時系列分類の例
        • Arc フォルト (AFCI) の例
        • モーター フォルトの例
        • 心電図 (ECG) の例
    • 最大 14 の PWM チャネルをサポートする 4 つのタイマ
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
      • 1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
    • 4 つの独立に構成可能な 16 ビット カウンタを含む 1 つの基本ソフトウェア タイマ
      • 2 つの 16 ビット カウンタのうちデイジーチェーン接続して 32 ビット カウンタを形成可能
      • 2 つの割り込み駆動 PWM を生成可能
    • 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグタイマ (WWDT)、1 つの独立型ウォッチドッグタイマ (IWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
  • 拡張通信インターフェイス
    • 4 つの構成可能なシリアル インターフェイス (UNICOMM)
      • 2 つは UART (LIN) または I2C (SMBus/PMBus) をサポート
      • 1 つは UART または SPI をサポート
      • 1 つは最大 32Mbits/s の SPI インターフェイスをサポート
    • フルスピード (12Mbps) 準拠のデバイスとホスト モード機能をサポートする 1 つの USB2.0 インターフェイス
      • 水晶振動子を使用しない USB デバイス動作
      • 最大 8 つの双方向エンドポイント
    • 1 つのデジタル オーディオ インターフェイスで、オーディオ デバイスへの標準化された複数のシリアル インターフェイスをサポート
      • 転送モードのサポート
        • コントローラ トランスミッタ/レシーバ
        • ターゲット トランスミッタ/レシーバ
      • サポートするフォーマット
        • 標準 (UM11732) I2S
        • コーデックの LSB/MSB 揃え
        • DSP シリアル インターフェイス フォーマットで、データ ピンごとに最大 8 つのオーディオ チャネルをサポート
        • PCM (ショートおよびロング フレーム)
        • TDM Classic/I2S/左揃え/右揃えフォーマットで、フレームごとに最大 8 スロット
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4 ~ 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
    • ±0.25% 精度の内部 60MHz USB FLL 発振器
    • ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4 ~ 48MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部クロック入力
  • セキュリティ
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
    • 最大 4 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
    • コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 59 個の合計 GPIO
      • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
      • 20mA の駆動能力を持つ 3 つの高駆動 IO
      • 2 つの高速 IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン LQFP (PT) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン VQFN (RGZ) (0.5mm ピッチ)
    • 32 ピン VQFN (RHB) (0.5mm ピッチ)
    • 28 ピン DSBGA (YCJ) (0.35mm ピッチ) - プレビュー
    • 28 ピン WQFN (RUY) (0.4mm ピッチ)
    • 24 ピン VQFN (RGE) (0.5mm ピッチ)
    • 20 ピン VSSOP (DGS) (0.5mm ピッチ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPM0G5187:128KB フラッシュ、32KB RAM、TinyEngineTM NPU
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
  • PSA-L1 認定が対象
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
      • OTA 更新のためのアドレス スワップ機能を備えたデュアル バンク
    • ECC 保護機能を備えた 8KB データ フラッシュ バンク
    • 最大 32KB の SRAM、ECC 保護またはハードウェア パリティ付き
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 26 の外部チャネルを持つ 1 つの 12 ビット 1.6Msps A/D コンバータ (ADC)
      • VREF1 で 1.6Msps または VREF2 で 0.9Msps に構成可能
      • 100ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
    • 8 ビット電圧リファレンス DAC を内蔵した 1 つの高速コンパレータ (COMP)
      • 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
      • 低消費電力モード動作 (<1µA) をサポート
    • ADC と COMP との間のアナログ接続をプログラム可能
    • 外部電圧リファレンス (VREF)
      • VREF1:1.4V または 2.5V の構成可能な内部電圧リファレンス (外部 VREF キャップ付き)
      • VREF2:1.4V または 2.5V の構成可能な内部電圧リファレンス (キャップなし)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:103µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:34µA/MHz
    • STOP:199µA (4MHz 時)
    • STANDBY:1.5µA (32kHz、RTC およびフル SRAM 搭載時) で状態を保持
    • SHUTDOWN:88nA (IO ウェークアップ機能あり)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 12 チャネル DMA コントローラ
    • TinyEngineTM ニューラル処理ユニット (NPU)
      • ディープ畳み込みニューラル ネットワーク (CNN) 向けに高度に最適化
      • 可変重みとデータ長
        • 8 ビット、4 ビットと 2 ビットの重み
        • 8 ビットと 4 ビットのデータ
      • 80MHz で 2.56GOPS (ギガ オペレーション/秒)
      • エッジ AI モデルの例
        • 一般的な時系列分類の例
        • Arc フォルト (AFCI) の例
        • モーター フォルトの例
        • 心電図 (ECG) の例
    • 最大 14 の PWM チャネルをサポートする 4 つのタイマ
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
      • 1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
    • 4 つの独立に構成可能な 16 ビット カウンタを含む 1 つの基本ソフトウェア タイマ
      • 2 つの 16 ビット カウンタのうちデイジーチェーン接続して 32 ビット カウンタを形成可能
      • 2 つの割り込み駆動 PWM を生成可能
    • 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグタイマ (WWDT)、1 つの独立型ウォッチドッグタイマ (IWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
  • 拡張通信インターフェイス
    • 4 つの構成可能なシリアル インターフェイス (UNICOMM)
      • 2 つは UART (LIN) または I2C (SMBus/PMBus) をサポート
      • 1 つは UART または SPI をサポート
      • 1 つは最大 32Mbits/s の SPI インターフェイスをサポート
    • フルスピード (12Mbps) 準拠のデバイスとホスト モード機能をサポートする 1 つの USB2.0 インターフェイス
      • 水晶振動子を使用しない USB デバイス動作
      • 最大 8 つの双方向エンドポイント
    • 1 つのデジタル オーディオ インターフェイスで、オーディオ デバイスへの標準化された複数のシリアル インターフェイスをサポート
      • 転送モードのサポート
        • コントローラ トランスミッタ/レシーバ
        • ターゲット トランスミッタ/レシーバ
      • サポートするフォーマット
        • 標準 (UM11732) I2S
        • コーデックの LSB/MSB 揃え
        • DSP シリアル インターフェイス フォーマットで、データ ピンごとに最大 8 つのオーディオ チャネルをサポート
        • PCM (ショートおよびロング フレーム)
        • TDM Classic/I2S/左揃え/右揃えフォーマットで、フレームごとに最大 8 スロット
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4 ~ 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
    • ±0.25% 精度の内部 60MHz USB FLL 発振器
    • ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4 ~ 48MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部クロック入力
  • セキュリティ
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
    • 最大 4 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
    • コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 59 個の合計 GPIO
      • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
      • 20mA の駆動能力を持つ 3 つの高駆動 IO
      • 2 つの高速 IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン LQFP (PT) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン VQFN (RGZ) (0.5mm ピッチ)
    • 32 ピン VQFN (RHB) (0.5mm ピッチ)
    • 28 ピン DSBGA (YCJ) (0.35mm ピッチ) - プレビュー
    • 28 ピン WQFN (RUY) (0.4mm ピッチ)
    • 24 ピン VQFN (RGE) (0.5mm ピッチ)
    • 20 ピン VSSOP (DGS) (0.5mm ピッチ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPM0G5187:128KB フラッシュ、32KB RAM、TinyEngineTM NPU
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)

MSPM0G5187 マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する、拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースとする MSP 高集積、超低消費電力 32 ビットマイコンファミリの製品です。これらのマイコンは、小型パッケージまたはピン数の多いパッケージ (最大 64 ピン) で最大 128KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けで、コストの最適化と柔軟な設計を両立できます。これらのデバイスには、TinyEngineTM NPU、USB2.0-FS インターフェイス、デジタル オーディオ インターフェイス、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合アナログが含まれており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。

最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。

TI の TinyEngineTM NPU は、MSPM0 プラットフォーム内でセンシング、処理、制御のアプリケーションを使用して、エッジで高速かつセキュアな AI を強化するために使用される、統合型アクセラレータ モジュールです。

USB 2.0 フルスピード インターフェイス (内蔵 PHY、クロック ソース、終端抵抗付き) を備えており、準拠するホスト モードおよび水晶振動子不使用のデバイス モード機能をサポートします。4 つの構成可能なシリアル インターフェイス モジュール (UNICOMM) が提供され、最大 3 つの UART、2 つの I2C、または 2 つの SPI をサポートしています。多様なオーディオ アプリケーション用にデジタル オーディオ インターフェイスが搭載されており、I2S や TDM など複数のプロトコルをサポートしています。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モード用に、ハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を申請中です。

最大 26 個の外部チャネルに対応する 12 ビット、1.6Msps の同時サンプリング ADC、2 種類のオンチップ電圧リファレンス (1.4V または 2.5V)、および 8 ビットの内蔵リファレンス DAC を備えた高速コンパレータなど、高性能なアナログ モジュール一式が提供されています。

TI の MSPM0 低消費電力マイコンファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たすマイコンを見つけることができます。MSPM0 マイコンファミリは、Arm Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0G5187 マイコンは、広範なハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、TI は無償の MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 マイコンには、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

MSPM0G5187 マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する、拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースとする MSP 高集積、超低消費電力 32 ビットマイコンファミリの製品です。これらのマイコンは、小型パッケージまたはピン数の多いパッケージ (最大 64 ピン) で最大 128KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けで、コストの最適化と柔軟な設計を両立できます。これらのデバイスには、TinyEngineTM NPU、USB2.0-FS インターフェイス、デジタル オーディオ インターフェイス、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合アナログが含まれており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。

最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。

TI の TinyEngineTM NPU は、MSPM0 プラットフォーム内でセンシング、処理、制御のアプリケーションを使用して、エッジで高速かつセキュアな AI を強化するために使用される、統合型アクセラレータ モジュールです。

USB 2.0 フルスピード インターフェイス (内蔵 PHY、クロック ソース、終端抵抗付き) を備えており、準拠するホスト モードおよび水晶振動子不使用のデバイス モード機能をサポートします。4 つの構成可能なシリアル インターフェイス モジュール (UNICOMM) が提供され、最大 3 つの UART、2 つの I2C、または 2 つの SPI をサポートしています。多様なオーディオ アプリケーション用にデジタル オーディオ インターフェイスが搭載されており、I2S や TDM など複数のプロトコルをサポートしています。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モード用に、ハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を申請中です。

最大 26 個の外部チャネルに対応する 12 ビット、1.6Msps の同時サンプリング ADC、2 種類のオンチップ電圧リファレンス (1.4V または 2.5V)、および 8 ビットの内蔵リファレンス DAC を備えた高速コンパレータなど、高性能なアナログ モジュール一式が提供されています。

TI の MSPM0 低消費電力マイコンファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たすマイコンを見つけることができます。MSPM0 マイコンファミリは、Arm Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0G5187 マイコンは、広範なハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、TI は無償の MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 マイコンには、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSPM0G5187 、 TinyEngineTM NPU 搭載、ミクストシグナル マイクロコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 10日
* エラッタ MSPM0G5187, MSPM0G511x Mixed-Signal Microcontrollers Errata PDF | HTML 2025年 8月 11日
* ユーザー・ガイド MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D) 2026年 3月 20日
アプリケーション・ノート MSPM0 マイコンを使用した USB 設計 PDF | HTML 2026年 3月 23日
技術記事 エッジ AI アクセラレーションを採用した Arm® Cortex®-M0+ マイ コンはどのようにエレクトロニクスの脳力を向上させるか (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 18日
技術記事 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex®‑M0+ MCU 如何为电子产品注 入更强智能 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 18日
技術記事 邊緣 AI 加速 Arm® Cortex®-M0+ MCU 如何為電子產品注入 更強大的智慧 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 18日
技術記事 에지 AI 가속 Arm® Cortex®-M0+ MCU가 전자 기기에 더 많은 지 능을 제공하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 18日
アプリケーション概要 ログ アンプによるアーク障害検出の改善 PDF | HTML 英語版 2026年 1月 26日
アプリケーション概要 Improving Arc Fault Detection with Log Amplifier (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-BASSENSORS — ビル オートメーション用センサ BoosterPack プラグイン モジュール

BOOSTXL-BASSENSORS ブースタパック プラグイン モジュールを使用すると、LaunchPad 開発キットの設計に各種デジタル センサを簡単に追加することができます。MCU Launchpad 開発者は、この BoosterPack モジュールを使用することで、搭載された 温度、湿度、周囲光、ホール効果センサーを活用したセンサー アプリケーションの開発を開始できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LP-MSPM0G5187 — MSPM0G5187 LaunchPad™ 製品キットの評価基板

MSPM0G5187 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0G511x および MSPM0G5187 マイコン (MCU) 向けの使いやすい評価基板です。LaunchPad キットには、MSPM0G511x および MSPM0G5187 マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なものがすべて搭載されています。そこには、プログラミング、デバッグ、EnergyTrace™ テクノロジーに対応したオンボード デバッグ プローブも含まれます。このボードには、3 個のボタン、2 個の LED (1 個は RGB LED)、2 個の USB-C コネクタ (1 個は MSPM0 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-SDK MSPM0 Software Development Kit (SDK)

The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

CCSTUDIO-STARTHUB Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

詳細はこちら ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSP-ZERO-CODE-STUDIO Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

MSPM0-ACADEMY MSPM0 Academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-010971 — 回路遮断器向けのエッジ AI を用いた AC アーク故障検出リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、AC アーク故障検出を可能にするアナログ フロント エンドを特長としています。AI モデルは、組込みマイコン上で動作します。複数のセンシング チャネルにより、電流フィルタ、電圧センシング、および 高周波アーク エネルギーに対するログ検出を通じて、AI によるアーク故障検出を評価します。PCB Rogowski 電流センサは、シグナル チェーンに電力を供給します。このボードは、MSPM0G5187-LP のような互換性のある LaunchPad™ と組み合わせます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian