マッチング済み薄膜抵抗

高精度システム向けに最適化済みの抵抗内蔵ソリューション

parametric-filter製品をすべて表示
統合型アンプで実証済みの TI の薄膜抵抗テクノロジーを、スタンドアロンの抵抗デバイダでも利用できるようになりました。高精度マッチング抵抗ネットワークを採用すると、非常に優れた初期レシオメトリック マッチングや、温度範囲全体にわたる長期的な安定性を達成できます。設計者は抵抗ペアを活用し、一般的なオペアンプと計測アンプの回路、センシング アプリケーション、レベル シフトの各分野でゲイン マッチングを実現することができます。TI の製品ラインアップは、産業用の使用事例と、AEC (車載電子部品評議会)-Q200 規格を満たす必要がある車載の使用事例に適した、各種製品を取り揃えています。
RES21A-Q1
マッチング済み薄膜抵抗

車載、10kΩ 固定入力、マッチング形式の汎用薄膜抵抗デバイダ ネットワーク

概算価格 (USD) 1ku | 0.863

RES60A-Q1
マッチング済み薄膜抵抗

車載対応、12.5MΩ 固定入力、1400V、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ

概算価格 (USD) 1ku | 1.725

RES31A
マッチング済み薄膜抵抗

100kΩ 固定入力の低消費電力、マッチング薄膜抵抗分圧ネットワーク

概算価格 (USD) 1ku | 0.731

RES21A
マッチング済み薄膜抵抗

10kΩ 固定入力、マッチング形式の汎用薄膜抵抗デバイダ ネットワーク

概算価格 (USD) 1ku | 0.731

RES11A-Q1
マッチング済み薄膜抵抗

自動車用、1kΩ 固定入力、低ノイズ、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ ネットワーク

概算価格 (USD) 1ku | 0.863

高精度抵抗ネットワークを使用して統合型ソリューションの精度を達成

checkmark

長期ドリフトを最小化

高精度抵抗ネットワークとは、時間、温度、ストレスの範囲全体にわたって、抵抗値の比率が規定の制限内にとどまるように設計したものを意味します。

checkmark

最大の設計フレキシビリティ

互いにピン互換性のある複数の抵抗ネットワークを採用すると、カスタマイズした高 CMRR (同相除去比) のディスクリート差動アンプで、また複数の高精度オペアンプと組み合わせた場合の計測アンプで、設計のフレキシビリティを確保できます。

checkmark

基板面積の節減

SOT (小型アウトライン トランジスタ)-23-THN (2.9mm x 1.6mm) などの小型パッケージや、抵抗チェーン全体の置き換えに適した設計を採用している高電圧バージョンを取り揃えたネットワークを活用すると、基板レイアウトを向上させることができます。

技術リソース

製品概要
製品概要
Navigating Precision Resistor Networks
設計上の検討事項、サンプル アプリケーション、マッチング済み抵抗に関連する固有のパラメータの説明を含め、高精度抵抗ネットワークの製品概要
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist
差動信号伝送の詳細を取り扱うほか、比のマッチング済みである複数の高精度抵抗ネットワークを使用して高い同相除去比を実現する利点を説明します
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
内蔵の抵抗デバイダを活用して EV バッテリシステムの性能を向上 させる方法
統合型の高電圧抵抗デバイダを活用し、EV バッテリ管理ソリューションで、電圧の減衰とレベルシフトに関する高精度かつスペース効率の優れたアプローチを実現する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF