製品詳細

Rating Catalog Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:10, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:5 Input resistance (kΩ) 100 Gain resistance (kΩ) 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:10, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:5 Input resistance (kΩ) 100 Gain resistance (kΩ) 100, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 比 = RIN :RG、RIN = 100kΩ (公称値)
  • 高精度比の許容誤差:±0.05% (最大値)
  • 温度範囲全体で低ドリフト:
    • RES31A00 の +2/-5ppm/°C 最大 TCRratio (–40°C から +105°C までの ±2ppm/°C 最大 TCRratio)
    • その他の比率について ±2ppm/°C 最大 TCRratio
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 比 = RIN :RG、RIN = 100kΩ (公称値)
  • 高精度比の許容誤差:±0.05% (最大値)
  • 温度範囲全体で低ドリフト:
    • RES31A00 の +2/-5ppm/°C 最大 TCRratio (–40°C から +105°C までの ±2ppm/°C 最大 TCRratio)
    • その他の比率について ±2ppm/°C 最大 TCRratio

RES31A は、マッチングされた抵抗分割器のペアで、 テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスの公称入力抵抗は 100kΩ で、RES11A よりも高い分圧電圧をサポートしているが、引き込まれた電流が RES21A よりも低く、さまざまなシステム ニーズを満たすために複数の公称比率で供給されます。RES31A は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。

RES31A シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.05% (±500ppm) (標準値) 以内です。この精度は、温度範囲全体にわたって維持されます。

RES31A は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは 8 ピンの SOT-23-THIN パッケージで供給され、本体サイズは 2.9mm × 1.6mm です (本体サイズは公称値であり、ピンは含まれていません)。

RES31A は、マッチングされた抵抗分割器のペアで、 テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスの公称入力抵抗は 100kΩ で、RES11A よりも高い分圧電圧をサポートしているが、引き込まれた電流が RES21A よりも低く、さまざまなシステム ニーズを満たすために複数の公称比率で供給されます。RES31A は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。

RES31A シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.05% (±500ppm) (標準値) 以内です。この精度は、温度範囲全体にわたって維持されます。

RES31A は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは 8 ピンの SOT-23-THIN パッケージで供給され、本体サイズは 2.9mm × 1.6mm です (本体サイズは公称値であり、ピンは含まれていません)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート RES31A マッチング済み、薄膜分割抵抗、100kΩ 入力 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

RES11A, RES21A and RES31A TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLPM360B.TSC (485 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

RES31A Spice Model

SLVMES6.ZIP (4 KB) - TISpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian