製品詳細

Rating Automotive Number of dividers 1 Divider ratio 1000:1, 145:1, 210:1, 315:1, 410:1, 500:1, 610:1 Input resistance (kΩ) 12500 Gain resistance (kΩ) 12.5, 20.5, 25, 30.5, 39.7, 59.5, 86.2 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±200 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±1000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of dividers 1 Divider ratio 1000:1, 145:1, 210:1, 315:1, 410:1, 500:1, 610:1 Input resistance (kΩ) 12500 Gain resistance (kΩ) 12.5, 20.5, 25, 30.5, 39.7, 59.5, 86.2 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±200 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±1000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q200 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
  • 高い電圧定格:
    • 4000VDC (60 秒) で 3 回以上の HiPOT 試験に合格
    • HVIN と LVIN の間で 1700VDC の沿面距離および空間距離をサポート (IEC-61010 PD 2)
  • 低いシフトおよびドリフトで高い DC 精度を実現:
    • 初期比率マッチング精度:±0.1% (最大値)
    • 低いドリフト:±1ppm/°C (標準値)

    • 長い時間が経過しても全温度範囲にわたって ±0.2% の精度
  • 低熱ノイズ薄膜抵抗
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q200 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
  • 高い電圧定格:
    • 4000VDC (60 秒) で 3 回以上の HiPOT 試験に合格
    • HVIN と LVIN の間で 1700VDC の沿面距離および空間距離をサポート (IEC-61010 PD 2)
  • 低いシフトおよびドリフトで高い DC 精度を実現:
    • 初期比率マッチング精度:±0.1% (最大値)
    • 低いドリフト:±1ppm/°C (標準値)

    • 長い時間が経過しても全温度範囲にわたって ±0.2% の精度
  • 低熱ノイズ薄膜抵抗

RES60A-Q1 は、マッチングされた抵抗分割器で、テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ ウエハ プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。高品質の SiO2 絶縁層は抵抗器をカプセル化し、継続的動作で最大 1400VDC、HiPOT テスト (60 秒) で最大 4000VDC という非常に高い電圧で使用できるようにします。このデバイスは、公称入力抵抗 RHV = 12.5MΩ であり、幅広いシステムの要求を満たすため、いくつかの公称比率で供給されます。

RES60A-Q1 シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.1% (最大) 以内です。この精度は、仕様温度範囲全体で維持され時間が経過しても、累積ドリフトはわずか ±0.2% (最大)です。したがって、キャリブレーションなしの RES60A-Q1 の生涯耐性は、±0.3%の (max) 内に収まります。

RES60A-Q1 は、AEC-Q200 温度グレード 1 で車載認定済みで、–40°C~125°C の仕様温度範囲を満たしています。このデバイスは、8 ピンSOIC パッケージで供給され、公称本体サイズが 7.5mm × 5.85mm で、高電圧ピンと低電圧ピンの間の沿面距離と空間距離が 8.5mm 以上あります。

RES60A-Q1 は、マッチングされた抵抗分割器で、テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ ウエハ プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。高品質の SiO2 絶縁層は抵抗器をカプセル化し、継続的動作で最大 1400VDC、HiPOT テスト (60 秒) で最大 4000VDC という非常に高い電圧で使用できるようにします。このデバイスは、公称入力抵抗 RHV = 12.5MΩ であり、幅広いシステムの要求を満たすため、いくつかの公称比率で供給されます。

RES60A-Q1 シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.1% (最大) 以内です。この精度は、仕様温度範囲全体で維持され時間が経過しても、累積ドリフトはわずか ±0.2% (最大)です。したがって、キャリブレーションなしの RES60A-Q1 の生涯耐性は、±0.3%の (max) 内に収まります。

RES60A-Q1 は、AEC-Q200 温度グレード 1 で車載認定済みで、–40°C~125°C の仕様温度範囲を満たしています。このデバイスは、8 ピンSOIC パッケージで供給され、公称本体サイズが 7.5mm × 5.85mm で、高電圧ピンと低電圧ピンの間の沿面距離と空間距離が 8.5mm 以上あります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート RES60A-Q1 車載対応、1400VDC 、高精度抵抗分割器 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 7日
アプリケーション概要 HEV / EV アプリケーションにおける高電圧測定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 19日
技術記事 内蔵の抵抗デバイダを活用して EV バッテリシステムの性能を向上 させる方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 14日
技術記事 整合式電阻分壓器如何提升 EV 電池系統性能 PDF | HTML 2024年 10月 14日
技術記事 통합 저항 분할기가 EV 배터리 시스템 성능을 개선하는 방법 PDF | HTML 2024年 10月 14日
証明書 RES60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 9月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RES60EVM — RES60A-Q1 評価基板

RES60 評価基板 (EVM) は、RES60 デバイスの動作と機能を開発ユーザーが容易に評価およびテストできるように設計されています。この評価基板は、抵抗デバイダとそれに続くオペアンプ バッファで構成されています。この評価基板は、±0.9V ~ ±2.75V の分割電源で動作します。この評価基板のデフォルト構成には、500:1 の抵抗デバイダが使用されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
シミュレーション・モデル

RES60A-Q1 PSpice Model (Rev. A)

SLPM362A.ZIP (15 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

RES60A-Q1 SPICE Model (Rev. A)

SLPM365A.ZIP (1 KB) - TISpice Model
シミュレーション・モデル

RES60A-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLPM364A.TSC (41 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

RES60-RATIO-CALC RES60A-Q1 ratio and voltage error calculator

This online tool calculates the recommended RES60A-Q1 ratio to use in a voltage divider circuit, plots the estimated output voltage over HVIN, and provides plots of the estimated voltage errors.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マッチング済み薄膜抵抗
  • RES60A-Q1 車載対応、12.5MΩ 固定入力、1400V、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ
リファレンス・デザイン

TIDA-010985 — 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス

このリファレンス デザインは、抵抗性ブリッジ絶縁監視デバイス (IMD) を採用しています。この設計は、対称および非対称の絶縁抵抗故障を高精度に検出します。このリファレンス デザインは、大容量の Y キャパシタ (Y cap)を備えた高電圧 DC システムにおける容量測定にも対応しています。この設計は、UL 規格における応答時間要件を満たしています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010244 — 3 相シャントベース エネルギー計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高性能の絶縁型マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.2S の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、電流トランス (CT) を 4kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.05A ~ 100A) にわたって高い精度を維持し、個別の高調波分析のような電力品質機能で必要な、高いサンプリング周波数に対応しています。TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを計測パラメータに使用すると、最大 16ksps の (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ