AC/DC コントローラ

実績のある高性能コントローラ ソリューションを使用して AC/DC スイッチング電源の開発を高速化

parametric-filter製品をすべて表示
TI の高効率コントローラは、主要な各トポロジ (PFC、フライバック、プッシュプル、LLC、PSFB、ハーフ / フルブリッジ) に対応しています。電圧と電力密度の目標に精緻に適合するソリューションを選ぶことができます。TI の包括的なパワー マネージメント製品のラインアップでは、各コントローラにステップバイステップの設計ガイド、リファレンス回路図、シミュレーション ツールが用意されているため、コンセプトから量産まで記録的な速さで実現できます。電流、電圧、電力密度の目標に精緻に適合するソリューションを選択できます。

電力段およびトポロジ別に確認する

力率補正 (PFC) 段

力率を最大化すると同時に、全高調波歪みを最小化し、各種の国際規格への準拠を容易にします。アクティブ PFC は通常 >75W の出力電力を供給する AC/DC コンバータで使用されます。

DC/DC 段

電力レベル、サイズ、コスト、性能の水準に応じて、開発中の設計を最適化することができます。絶縁型 DC/DC は、高電圧 DC バスから低電圧 DC 負荷に電力を転送します。

2 次ステージ

全負荷効率の最大化を実現する TI の同期整流器、コンバータ間での電流共有に使用する負荷共有コントローラ、出力静電容量を最小化するウェークアップ IC から選択できます。

PFC と DC/DC の組み合わせ

PFC と DC/DC コントローラを 1 つのパッケージに統合した製品ファミリから選択することで、BOM の数の削減とコンバータのフットプリントの最小化を実現できます。

DC/DC 段 - PWM

最大限の柔軟性を備えた設計を実現する、TI の PWM コントローラをご覧ください。ピン互換の互換性を実現することによって、このファミリはサプライ チェーンの多様化向けに最適化されています。

関連カテゴリ

電力段

システム効率の向上と設計の簡素化

シャント電圧リファレンス

電源アプリケーションとシグナル チェーン アプリケーションに適した低静止電流 (IQ) と高精度

フォトカプラ エミュレータ

 システムの信頼性と耐用期間を向上

TPS7H5021-SP
AC/DC コントローラ

Radiation-hardened QMLP, 50% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs or GaN FETs

TPS7H5030-SEP
AC/DC コントローラ

放射線耐性、MOSFET ドライバ内蔵、500Hz、シングル エンド PWM コントローラ

TPS7H5021-SEP
AC/DC コントローラ

Radiation-tolerant, 50% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs or GaN FETs

TPS7H5020-SEP
AC/DC コントローラ

MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ

UCC25661-Q1
AC/DC コントローラ

車載用、高密度、ワイド VIN および IPPC 搭載 VOUT LLC コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 1.1

TPS7H5020-SP
AC/DC コントローラ

MOSFET または GaN FET を駆動する耐放射線特性 QMLP 100% デューティ サイクル PWM コントローラ

TI の AC/DC コントローラを選択する理由

checkmark

高効率の変換

各スイッチング トポロジ向けに最適化されたコントローラを採用することによって、広い入力範囲にわたって高い効率を達成し、発熱を低減し、コンパクトな設計を実現することができます。

checkmark

保護とゲート ドライバを搭載

TI の製品ラインアップ全体で、ゲート ドライブ、過電圧、過電流、サーマルシャットダウン、ソフトスタートの機能を搭載しているため、システムとエンドユーザーの両方を保護すると同時に BOM の削減と信頼性の向上を実現します。

checkmark

専用のトポロジとカスタマー サポート

各コントローラは特定のトポロジ向けに調整されているため、さまざまな電力レベルで最適な性能を実現することができます。TI では、お客様と直接協力して必要な仕様に合わせて設計をカスタマイズできます。

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
High Efficiency by Leveraging GaN FET in an LLC Resonant Converter Design
バッテリ チャージャ アプリケーション向けの LLC 共振コンバータの設計で GaN FET を使用する際には、モデル化について詳細な考慮が必要です。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
適切な PFC トポロジを選択する100W ~数 kW
トポロジの間のトレードオフなど、よく使用されている 6 つのトポロジの選択方法について詳細に説明します。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips
補助巻線のノイズに起因する過電圧や低電圧ロックアウトの誤発生を防止する方法について説明します。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

トラクション インバータとモーター制御
車載グレードに対応する、TI の各種多目的 PWM コントローラを使用すると、トラクション・インバータ設計のフレキシビリティを高め、高信頼性かつ高性能のパワートレイン・ソリューションを容易に製作することが可能
車載のエアコン (冷暖房)
車載グレードに対応する TI の各種高性能 PWM コントローラを採用すると、電気自動車 (EV) に適した、フレキシブルで電力密度の高いエアコン・システムを容易に設計可能
テレコムとサーバーの電源
TI の汎用高性能 PWM コントローラを使用すると、テレコムとサーバーの電源設計で効率を最大化し、電力密度を高めることが可能
OBC と DC/DC コンバータ
車載グレードに対応する、TI のマルチトポロジ PWM コントローラを使用すると、オンボード・チャージャと DC/DC 変換の各アプリケーションで、高効率のエネルギー転送と電力密度の向上を実現可能
モーター ドライブ
TI のマルチトポロジ PWM コントローラを採用すると、AC ドライブやサーボ・ドライブの電力段モジュールで、サイズ、効率、EMI (電磁干渉)、レギュレーションに関する厳格な要件を満たすことが可能
ソーラー システムとエネルギー ストレージ システム
TI の各種 PWM コントローラを採用すると、最大 1,500V のソーラー・インバータ入力電圧に対応でき、高信頼性かつ高性能の絶縁型電源の設計難易度が低下

車載グレードに対応する、TI の各種多目的 PWM コントローラを使用すると、トラクション・インバータ設計のフレキシビリティを高め、高信頼性かつ高性能のパワートレイン・ソリューションを容易に製作することが可能

電気自動車 (EV) に高電圧バッテリを実装する場合、低電圧レールを生成できる効率的な電源が必要です。トラクション・インバータの高い信頼性を確保できるように、低電圧 (12V ~ 48V) または高電圧 (400V ~ 800V) どちらかのバッテリから、これらのレールを生成する必要があります。

TI の各種 PWM コントローラの特長:

  • 広い入力電圧範囲に対応し、低電圧と高電圧の各バッテリから、適切なレール電圧を生成することができます。
  • 絶縁型 (フライバック、フォワード) と非絶縁型 (降圧、昇圧、SEPIC) の各トポロジに対応しており、フレキシビリティが向上します。
  • Si または SiC の FET を使用し、パワートレインの効率と信頼性をいっそう高めることができます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP23061 – トラクション インバータ アプリケーション向けの調整済み絶縁型ドライバ バイアス電源のリファレンス デザイン
  • TIDA-01505 – 回生ブレーキのテストをサポートする車載用 40V~1kV 入力フライバックのリファレンス デザイン
製品
  • UCC28C53-Q1 – 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
  • UCC2803-Q1 – 車載、4.1V/3.6V UVLO、100% デューティ サイクル、12V VCC、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ
  • UCC2808A-2Q1 – 車載、4.1V ~ 15V、1A、プッシュプル電流モード PWM コントローラ
ハードウェア開発
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板
技術資料

車載グレードに対応する TI の各種高性能 PWM コントローラを採用すると、電気自動車 (EV) に適した、フレキシブルで電力密度の高いエアコン・システムを容易に設計可能

自動車業界が内燃機関 (従来型のエンジン) からの移行を進めるには、高電圧の電力に対応できるように、HVAC (エアコン) システムを再設計する必要があります。そのために、効率を最大化すると同時に、低 EMI (電磁干渉) を維持できる絶縁型電源が必要です。

TI の各種 PWM コントローラの特長:

  • 低電圧 (12V ~ 48V) または高電圧 (400 ~ 800V) のバッテリが供給する電力で動作し、入力電圧範囲の広い設計に対応できます。
  • EMI 規格に準拠できるように、立ち上がり時間と立ち下がり時間を簡単に調整できます。
  • 絶縁型 (フライバック、フォワード) と非絶縁型 (降圧、昇圧、SEPIC) 両方のトポロジに対応しているため、設計のフレキシビリティを確保できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01505 – 回生ブレーキのテストをサポートする車載用 40V~1kV 入力フライバックのリファレンス デザイン
  • PMP20852 – 3W 絶縁型 3 出力フライバック コンバータのリファンレス デザイン
製品
  • UCC28C51-Q1 – 車載対応、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
  • UCC2813-5-Q1 – 車載、4.1V/3.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、エコノミー、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ
  • UCC2803-Q1 – 車載、4.1V/3.6V UVLO、100% デューティ サイクル、12V VCC、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ
ハードウェア開発
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板
技術資料

TI の汎用高性能 PWM コントローラを使用すると、テレコムとサーバーの電源設計で効率を最大化し、電力密度を高めることが可能

テレコムとサーバーの電源アプリケーションは、効率と電力密度の限界をさらに押し上げることを重視しています。汎用 PWM コントローラを使用して、電力段と補助電源に関する設計のフレキシビリティを向上させると、システム・サイズの小型化を推進する、コスト最適化済みの高性能ソリューションを製作しやすくなります。

TI の各種 PWM コントローラの特長:

  • 高効率かつコスト最適化済みの電力段と補助電源ソリューションに適した、各種絶縁型トポロジ (ハーフブリッジ、フルブリッジ、プッシュプル、フライバック、フォワード) に対応します。
  • レギュレーション済み DC 出力を供給できるように、各種非絶縁型トポロジ (降圧、昇圧、SEPIC) に対応します。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP11287 – 超ワイド入力範囲(10.8V ~ 264V)バイアス電源のリファレンス デザイン
  • PMP7246 – 36~60V 入力、350W、スロー・ドレイン変調パワー・コンバータ、PSFB ZTE および HSHB 付、リファレンス・デザイン
製品
  • UCC28C54 – 産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
  • LM5036 – 補助バイアス電源、レギュレーション済みプリバイアス スタートアップ機能搭載のハーフブリッジ PWM コントローラ
  • LM5045 – MOSFET ドライバ内蔵、フルブリッジ PWM コントローラ
ハードウェア開発
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板
技術資料

車載グレードに対応する、TI のマルチトポロジ PWM コントローラを使用すると、オンボード・チャージャと DC/DC 変換の各アプリケーションで、高効率のエネルギー転送と電力密度の向上を実現可能

オンボード・チャージャや DC/DC コンバータに高電圧バッテリを実装しようとする場合、広い範囲の電圧変換に対応できる電源が必要です。これらの電源は、12V ~ 800V のバッテリ電圧と、内部電圧レールの間で双方向変換を行う際に、効率的なエネルギー転送に対応する必要があります。

TI の各種 PWM コントローラの特長:

  • 入力電圧範囲の広い設計に対応し、電気自動車 (EV) のバッテリとの双方向変換の際に効率的なエネルギー変換を実現できます。
  • 絶縁型 (フライバック、フォワード) と非絶縁型 (降圧、昇圧、SEPIC) の両方のトポロジに対応し、設計のフレキシビリティを確保できます。
  • Si または SiC の FET を使用し、パワートレインの効率と信頼性をいっそう高めることができます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP23061 – トラクション インバータ アプリケーション向けの調整済み絶縁型ドライバ バイアス電源のリファレンス デザイン
  • TIDA-01505 – 回生ブレーキのテストをサポートする車載用 40V~1kV 入力フライバックのリファレンス デザイン
製品
  • UCC28C56H-Q1 – 車載対応、SiC 向け、18.8V/15.5V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
  • UCC28C51-Q1 – 車載対応、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
  • UCC2803-Q1 – 車載、4.1V/3.6V UVLO、100% デューティ サイクル、12V VCC、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ
ハードウェア開発
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板
技術資料

TI のマルチトポロジ PWM コントローラを採用すると、AC ドライブやサーボ・ドライブの電力段モジュールで、サイズ、効率、EMI (電磁干渉)、レギュレーションに関する厳格な要件を満たすことが可能

モーター・ドライブ向け電力段モジュールの設計を成功させるには、サイズ、効率、EMC (電磁適合性)、レギュレーションの各要件間でバランスを維持する必要があります。これらを土台とし、モーターの制御性能を向上させるには、設計のフレキシビリティと使いやすさがいっそう重要になります。

TI の各種 PWM コントローラの特長:

  • 絶縁型 (フライバック、フォワード) と非絶縁型 (降圧、昇圧、SEPIC) の各トポロジに対応しており、複数のレギュレーション済み電圧レールを効率的に生成します。
  • 立ち上がり時間と立ち下がり時間を簡単に調整できるため、電力段と制御回路の間で EMI (電磁干渉) ノイズを最小限に抑えることができます。
  • Si と SiC どちらかの FET を使用でき、電源設計のフレキシビリティが向上します。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP23061 – トラクション インバータ アプリケーション向けの調整済み絶縁型ドライバ バイアス電源のリファレンス デザイン
  • PMP22899 – 24W、120VAC 入力、24VDC 出力、降圧コンバータのリファレンス デザイン
製品
  • UCC28C52 – 産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
  • UCC28C56H – 産業用、SiC 向け、18.8V/15.5V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
ハードウェア開発
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板

TI の各種 PWM コントローラを採用すると、最大 1,500V のソーラー・インバータ入力電圧に対応でき、高信頼性かつ高性能の絶縁型電源の設計難易度が低下

最新のソーラー・インバータと電力変換システムで必要なのは、ソーラー・アレイやバッテリ・エネルギー・ストレージ・システムなどから受け取る広い入力電圧範囲で動作して内部 DC 電圧を生成すると同時に、高い信頼性と変換効率を実現できる絶縁型電源です。

TI の各種 PWM コントローラの特長:

  • 接合部温度が最大 150℃ に達する動作に耐え、過酷な環境で使用できます。
  • Si と SiC どちらかの FET を使用でき、設計、性能、コストのフレキシビリティが向上します。
  • 入力電圧範囲の広い設計に対応し、グリッド・インフラ・アプリケーションに最適です。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP11287 – 超ワイド入力範囲(10.8V ~ 264V)バイアス電源のリファレンス デザイン
  • TIDA-01505 – 回生ブレーキのテストをサポートする車載用 40V~1kV 入力フライバックのリファレンス デザイン
製品
  • UCC28C54 – 産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
  • UCC28C56H – 産業用、SiC 向け、18.8V/15.5V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
ハードウェア開発
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板

UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800-V バッテリ システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン カーバイド) (...)

リファレンス・デザイン
ユニバーサル入力、430W、電動工具チャージャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力で動作し、430W の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動工具アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、トリクル充電モードで 0V ~ 12.5V、フル充電モードで 7.5V ~ 22.5V の出力電圧範囲をサポートしています。トリクル充電モードでは力率補正 (PFC) はディスエーブルになり、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) は低消費電力モードになります。その結果、無負荷時のスタンバイ電力は 115Vac 入力時に 174mW、230Vac 入力時に 325mW です。このリファレンス (...)
設計カリキュレータ
UCC25661X-CALC
UCC25661X Design Calculator (設計カリキュレータ)
設計ツール
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境では、エンド ツー エンドの電源設計機能が利用でき、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)

AC/DC コントローラ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。